25GBASE-T是什麼?
近幾年,25GBASE-T(即25G雙絞線以太網)技術憑藉著較高的端口密度以及較低的功耗和網絡部署成本成為了雲計算數據中心的熱門技術。25GBASE-T可在單通道上實現25Gbps的傳輸,能支持更高帶寬的以太網升級,適用於數據中心和服務器機房。本文將對25GBASE-T進行全面的介紹。
25GBASE-T標準及技術
25GBASE-T標準是由IEEE於2016年開發,它能通過雙絞線實現25Gbps的數據傳輸。
名稱 | 標準 | 傳輸媒介 | 媒介數 | 每通道千兆波特 | 最大傳輸距離 | RS-FEC (802.3by CL 108) |
---|---|---|---|---|---|---|
25GBASE-T | 802.3bq (CL 113) | Cat8銅纜雙絞線 | 4對 | 2.000 | 30m | 不支持 |
25GBASE-T技術基於10BASE-T技術,可兼容10GBASE-T,後經持續開發可兼容40GBASE-T。10G/25G/40GBASE-T技術的參數對比如下表,通過對比可發現25GBASE-T技術的複雜性與10GBASE-T技術相似,與此同時,25GBASE-T遵循早前開發的40GBASE-T技術,這將有效降低25GBASE-T設備的複雜性且縮短上市時間。此外,25GBASE-T除了採用SerDes技術以外,千兆位連接單元接口規範以及SFP28協議也被25GBASE-T所重用。
參數 | 10GBAES-T | 40GBASE-T | 25GBASE-T |
通道 | 100m,CL 55.7 | 30m,CL98 7d1.0 | 30m,CL98 7d1.0 |
波特率(MHz) | 800 | 3200 | 2000 |
接收-有效位數(bits) | 9.5-10 | 7.8 | 6.5-7.5 |
信道IL(dB) | 46.9 | 29.4 | 22.6 |
信道往返(baud) | 880 | 1056 | 660 |
回聲消除(dB) | 55 | 47(-6dB)~55 | 43(-12dB)~55 |
NEXT消除(dB) | 40 | 34(-6dB)~40 | 28(-12dB)~40 |
FEXT消除(dB) | 25 | 22(-3dB)~25 | 19(-6dB)~25 |
相對信噪比(SNR)餘量(dB) | 0 | +2.7dB~0.2 dB | +8.7 Db~+4 dB |
25GBASE-T有什麼優勢?
為什麼25GBASE-T在短時間內如此受歡迎?主要有以下原因:
出色的輸出/輸入能力和結構能力
25GBASE-T能經濟高效地擴展帶寬容量,可滿足雲數據中心以及下一代數據中心服務器和存儲設備的需求。25GBASE-T採用單通道即可實現25Gbps傳輸,相對於10GBASE-T而言,它將網絡帶寬性能提高了2.5倍。與此同時,25GBASE-T可為每個交換芯片提供4倍的交換端口密度,相對於40GBASE-T而言,具備更高端口密度,可擴展性更佳。
使用的自動協商和高兼容性
遵循25GBASE-T標準的交換機,其端口能自動識別傳輸速率並以相同速率創建鏈路,通過行業標準的互操作性規範大大簡化了網絡升級並有效降低了連接成本。目前常用的互操作規範有10GBASE-T、40GBASE-T、50GBASE-T以及100GBASE-T等。25GBASE-T既能向後兼容10GBASE-T,也可通過自動協商提供向前兼容的能力(如100G以太網),這無疑提高了連接效率並有效節省了成本。
靈活的拓撲結構
由上可知,25GBASE-T搭配Cat8網絡跳線可實現30米的數據傳輸。相對於25G DAC高速線纜而言,25GBASE-T傳輸距離遠,因此25GBASE-T可支持更多拓撲架構布線,如機櫃與機櫃之間或EoR交換機到服務器之間的連接以及MOR布線等。也正因如此,25GBASE-T被大多數大型雲數據中心視為在數百個機櫃中管理交換機的有效解決方案。
註:25G DAC高速線纜的傳輸距離在5~7米,主要用於ToR拓撲結構中連接交換機和服務器(同一臺機櫃中)。
25GBASE-T的應用
如上所述,25GBASE-T的應用與40GBASE-T相似,它最大的優勢在於可使用Cat8網絡跳線實現距離高達30米的傳輸,填補了短距離傳輸的空缺,尤其適用於MoR和EoR布線,因此25GBASE-T被廣泛應用於雲數據中心中交換機到服務器的連接。若想了解更多關於25GBASE-T和40GBASE-T的應用可訪問《用於25/40GBASE-T的Cat8網絡跳線》。事實證明,25GBASE-T適用於各種網絡架構的數據中心,如胖樹架構(FatTree架構)、脊葉架構以及傳統的三層架構。
總結
如今,25GBASE-T憑藉著出色的網絡帶寬性能以及較高的擴展性和兼容性備受業界熱捧。25GBASE-T因其技術優勢(無需重新布線)為網絡升級到100G甚至更高速率提供了具有成本效益的路徑,因此它常用於10G向100G或者更高速率升級。與此同時,25GBASE-T適用於MoR和EoR布線架構,可節省大量的布線和管理成本。總而言之,25GBASE-T是雲數據中心和服務器機房的理想解決方案。