飛速(FS)400G SR4光模組概述
隨着光網絡領域新技術的不斷湧現,數據傳輸的能力和效率也在持續提升。400G SR4光模組的出現不僅擴展了短距離光通信的可能性,還為未來邁向800G及更高帶標準寬奠定了基礎。本文深入探討了飛速(FS)400G SR4光模組的特點和重要性,以及對未來數據傳輸發展趨勢的影響。
了解飛速(FS)400G SR4光模組
飛速(FS)400G SR4光模組適用於400Gbps短距離傳輸。其中的"SR"代表"短距離",而數字"4"表示該光模組採用了4個光信道,每個信道的傳輸速率為100Gbps。通過並行光學技術,這款光模組能在多根光纖中同時進行數據傳輸,可在OM4多模光纖上實現100m的傳輸距離,在OM3多模光纖上實現30m的傳輸距離,非常適用於數據中心短距離傳輸應用。與傳統的串行傳輸方式相比,這種方式實現了更高的數據速率和更低的延遲。
飛速(FS)400G SR4光模組技術
飛速(FS)提供多種封裝的400G SR4光模組,包括OSFP、QSFP112和QSFP-DD封裝。OSFP光模組可用於網絡設備(如交換機)與光纖跳線、網線之間的互連。它包含8個電氣通道,每個通道速率為50Gb/s,總帶寬可達400Gb/s。同時,OSFP光模組還可以將400G信號分解為4個100G信號,或將4個100G信號合併為400G信號,提升數據處理的靈活性和高效性。
QSFP112光模組通常被稱為散熱片光模組,符合OSFP MSA規範,可根據需要選擇頂部帶散熱片或平頂式光模組。相較傳統的OSFP光模組,QSFP112光模組在主機上採用4x112G配置,適用於HPC和ML集群的交換機,可提高運行效率和靈活性。此外,它還支持2x200G或2x100G的分線應用,其QSFP112端口也可以向後兼容QSFP56和QSFP28光模組。
QSFP-DD光模組中的QSFP56-DD(QSFP-DD)SR4光模組,可與56G SerDes QSFP-DD交換機兼容,並且具備400G SR4光模組的功能。與傳統的400G DR4光模組接口類似,該光模組內置DSP和變速箱,可在主機的4個光通道和8個電信道之間實現平滑的重定時,確保在各種網絡環境中提供出色的性能。
部署400G SR4光模組的企業需要考慮一個重要因素,即轉向採用較低背向反射率的MPO-12/APC連接器。這些光模組採用MPO/MTP連接器,能夠在一對連接器內連接多條光纖,簡化線纜管理,降低安裝複雜性,為數據中心及高速網絡環境的構建提供了更為專業、高效的解決方案。
飛速(FS)400G SR4光模組亮點和優勢
飛速(FS)400G SR4光模組亮點
飛速(FS)400G SR4光模組在光網絡應用中備受青睞,以下是對飛速(FS)400G SR4光模組的亮點:
-
高速傳輸速率:飛速(FS)400G SR4光模組支持高達400Gbps的數據傳輸,可在複雜網絡環境下進行高效可靠的連接。
-
緊湊封裝:飛速(FS)400G SR4光模組封裝設計緊湊,符合QSFP-DD和QSFP112標準,便於集成到各類網絡設備中,有效利用機架空間,實現網絡架構的靈活部署與擴展。
-
支持多模光纖:飛速(FS)400G SR4光模組支持多模光纖,適用於短距離傳輸,可通過OM4光纖實現100m的傳輸距離,通過OM3光纖實現30m的傳輸距離,為數據中心和企業網絡提供靈活連接解決方案。
-
低功耗:飛速(FS)400G SR4光模組功耗僅8W,有助於降低能源消耗和運營成本,減少散熱並提升系統可靠性和壽命。
-
熱插拔:飛速(FS)400G SR4光模組支持熱插拔,在安裝、更換光模組過程無需中斷網絡,簡化維護任務,減少因維護導致的停機時間,提升了網絡的連續性與可用性。
-
可靠性能:飛速(FS)400G SR4光模組經過嚴格測試,性能可靠穩定,符合行業標準,與各大網絡設備實現無縫互操作。
飛速(FS)400G SR4光模組在數據中心的優勢
數據中心是現代數字基礎設施的支柱,支持從雲計算到社交媒體等各種應用。隨着數據量呈指數級增長,對更快速、更高效的數據傳輸需求變得日益迫切。在這一背景下,400G SR4光模組憑藉其出色性能,推動着數據中心網絡向更高帶寬、更低延遲的未來邁進。
-
帶寬增加:飛速(FS)400G SR4光模組顯著提升了數據中心的數據傳輸能力,滿足視頻流、虛擬現實和大數據分析等應用日益增長的帶寬需求。
-
未來可擴展性:飛速(FS)400G SR4光模組支持向後兼容,為未來數據中心網絡提供可擴展性解決方案,實現網絡路徑的平滑升級,確保企業能夠靈活應對技術變革。
-
節能高效:飛速(FS)400G SR4光模組節能高效,可降低數據中心運營的整體能耗,助力數據中心實現綠色運營。
飛速(FS)400G SR4光模組產品清單
飛速(FS)400G SR4光模組專為高帶寬數據中心應用設計,通過4個並行的多模光纖通道實現400Gbps的數據速率。它在OM3光纖上可支持長達100m的傳輸距離,在OM4光纖可支持長達70m的傳輸距離,在OM5光纖上可支持150m的傳輸距離,工作波長為850nm,典型功耗僅為8W。該光模組採用QSFP-DD封裝和MPO-12連接器,可與主流交換機和路由器全面適配。憑藉高速、節能以及易於安裝和維護等優勢,這款光模組可為現代數據中心和高性能計算網絡提供高效可靠的解決方案。
產品類型 | 封裝 | 型號名 | 產品描述 | 應用 |
以太網 (英偉達(NVIDIA )以太網) |
QSFP112 | QSFP112-SR4-400G | 中性(Generic)兼容400GBASE-SR4 QSFP112多模光模組 PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC | 數據中心 |
QSFP-DD | QDD-SR4-400G | 思科(Cisco)兼容400GBASE-SR4 QSFP-DD多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC,支持2x200G-SR到4x100G-SR | 數據中心 400G到2x 200G分線 400G到4x 100G分線 |
|
QSFP-DD | QDD-SR4-400G | 英偉達(NVIDIA)兼容400GBASE-SR4 QSFP-DD以太網多模光模組 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC,支持2x200G-SR到4x100G-SR | 數據中心 400G到2x200G分線 400G到4x100G分線 |
|
InfiniBand | OSFP | OSFP-SR4-400G-FL | 英偉達(NVIDIA)InfiniBand MMA4Z00-NS400兼容400G SR4 OSFP多模光模組 PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC NDR 平頂式,用於ConnectX-7 HCA | InfiniBand 800G到2x400G分線 |
結論
400G SR4光模組憑藉更高的帶寬、更低的功耗以及出色的技術適應性和互操作性,已成為現代數據中心和光網絡的關鍵組成部分。企業通過採用這些先進技術,不僅提升了數據傳輸的速度和效率,還為企業提供了更加穩定、可靠的網絡環境,能夠充分滿足當前及未來的業務需求,為業務的持續發展和創新提供堅實的支撐。