關於PoE供電,你想知道的這裡都有
隨着VoIP電話,IP攝像頭和無線接入點(WAP或AP)等PoE受電設備(PD)的普及,PoE(以太網供電)技術在近幾年來取得了顯著進步。未來,隨着新一代PoE供電標準的發布以及越來越多新PoE受電設備的湧現,PoE仍將憑藉其部署方便等優勢獲得長足發展。
什麼是PoE?
PoE是一種通過以太網布線架構給基於IP的終端設備傳輸數據信號的同時,還給這些設備提供直流電的技術。通過這項技術,我們可以用Cat5、Cat5e、Cat6等網線給VoIP電話,IP攝像頭和無線接入點等戶內/戶外PoE受電設備同時供電和傳輸數據,而不需要另外再給這些設備安裝電源插座甚至部署電力設施。
為什麼要使用PoE?
上面我們提到,PoE供電技術具有部署方便、簡單快捷的特點,除此之外,使用PoE供電還可以給我們帶來如下好處:
節省時間和成本:使用PoE供電技術省去了插座安裝、電源線部署、線路改造等過程,因此可以節省時間成本、網絡部署成本、安裝人工費用和後期維護費用等。網絡中使用的PoE受電設備越多,這種時間和成本優勢越明顯。
部署靈活:在PoE供電網絡中,PoE受電設備的部署幾乎不受時間、地點和環境的限制,不需要考慮插座位置、電源線走線等問題。
可靠性強:PoE是由PoE供電設備(PSE)統一集中供電,該設備無強電,也不會因為電源漏電造成事故,安全有保障。另外,PoE供電設備還可以接入到UPS(不間斷電源)系統中,一旦主要電源輸入中斷,也能保證PoE受電設備正常運行。
PoE供電技術有哪些行業標準?
IEEE(電氣和電子工程師協會)、思科公司以及HDBaseT聯盟都發布了定義PoE供電的標準,這些標準有IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、思科UPOE和PoH以太網供電。
IEEE 802.3af標準:該標準於2003年批准,是最先發布的PoE供電標準。在10/100/1000BASE-T 以太網中,符合IEEE 802.3af標準的PoE供電設備可以在不影響數據傳輸的情況下,通過網線中的2對雙絞線最高輸出15.4W功率。
IEEE 802.3at標準:該標準是IEEE 802.3af的擴展版本,旨在提高PoE供電設備的輸出功率。IEEE 802.3at標準於2009年經批准發布,符合該標準的PoE供電設備也是通過網線中的2對雙絞線輸出直流電,但輸出功率能達到30W,相比IEEE 802.3af標準的設備,其功率幾乎翻了一番。
IEEE 802.3bt標準:該標準是2018年發布的最新一代PoE供電標準,主要用在更高速率的2.5G/5G/10GBASE-T以太網中。IEEE 802.3bt標準定義了兩種PoE供電類型:Type 3和Type 4,這兩種PoE供電方法都是通過網線中的4對雙絞線輸出直流電,不同的是,Type 3 PoE從PoE供電設備提供60W功率,Type 4 PoE從PoE供電設備提供100W功率。
思科UPOE標準:該標準是由思科在2011年創立的以太網供電標準,是IEEE 802.3 af的擴展版本,它使PoE供電設備的供電量提高了1倍,達到60W,支持更多高功率的PoE受電設備。
PoH以太網供電標準:PoH是HDBaseT聯盟在IEEE 802.3at標準的基礎上於2010年創立的以太網供電標準,符合PoH以太網供電標準的PoE供電設備利用網線的4對雙絞線提供100W功率。
PoE有哪些類型?不同種類的PoE有什麼不同之處?
根據上述PoE供電標準的不同,PoE可以分成PoE、PoE+、PoE++、UPOE和PoH五種類型;根據PoE供電是否符合標準,PoE還可以分為標準PoE和非標準PoE。
不同標準下的PoE:PoE vs. PoE+ vs. PoE++ vs. UPOE vs. PoH
PoE是由最早一代的IEEE 802.3af標準定義,主要用來支持早期的PoE受電設備,例如VoIP電話、低功率無線接入設備等。PoE+符合IEEE 802.3at標準,是PoE的增強版,主要用在雙波段接入、視頻電話、PTZ視頻監控系統等更高功率的應用。PoE++和UPOE都是用來支持未來高功率PoE受電設備的供電技術,例如視頻會議系統等,不同的是,PoE++是一種行業通用的技術,而UPOE是思科的一種專利技術。跟PoE供電技術一樣,PoH也是通過網線同時傳輸數據信號和直流電的技術,傳輸距離也是100m,但是,PoH供電技術主要應用在視頻領域,用來給視頻顯示設備供電,使視頻連接更經濟、高效且簡便。
類型 | PoE | PoE+ | PoE++ | UPoE | PoH |
---|---|---|---|---|---|
標準 | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt | Cisco UPOE | Power over |
PoE供電設備輸出功率 | 15.40W | 30W | 60W (Type 3);100W (Type 4) | 60W | 100W |
PoE受電設備接收功率 | 12.95W | 25.5W | 51W (Type 3);71W (Type 4) | 51W | 71W |
雙絞線使用數量 | 2對 | 2對 | 4對 | 4對 | 4對 |
網線類型 | Cat3及以上 | Cat5及以上 | Cat5及以上 | Cat5及以上 | Cat5e及以上 |
傳輸距離 | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
網絡應用 | 10/100/1000BASE-T以太網 | 10/100/1000BASE-T以太網 | 10/100/1000BASE-T/10GBASE-T以太網 | 10/100/1000BASE-T/10GBASE-T以太網 | 10/100/1000BASE-T/10GBASE-T以太網 |
根據輸出功率不同,PoE還可以分成Type 1、Type 2、Type 3和Type 4四類,Type 1 PoE從供電設備輸出15.4功率,Type 2 PoE輸出30W功率,Type 3 PoE輸出60W功率,Type 2 PoE輸出100W功率。以下是Type 1、Type 2、Type 3和Type 4四種PoE的常見應用:
標準PoE vs. 非標準PoE
顧名思義,標準PoE即符合標準的PoE供電技術,符合PoE標準的供電設備內部配置有PoE控制芯片,在供電之前會先檢測終端設備是否是支持PoE供電的受電設備,如果是,會正常供電,如果不是,將不會供電。而非標準PoE供電設備沒有檢測這一步驟,不管終端設備是否支持PoE供電都是一通電就供電,極易燒毀接入設備。欲了解更多,請閱讀《標準PoE交換機與非標準PoE交換機有什麼區別?兩者如何選擇?》。
怎樣實現PoE供電?
PoE交換機和PoE供電器是目前最常見的PoE供電產品,此外,PoE分離器也經常用來為不支持PoE供電的設備融入到PoE網絡中提供便利,這三種產品都在PoE網絡中扮演重要角色。PoE交換機是實現PoE供電最便捷的方式,只需要把網線部署好,PoE交換機就能給終端PoE受電設備供電。PoE供電器一般在網絡中沒有PoE交換機的情況下使用,它的主要功能是將自身的電能和來自普通交換機的數據信號一起注入到網線上傳輸給PoE受電設備。PoE分離器主要用在上端為PoE交換機、PoE供電器等PoE供電設備、下端為非PoE設備的場合,它的功能和PoE供電器正好相反,是將數據信號和電力分離,然後分別用網線和電源線傳輸給非PoE設備。欲了解更多,請閱讀《PoE供電設備對比:PoE交換機 vs PoE供電器》。
PoE常見問題解答
PoE的供電電壓是多少?
PoE的供電電壓一般是48V,上下浮動一點也是可以的,即供電電壓在44V至57V之間。之所以這樣設定,是因為這個電壓既能避免電壓過低導致傳輸距離達不到100m,也能防止電壓過高造成電流過高發生危險。
PoE的傳輸速率是多少?
PoE通常支持10/100/1000Mbps的傳輸速率,現在隨着IEEE 802.3bt標準和PoE++技術越來越普及,在不遠的將來,PoE將可以支持2.5Gbps、5Gbps、10Gbps速率。
PoE供電技術有哪些不足之處?
首先,PoE的供電距離只有100米左右,這是由數據信號的傳輸距離決定的;但是現在市場上有PoE信號延長器產品可以幫助延長傳輸距離。其次,作為一種最常用的PoE供電設備,一臺PoE交換機一般會同時給多個PoE受電設備供電,如果PoE交換機出現故障,會導致所有PoE受電設備無法工作;因此,在部署PoE網絡時,一定要選質量可靠的交換機,並考慮將PoE交換機接入到UPS(不間斷電源)系統中。
什麼是PoE中間跨接法和PoE末端跨接法?兩者有什麼區別?
PoE中間跨接法和PoE末端跨接法是PoE供電的兩種方式。PoE中間跨接法的代表產品是PoE供電器,一般用在普通交換機和PoE受電設備之間,使用網線中的線對4-5和7-8來傳輸直流電。PoE末端跨接法的代表產品是PoE交換機,是在傳輸數據所用的線對上同時傳輸直流電,其輸電採用與以太網數據信號不同的頻率。欲了解更多,請閱讀《PoE供電概述:PoE交換機是如何進行供電的?》。