為什麼選擇飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組?
在數據中心和高速網絡不斷發展的環境中,隨着對帶寬和數據吞吐量的需求不斷增長,網絡基礎設施必須適應這些不斷增加的要求,飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組在這一領域取得重大進展。本文探討了這項前沿技術成為組織未來網絡規劃選擇的原因。
飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組介紹
飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組是一款先進的光模組,旨在實現數據中心和其他網絡環境內的高速數據傳輸。以下為飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組的介紹:
-
400G:這代表光模組的數據傳輸速率為400Gbps,可實現海量數據的快速傳輸,適用於帶寬密集型應用,如雲計算、高性能計算和數據中心互連。
-
QSFP-DD:QSFP-DD代表四通道小型雙密度插拔。這指的是光模組使用的封裝和接口標準。"四通道"表示該光模組支持4個數據傳輸通道或信道。"小型插拔"表示其緊湊的封裝和熱插拔特性,便於在適配網絡設備中輕鬆安裝和更換。"雙密度"表示QSFP-DD封裝相比原始QSFP封裝具有兩倍的密度,允許在網絡設備中實現更高的端口密度和更有效地利用空間。有關QSFP-DD的更多信息,請參閱此文章:《QSFP-DD封裝有何優勢?800G光模組是否會沿用QSFP-DD封裝?》
-
SR4表示光模組的類型和工作模式。“SR”代表短距離,該光模組專門設計用於數據中心內部或相鄰數據中心之間的短距離傳輸。“4”表示該模塊使用4個通道進行數據傳輸。這種配置在高速光模組中比較常見,能夠提供實現所需數據速率的帶寬。
飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組應用場景
飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組對於改變數據中心和高性能計算環境管理和傳輸數據的方式有着重要作用。了解其應用場景可以幫助您更快速地選擇合適的光模組。以下是飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組的常見應用場景:
-
數據中心互連:數據中心需要強大且高容量的互連以處理其處理和存儲的海量數據。飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組非常適用於多個數據中心之間的互連,其高帶寬支持大規模數據傳輸,確保服務器、存儲系統和網絡設備之間的高效快速通信。
-
高性能計算(HPC): 科學研究、模擬和複雜數據分析等高性能計算應用需要高速數據傳輸速度和低延遲。飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組可通過HPC系統快速高效地執行複雜計算。該光模組支持大規模數據吞吐量,適用於氣候建模、基因研究和金融分析等任務。
-
雲服務和存儲網絡:雲服務提供商依賴高速高容量的網絡解決方案,以向客戶提供無縫服務。飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組支持雲應用所需的高數據速率,確保虛擬機、雲存儲和基於雲的應用等服務平穩運行。其處理大量數據且低延遲的能力對於維護雲服務的性能和可靠性至關重要。
-
電信和互聯網服務提供商:電信和互聯網服務提供商(ISP)需要高容量網絡解決方案來滿足對互聯網帶寬不斷增長的需求。飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組非常適用於升級ISP的骨幹網絡,可為客戶提供更快速和更可靠的互聯網服務。它有助於處理視頻流媒體、在線遊戲和其他帶寬密集型應用產生的增長流量。
-
企業網絡:飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組可用於大型企業內部通信需求。無論是用於連接不同分支機構、數據中心還是部門,該光模組均可提供所需的帶寬和速率,能夠支持企業應用程序的不斷增長需求,包括大數據分析、實時協作工具和ERP系統。
為什麼選擇飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組?
1. 高速數據傳輸速率
飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組採用8個50Gbps通道,通過PM4技術可支持高達400Gbps的高速數據傳輸,非常適用於雲計算和大規模數據分析等應用場景,能夠實現數據的實時處理和海量傳輸。
2. 緊湊且可擴展的設計
QSFP-DD(四通道小型雙密度插拔)封裝可在較大程度上提高端口密度,可實現前一代QSFP光模組兩倍的密度,使數據中心能夠在不增加額外物理空間的情況下擴展運營。這種緊湊的設計對於維持高效且具有成本效益的數據中心運營至關重要。
3. 能源效率
能源消耗在數據中心運營中至關重要,影響運營成本和環境成本。飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組設計時考慮了能源效率。這種高效性有助於組織減少能源開支,促進更綠色、更可持續的運營。
4. 向後兼容性
QSFP-DD封裝可向後兼容現有QSFP28基礎設施,在無需更換整個網絡設備的情況下,能夠實現數據中心400G網絡的平滑升級。這種兼容性確保了平穩過渡,並保護了現有硬件資產。
5. 高性能和可靠性
飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組可提供高性能、低延遲和高可靠性。這些特性對於需要實時數據處理和減少停機時間的應用至關重要。
6. 簡化網絡管理
隨着現代網絡複雜性的增加,簡化管理變得尤為重要。飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組有助於更輕鬆地進行監控和管理,如數字診斷監控(DDM)功能以及對各種網絡管理協議的支持,可確保網絡管理員能夠迅速解決各種技術問題。
飛速(FS)400G QSFP-DD SR4光模組產品清單
2024年5月,飛速(FS)推出了高性能的400G QSFP-DD SR4光模組。這些光模組支持使用多模光纖進行4通道並行傳輸,提供高達400Gbps的數據速率,實現高速數據傳輸和低延遲。其緊湊封裝實現了更高的端口密度,符合QSFP-DD MSA規範,易於部署和管理。此外,QSFP-DD端口向後兼容QSFP+、QSFP28和QSFP56光模組,並支持2x200G-SR和4x100G-SR。飛速(FS)的400G QSFP-DD SR4光模組具有出色的性能、可靠性和靈活性,是升級高速網絡的理想選擇。
產品類型 | 產品型號名 | 接口 | 最大傳輸距離 | 調製 | DSP | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|---|
InfiniBand | QDD-SR4-400G | MTP/MPO-12 APC | 60m/100m@多模 | 8x 50G PAM4 | Maxlinear | ≤8W |
以太網 | QDD-SR4-400G | MTP/MPO-12 APC | 60m/100m@多模 | 8x 50G PAM4 | Maxlinear | ≤8W |