關於飛速(FS)800G光模組的技術問答
隨着雲計算、物聯網(IoT)和大數據等技術的快速發展,對網絡帶寬和傳輸速率的需求越來越大。飛速(FS)800G光模組的引入旨在滿足對高速數據傳輸的需求,該光模組採用先進的調製解調技術和高密度光電子元件,使其能夠在更小的封裝內實現更高的傳輸速率。以下是關於飛速(FS) 800G光模組的常見問題解答。
飛速(FS)800G光模組的封裝有哪些?
飛速(FS)800G光模組採用了與400G光模組相同的封裝,可提供OSFP和QSFP-DD兩種封裝的800G光模組。
-
OSFP:OSFP代表“八通道小型可插拔光模組”,其中的“八通道”指的是其電接口由8個電通道組成。每個端口速率為100Gb/s,總帶寬為800Gb/s。
-
QSFP-DD:QSFP-DD代表“四通道小型可插拔光模組-雙密度”,與QSFP光模組相比,QSFP-DD光模組支持的高速電接口數量增加了一倍,QSFP模塊有4個高速電接口,而QSFP-DD則有8個。每個QSFP-DD的端口速率為100Gb/s,提供總帶寬為800Gb/s。
飛速(FS)800G光模組技術問答
飛速(FS)OSFP光模組可以插入QSFP-DD端口嗎?QSFP-DD可以插入OSFP端口嗎?
不可以。OSFP和QSFP-DD是兩種物理尺寸上不同的封裝。對於OSFP系統,必須使用OSFP光模組和光纜,而對於QSFP-DD系統,必須使用QSFP-DD光模組和光纜。
飛速(FS)800G光模組使用了多少個電通道?
飛速(FS)800G光模組在數據傳輸中採用了8個電氣通道,每個電氣通道都有一個接收信道和一個發射信道。
飛速(FS)800G的OSFP/QSFP-DD模塊使用的速率和調製格式是什麼?
如前所述,所有的飛速(FS)800G光模組在雙向傳輸上採用了8個電氣通道,每個電氣通道都有一個接收信道和一個發射信道。每個通道的數據傳輸速率為100Gb/s,因此模塊的總帶寬為800Gb/s。此外,飛速(FS)800G光模組的光輸出由8個光波長組成,每個光波長上的每個通道都採用100G PAM4調製。
對於數字信號傳輸來說,飛速(FS)800G光模組採用PAM4調製技術有什麼意義?
飛速(FS)800G光模組採用PAM4調製,這種技術可以增強網絡性能並提高數據速率。與低速光模組中使用的傳統NRZ調製相比,PAM4可以允許每個信號傳輸兩倍的數據量。這使得800G光模組能夠在單個光信道上實現高達800Gbps的數據速率。通過利用PAM4調製,800G光模組可以在使用相同通道帶寬的同時傳輸更多數據,使其成為數據中心和雲計算等應用的理想選擇。
關於更多800G光模組PM4調製技術可參閱:800G光傳輸網絡中的相干調製與PAM4技術。
飛速(FS)800G OSFP和QSFP-DD光模組的最大功耗是多少?
飛速(FS)800G光模組的功耗在每個端口範圍內為13W~18W。要獲取每個光模組的具體功耗值,請參考飛速(FS)800G光模組的產品規格書。
飛速(FS)800G光模組支持向後兼容嗎?
800G光模組的向後兼容性取決於具體的設計和實施方案。有些800G光模組的設計支持與400G或200G光模組向後兼容,從而使得在現有網絡中實現平穩過渡和互操作性。例如,飛速(FS)800G OSFP SR8光模組支持800G以太網和拆分成2個400G SR4的應用。但在使用時,要與光模組供應商確認兼容性。
飛速(FS)800G光模組符合哪些行業標準?
飛速(FS)800G光模組符合IEEE 802.3ck和OSFP MSA標準,800G光模組通常由行業聯盟如IEEE(電氣和電子工程師學會),OIF(光互聯論壇)和QSFP-DD MSA(四通道小型可插拔 - 雙密度多源協議)等負責管理800G光模組的標準,包括尺寸規範、電接口和信令協議。
飛速(FS)800G光模組的主要亮點有哪些?
飛速(FS)800G光模組的封裝(例如QSFP-DD或OSFP)緊湊,低功耗,支持多種調製格式,可以與現有網絡基礎設施的進行互操作,實現高速數據傳輸,適用於超大規模數據中心和雲基礎設施,可提供更高的帶寬。
飛速(FS)提供哪些800G光模組?
飛速(FS)提供OSFP和QSFP-DD兩種封裝的800G光模組。下表為飛速(FS)800G光模組系列的主要產品。
QSFP-DD光模組產品型號
|
產品描述
|
OSFP光模組產品型號
|
產品描述
|
---|---|---|---|
中性(Generic)兼容 800GBASE-SR8 QSFP-DD多模光模組 PAM4 850nm 50m DOM MTP/MPO-16
|
英偉達(NVIDIA) InfiniBand MMA4Z00-NS兼容 OSFP 800G SR8多模光模組 PAM4 2x SR4 850nm 50m DOM 雙MPO-12/APC NDR, 散熱片頂部
|
||
中性(Generic)兼容 800GBASE-DR8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-16
|
英偉達(NVIDIA) InfiniBand MMS4X00-NM兼容 OSFP 800G DR8單模光模組 PAM4 2x DR4 1310nm 500m DOM 雙MPO-12/APC NDR, 散熱片頂部
|
||
中性(Generic)兼容 800GBASE-PLR8 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-16
|
英偉達(NVIDIA) InfiniBand MMS4X50-NM兼容 OSFP 800G 2FR4單模光模組 PAM4 1310nm 2km DOM 雙LC雙工/UPC NDR, 散熱片頂部
|