400G高速線纜解決方案:DAC、AOC和光纖跳線
隨着網絡流量和數據流量的激增,大型數據中心和電信運營商對數據速率提出了更高的要求,400G時代應運而生。為了滿足當前和未來數據速率(400G)的要求,各企業和數據中心對線纜部署解決方案進行了優化迭代。飛速(FS)可提供完全滿足客戶需求,性能強大、高可靠性和高靈活性的數據中心解決方案,主要包括400G DAC線纜、400G AOC線纜和400光模組+光纖跳線組合的線纜部署解決方案。
400G DAC高速線纜
飛速(FS)提供兩種類型的400G DAC:400G QSFP-DD DAC直連線纜和400G QSFP-DD DAC分支線纜,共有五種型號可供選擇。它們採用QSFP-DD封裝形式,具有低功耗、小尺寸和高速等特性。
飛速(FS)400G QSFP-DD DAC布線系統可以實現400G到400G的直連和50G/100G/200G-400G的網絡升級,滿足廣大客戶網絡需求。此外,飛速(FS)400G DAC線纜具備傳輸容量高、功耗低、支持400G標準應用等特點,是高性能、高帶寬和具有成本效益的互連解決方案的理想選擇。
產品類型
|
分類
|
長度
|
功耗
|
---|---|---|---|
400G QSFP-DD DAC直連線纜
|
0.5(2ft)~3m(10ft)
|
<0.5W
|
|
400G QSFP-DD DAC分支線纜
|
0.5(2ft)~3m(10ft)
|
<0.1W
|
|
400G QSFP-DD DAC分支線纜
|
1m(3ft)~5m(16ft)
|
≤8.5W @QSFP-DD, ≤3.5W @QSFP28
|
|
400G QSFP-DD DAC分支線纜
|
0.5m(2ft)~2.5m(8ft)
|
<0.1W
|
|
400G QSFP-DD DAC分支線纜
|
1m(3ft)~2.5m(8ft)
|
<0.1W
|
下圖示展示了飛速(FS)400G DAC用於ToR交換機和交換機/服務器之間的短距離連接。超低功耗,可降低運營成本;彎曲半徑小,可提供更靈活的連接方式;插入損耗低,可提高連接性能,使其成為大型數據中心短距離網絡部署的理想選擇。
400G AOC高速線纜
飛速(FS)可以提供兩種類型的AOC有源光纜,包括400G QSFP-DD AOC直連線纜和400G AOC分支線纜,即400G QSFP-DD到QSFP-DD AOC和400G QSFP-DD到2x200G QSFP56 AOC。
飛速(FS)所有的400G AOC都經過了交換機的針對性測試,具有卓越的品質、性能、可靠性與互操作性。此外,飛速(FS)400G分支AOC內置數字診斷監控(DDM),可以讀取實時數據,了解設備及線纜的工作情況,進一步提高鏈路可靠性。
產品類型
|
分類
|
長度
|
功耗
|
---|---|---|---|
400G QSFP-DD AOC直連線纜
|
1m(3ft)~100m(328ft)
|
<11W
|
|
400G QSFP-DD AOC分支線纜
|
1m(3ft)~30m(98ft)
|
5W (200G端口), 11W (400G端口)
|
相比400G DAC,飛速(FS)400G AOC支持更長的傳輸距離,高達100M,非常適用於數據中心的ToR(Top-of-Rack)、EoR(End-of-Row)和MoR(Middle-of-Row)應用場景。飛速(FS)400G AOC在兩相鄰機架交換機之間的連接示意圖如下所示。
400G光模組+光纖布線解決方案
除了DAC和AOC之外,飛速(FS)還有針對400G網絡連接的光纖布線解決方案——400G光模組+光纖跳線組合,具有低功耗的特點,實現超長傳輸距離。同時,不同性能參數的400G光模組組合,實現快速、穩定的網絡連接,為不同應用提供全面多樣的選擇。飛速(FS)還可提供MTP/MPO高密度布線解決方案,以滿足用戶對高性能400G網絡的需求。
以下是針對EoR和ToR之間400G網絡連接的MTP/MPO布線解決方案。飛速(FS)聯合美國US Conec創新設計MTP多芯適配器,使得飛速(FS)MTP/MPO光纖跳線可以最大限度地減少信號不穩定的情況,實現高密度和穩定的數據傳輸。飛速(FS)400G MTP/MPO布線方案具有即插即用、易於管理和擴展的優勢,支持40G/100G/400G網絡升級,非常適合當今的數據中心布線需求。