飛速(FS)100G QSFP28光模組COB封裝 vs BOX封裝
飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組的COB封裝和BOX封裝非常相似,關於這兩款模塊的異同點,將在下文中繼續為您介紹。
型號名 | QSFP-100G-LR4-S(COB封裝) | QSFP-100G-LR4-S(BOX封裝) |
---|---|---|
波長 | 1310nm | 1310nm |
最大傳輸距離 | 10km | 10km |
光纖類型 | 單模 | 單模 |
激光器 | 4 x LAN WDM DML (DFB) | 4 x LAN WDM DML (DFB) |
接收器類型 | PIN | PIN |
DDM/DOM | 支持 | 支持 |
發射光功率 | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm |
接受靈敏度 | <-10.6dBm | <-10.6dBm |
功耗 | ≤4W | ≤3.5W |
調製格式 | NRZ | NRZ |
價格 | ¥3,201.00 | ¥3,201.00 |
應用 | 數據中心,100G以太網 | 電信,數據中心,100G以太網,5G無線網絡 |
飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組(COB封裝)
飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組(COB封裝)優勢在於模塊的激光芯片直接粘附在PCB板上,可以節省PCB面積,省去複雜的封裝步驟,降低光模組的生產成本,便於大規模生產。該光模組符合高可靠性和低成本的要求,適用於數據中心、高性能計算網絡、校園網絡等應用。
飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組(BOX封裝)
飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組(BOX封裝)是一種氣密封裝,因其芯片密封在一個充滿惰性氣體的金屬和密封窗的管殼中,不會受到溫度變化和水蒸氣腐蝕的影響,因此,該光模組封裝可靠性高、功耗低(≤3.5W),可應用在惡劣的環境中,如高低溫環境、無監測設備的電信環境等,適用於100G 電信連接、數據中心、高性能計算網絡、企業核心和分布層、園區網絡等。
飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組COB封裝和BOX封裝比較
熱管理
飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組(COB封裝)主要應用在數據中心等具有恆定商業級溫度(0~70°C)和濕度受控的穩定環境中的短距離應用中,傳輸距離可達100m;飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組(BOX封裝)通常包含高效熱管理功能,如散熱器或熱墊。這有助於散發激光組件產生的熱量,並保持最佳的工作溫度,確保可靠和穩定的性能,常用於中長距離高速光學設備傳輸。
保護性
相比將芯片直接安裝在PCB板上的飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組(COB封裝),飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組(BOX封裝)為激光器件提供一個保護外殼,使其免受外界因素(如灰塵、濕氣和機械應力)的影響,減少TEC凝露和化學腐蝕風險,這有助於提高激光部件的可靠性和使用壽命。
維護和成本
飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組(COB封裝)省去了複雜的封裝步驟,可以輕鬆實現模具粘接、導線粘接、耦合/對準等製造工藝自動化,支持產品的批量生產,降低單位成本;飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組(BOX封裝)其組件不直接安裝在PCB板上,使單個激光組件的探測和維修更方便,從而簡化故障排除和維護任務。
性能和應用
飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組COB封裝具有良好的電氣和熱學性能,適用於短距離穩定、受控的環境。而飛速(FS)QSFP-100G-LR4-S光模組BOX封裝具有更穩定的光學和電氣性能,更適合遠距離和不受控制的環境。最重要的是,在型號相同的情況下,BOX封裝可以作為COB封裝的替代選擇,尤其在長距離電信應用中,採用BOX封裝的光模組在傳輸性能上具有明顯優勢。
總結
為滿足數據中心和電信運營商的不同應用需求,飛速(FS)提供COB封裝和BOX封裝這兩種類型的100G-LR4 QSFP28光模組。需要注意的是,飛速(FS)100G QSFP28-LR4光模組(COB封裝)目前已停止供應,對於前期已出售且在保修期內的COB封裝的模塊,我們將繼續提供維保服務和技術支持。如對飛速(FS)100G QSFP28-LR4 COB封裝光模組感興趣的客戶,您可以結合您的應用場景,考慮飛速(FS)BOX封裝100G QSFP28-LR4光模組 。