光時域反射儀(OTDR)的工作原理以及使用方法、注意事項
光纜的性能決定了光網絡傳輸的質量,隨着光網絡的不斷發展與建設,光纜的檢測和維護顯得越來越重要。光時域反射儀(OTDR)是檢測光纜完整性的重要工具, 可用於測量光纜長度、測量傳輸性能和連接衰減,並檢測光纜鏈路的故障位置。 那光時域反射儀(OTDR)的工作原理是什麼?光時域反射儀(OTDR)的使用方法及使用注意事項又有哪些?
光時域反射儀(OTDR)的工作原理
光時域反射儀(OTDR)在測試光纜的過程中,儀器從光纜的一端注入較高功率的激光或光脈衝,並通過同一側接收反射信號。當光脈衝通過光纜傳輸時,部分散射及反射將返回發射端。光時域反射儀(OTDR)只會測量強度較高的反射回來的光訊號,通過記錄信號從傳輸到返回的時間和信號在玻璃物質中的傳輸速度,然後就可以利用公式計算出光纜的長度。
與能直接測量光纜設備損耗的電源和電能表相比,光時域反射儀(OTDR)是間接工作的。光時域反射儀(OTDR)根據光的後向散射與菲涅耳反向原理製作,利用光在光纖中傳播時產生的後向散射光來獲取衰減的信息,從而間接地測量光纜損耗與故障位置。
光時域反射儀(OTDR)的功能
①強大的FastReporter軟件應用。採用強大的FastReporter軟件快速跟蹤數據並進行脫機分析,形成直觀圖形界面,幫助用戶提高工作效率。
②智能跡線分析。內嵌智能跡線分析模塊,能快速準確分析出測試曲線中的事件點及位置信息,並以事件表形式顯示。
③超短事件盲區。飛速(FS) OTDR具有≤0.8m的超短事件盲區,尤其適合於對超短的光纖鏈路或光纖跳線的測試。
④便利的VFL功能。可視紅光故障功能可方便快捷地發現短距離光纖鏈路中斷點或損耗點位置,以便維護人員及時採取措施。
⑤多種插口、靈活連接。完善的插口類型:RJ-45、USB、電源插口等,連接靈活,USB口可通過數據線連接電腦直接導出測試數據。
⑥人性化觸摸界面。透射式彩色液晶顯示屏,太陽下也可清晰觀察測試結果,配合簡潔的按鈕設計,操作簡單靈活。
光時域反射儀(OTDR)的使用方法
光時域反射儀(OTDR)在連接測試尾纖時,首先要清潔測試側尾纖,然後將尾纖垂直儀錶測試插孔處插入,並將尾纖凸起U型部分與測試插口凹回U型部分充分連接,並適當擰固。在線路查修或割接時,被測光纖與OTDR連接之前,應通知該中繼段對端局站維護人員取下光纖配線箱上與之對應的連接尾纖,以免損壞光盤。
①波長選擇設置:選擇測試所需波長,有1310nm,1550nm兩種波長供選擇。
②距離設置:首先用自動模式測試光纖,然後根據測試光纖長度設定測試距離,通常是實際距離的1.5倍 ,主要是避免出現假反射峰,影響判斷。
③脈寬設置:儀錶可供選擇的脈衝寬度一般有10ns,30ns,100ns,300ns,1μs,10 μs 等參數選擇,脈衝寬度越小,取樣距離越短,測試越準確,反之則測試距離越長,精度相對要小。根據經驗,一般10KM以下選用100ns及以下參數, 10KM以上選用100ns及以上參數。
④取樣時間設置:儀錶取樣時間越長,曲線越平滑,測試越準確。
⑤折射率設置:根據每條傳輸線路要求不同而定。
⑥事件閾值設置:指在測試中對光纖的接續點或損耗點的衰耗進行預先設置,當遇有超過閾值的事件時,儀錶會自動分析定位。
光時域反射儀(OTDR)的使用注意事項
①光時域反射儀(OTDR)在工作時會發射高能量光信號,因此在測試期間禁止用眼睛直接對着端口查看,避免灼傷眼睛。
②保持光時域反射儀(OTDR)測試口與光纜光口的清潔,避免造成測試無數據即光鏈路不能正常工作或者衰減測試不準確等現象。
③光時域反射儀(OTDR)測試口內置陶瓷芯,非常易碎,因此避免大力扭動與磕碰。
④在光時域反射儀(OTDR)的測試過程中,不允許存在出儀錶發射的信號之外的信號,一是會干擾測試的準確性,二是會損壞光鏈路設備。
⑤選取適當的測試距離和脈衝寬度,在不知道光纜的長度時,可以先用儀錶的自動測試功能,大致了解待測光纜的質量情況,然後再手動設置合理的測試範圍和脈衝寬度等參數,用於準確定位光纜整體和各事件位置及損耗情況。
光時域反射儀(OTDR)的盲區解決方案
光時域反射儀(OTDR)的盲區起源於菲涅耳反向原理。盲區有兩類,分別為事件盲區和衰減盲區。由於介入活動連接器而引起反射峰,從反射峰的起始點到接收器飽和峰值之間的長度距離,被稱為事件盲區;光纖中由於介入活動連接器引起反射峰,從反射峰的起始點到可識別其他事件點之間的距離,被稱為衰減盲區。
盲區是指測試器暫時被大量反射光蒙蔽與直到它恢復並能再次讀取光線的這個時間區域。由於光時域反射儀(OTDR)的工作原理是根據時間來計算光纜長度與故障點,因此,大量的反射將導致測試器需要更多的時間來恢復,而這就產生了盲區。盲區的限制使得光時域反射儀(OTDR)在很大程度上無法解決故障。
在使用光時域反射儀(OTDR)進行測試時,盲區可以採用可視化故障定位器(VFL)來解決這一問題。在電纜故障排除中可視化故障定位器(VFL)可作為光時域反射儀(OTDR)的補充,它能成功地覆蓋光時域反射儀(OTDR)由於盲區而無法檢測的範圍。可視化故障定位器(VFL)採用可見激光和SC、ST、FC以及FJ連接頭通用適配器設計,非常便於定位光纜,驗證光纜的連通性和極性,幫助發現電纜中的斷點、連接器和接合點。因此對於解決與定位光時域反射儀(OTDR)盲區問題,可視化故障定位器(VFL)是理想的解決方案。
光時域反射儀(OTDR)的測量解決方案
光時域反射儀(OTDR)廣泛應用於光纜線路的維護、施工之中,可進行光纖長度、光纖傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。下圖展示為光時域反射儀(OTDR)的測量圖解及解決方案。
結論
線路監測是保證光網絡平穩運行的重要工作,為保證其一直保持良好的工作狀態,因此需要對光纜進行定期的維護。在未來網絡繼續向更大的傳輸速率演進的過程中,光時域反射儀(OTDR)為保證光纜在使用過程中不頻繁的更換,起着至關重要的作用。 經過以上文章的講解,或許您還有一些細節上的疑問,更多詳細的信息您可以登錄飛速(FS)官網查看產品參數,或者諮詢官方客服,我們會為您提供理想的解決方案。