EoR/ToR 40G MTP®極性布線解決方案
背景
在如今高密度的網絡環境下,靈活、標準結構化布線系統,對於網絡的升級和擴展顯得尤為重要。Code42 軟件公司是一家提供數據保護方案服務的公司,目前需要我們對EoR和ToR間的40G布線,提供一個簡單清晰的MTP®布線解決方案。
挑戰
需要在整個40G傳輸布線系統中,確保極性和連接頭類型(公頭/母頭)準確無誤,並簡化線纜管理。
解決方案
飛速(FS)的工程師給出的方案是,使用具有相同極性的MTP®主幹光纖跳線(極性B),搭配FHD模塊化線纜管理系統,來實現快速部署和輕鬆管理(如下圖)。整套方案為未來的網絡擴展預留了足夠的空間,MTP® up to down適配器面板用於連接每側的MTP®主幹光纖跳線(極性B),FHD光纖配線箱和適配器則能夠實現快速部署,並且簡化線纜管理。
-
40G交換機和1U機架式FHD光纖配線箱(可容納4個FHD適配器面板)通過12芯母頭MTP(極性B)主幹光纖跳線連接,另一側的ToR也使用相同的連接方式。
-
兩個機櫃間的FHD光纖配線箱由144芯公頭MTP-12(極性B)主幹光纖跳線連接。
總結
整個光纖布線系統的方案設計,充分利用了MTP高密度光纖,以及飛速(FS)研發的高性價比FHD布線系統,以此來確保極性的準確性,並簡化了線纜的管理。飛速(FS)一直致力於幫助客戶在擴展網絡的同時,提升管理效率、加快部署速度,為您的企業提供必要的專業知識以及合適的解決方案。