靈活的辦公室PoE供電解決方案
背景
POE作為網絡中廣泛應用的技術有很大優勢,而VoIP電話和WIFI AP是POE關鍵的應用。來自瑞士的客戶需要我們為其辦公網絡提供解決方案。他們的ISP提供了10Gb以太網連接,因此解決方案應包括PC,VoIP電話,服務器和個人辦公的無線熱點。
挑戰
由於客戶有緊急需求,但對我們飛速(FS)的網絡交換機又不熟悉,因此無法確定選擇什麼設備,預計所有應用將會跟RJ45以太網一起使用。
解決方案
在得到客戶信息之後,飛速(FS)在短時間內做出了一個靈活,國際化的解決方案。
-
將S1150-8T2F 8端口PoE+網管型交換機為4個iMac和2個無線熱點傳輸1G數據並供電,既簡化了安裝,又能降低基礎架構成本。
-
由於有12臺MacPro和2臺Mac服務器需要10G連接,因此這些設備應滿足快速運輸的需求。具有10G端口的S5850-32S2Q交換機有現貨,可以滿足客戶需求還能用於將來的網絡擴展。
-
因為整個應用都需要連接RJ45,因此S5850-32S2Q交換機上使用了RJ45模塊將光纖轉換為銅纜。
總結
辦公網絡解決方案通過使用PoE交換機提高了網絡布局的靈活性和穩定性,是可行方案。同時還簡化了整個網絡的管理,即使對於飛速(FS)交換機不熟悉的人也可以輕鬆理解。
相關文章推薦
訂閱獲取
郵箱地址
視頻推薦
01:39
2024年08月28日
243
0
智啟未來,關山路長 | 飛速(FS)智能產業園建設
熱門標籤
熱門內容