Italia

Guida alla Selezione di FS 100G QSFP28

Aggiornato il 07 Ott 2022 by
541
 

Introduzione

I transceiver FS 100G QSFP28 offrono ai nostri clienti un'ampia gamma di opzioni di connettività 100 Gigabit Ethernet ad alta densità e basso consumo per data center, reti di campus, reti informatiche ad alte prestazioni, livelli core e di distribuzione aziendali e applicazioni di service provider.

 

FS 100G QSFP28: Caratteristiche, Vantaggi & Specifiche

1. Grazie ai chip Macom di alta qualità e al doppio CDR integrato, i transceiver QSFP28 da 100G di FS sono in grado di garantire ai nostri clienti una connettività di rete 100G ad alte prestazioni e a basso consumo.

2. Tutti i moduli FS QSFP28 100G sono sottoposti a test completi presso il nostro centro di collaudo R&D per garantire prestazioni, qualità e affidabilità.

3. I transceiver ottici FS 100G QSFP28 sono certificati con QM internazionali, come IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA e così via.

4. Inoltre, i moduli FS QSFP28 100G sono pienamente compatibili con i principali marchi del mercato, come Cisco, Arista, Juniper, Brocade, ecc.

La tabella seguente descrive le specifiche dei moduli FS QSFP28 100G

Nome del Prodotto Lunghezza d'onda Distanza Massima del Cavo Connettore Tipo di Cavo DDM/DOM Consumo Tipico di Energia
QSFP-100G-SR4-S 850nm 70m@OM3/100m@OM4 MTP/MPO-12 MMF Supportato ≤1.8W
QSFP-100G-LR4-S 1310nm 10km LC Duplex SMF Supportato ≤4W
QSFP-100G-CWDM4-S 1271nm, 1291nm, 1311nm, and 1331nm 2km LC Duplex SMF Supportato ≤3.5W
QSFP-100G-ER4L-S 1310nm 25km-40km LC Duplex SMF Supportato ≤4.5W
QSFP-100G-PSM4-S 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Supportato ≤3.5W
QSFP-100G-4WDM-S 1271nm, 1291nm, 1311nm, and 1331nm 10km LC Duplex SMF Supportato ≤3.5W
QSFP-100/112G-LR4 1310nm 10km LC Duplex SMF Supportato ≤3.5W
QSFP-100G-SR4-I 850nm 70m@OM3/100m@OM4 MTP/MPO-12 MMF Supportato ≤1.8W
QSFP-100G-ZR4-S 1310nm 80km LC Duplex SMF Supportato ≤6W
QSFP-DR-100G 1310nm 500m LC Duplex SMF Supportato ≤4.5W
QSFP-FR-100G 1310nm 2km LC Duplex SMF Supportato ≤4.5W
QSFP-LR-100G 1310nm 10km LC Duplex SMF Supportato ≤4.5W
 

Transceiver FS QSFP28: Supporto della piattaforma

I moduli FS 100G QSFP28 sono supportati dagli switch di rete FS e da altri switch di marca mainstream:

Marchio Serie di Switch Tipo di Switch
FS S5860 S5860-48SC
S5850 S5850-48S2Q4C
Cisco Cisco Nexus 9300-EX Cisco Nexus 93180YC-EX
Cisco Catalyst 9500 Cisco C9500-24Y4C
Cisco Nexus 9200 Cisco Nexus 92160YC-X
Cisco NCS 5000 Cisco NCS 5001
Cisco ASR 9901 Cisco ASR 9901
Cisco Nexus 3232C Cisco Nexus 3232C
Arista Arista 7160-48YC6 Arista DCS-7160-48YC6-F
Arista 7280R Arista DCS-7280SR-48C6-F
Brocade Brocade SLX 9140 Brocade SLX 9140
Dell Dell S5048F Dell S5048F-ON
Dell Z9100 Dell Z9100-ON
Extreme Extreme X690 Extreme X690-48x-2q-4c
Extreme X870 Extreme X870-32c
H3C HPE FlexFabric 5950 HPE FlexFabric5950(JH321A)
Huawei Huawei CE8800 Huawei CE8850-32CQ-EI
Juniper Juniper MX204 Juniper MX204
Juniper QFX5200 Juniper QFX5200-32C
Juniper QFX5200-48Y
Juniper EX4650 Juniper EX4650-48Y
IBM Lenovo ThinkSystem NE2572 Lenovo ThinkSystem NE2572
 

Moduli QSFP28 100G: Domande frequenti

Q: Quali sono le marche compatibili di moduli FS QSFP28 disponibili?

A: FS offre transceiver QSFP28 100G di alta qualità compatibili con i principali marchi, tra cui Cisco, Arista, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, HW, H3C, Ciena, Mellanox, IBM, Generic, FS, Edge-Core, Palo Alto Networks, Avago, Allied Telesis, Check Point, Chelsio, F5 Networks, ecc.

 

Q: Qual è la differenza tra i transceiver FS QSFP-100G-ER4L-S e QSFP-100/112G-ER4?

A: Il modulo transceiver QSFP-100G-ER4L-S QSFP28 è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 40 km su cavo in fibra LC monomodale. Il modulo QSFP-100/112G-ER4 QSFP28 è un transceiver ottico a doppia velocità che supporta velocità di trasmissione dati di 103,1 Gbps e 112 Gbps. È adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 100GBASE Ethernet, telecomunicazioni, rete 5G mid/backhaul.

 

Q: Qual è la differenza tra FS QSFP-100G-PSM4-S e QSFP-100G-CWDM4-S?

A: Il transceiver ottico QSFP-100G-CWDM4-S è progettato con connettore duplex LC e supporta una distanza di trasmissione massima di 2 km. Mentre l'ottica QSFP-100G-PSM4-S è progettata con connettore MTP/MPO e la distanza massima di trasmissione è di 500m. In genere il modulo QSFP-100G-CWDM4-S è più costoso del modulo QSFP-100G-PSM4-S. Ma il transceiver FS 100G CWDM4 ha un prezzo speciale, solo 189 dollari.

 

Q: Il modulo transceiver ottico FS 100GBASE-ER4 QSFP28 funziona su un Mux/Demux CWDM o DWDM?

A: No. I Mux/Demux CWDM o DWDM supportano solo transceiver CWDM o DWDM. Pertanto, il nostro modulo ER4 100G non può essere utilizzato direttamente con la porta canale 1310 di CWDM Mux/Demux, a causa della sua larghezza di banda di lavoro molto più ampia di quella della porta canale. Tuttavia, è possibile trasmettere dati 100G attraverso la porta speciale (a condizione che ne esista una sul dispositivo).

 

Informazioni sull'ordine

Siete pronti a passare alla rete 100G? Acquistate i transceiver ottici QSFP28 100G in FS. Grazie alle ampie scorte di magazzino, i moduli possono essere spediti il giorno stesso dell'ordine, risparmiando il tempo necessario per avviare o continuare un progetto di rete. Se i normali QSFP28 non sono in grado di soddisfare le vostre esigenze, potete scegliere un servizio personalizzato di cui sono supportate le marche, le temperature e le etichette compatibili.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.0k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.0k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.2k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.4k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza