Italia

Switch PoE a 24 porte FS: alimenta la tua rete per VoIP di alta qualità

Aggiornato il 13 Nov 2018 by
1.8k

Nota: FS ha interrotto la produzione della soluzione switch PoE VoIP a 24 porte. Per i clienti interessati agli switch PoE VoIP a 24 porte FS, puoi controllare FS Interruttori PoE pagina.

La tecnologia PoE (Power Over Ethernet) offre nuove funzionalità ed espansione dei dispositivi alle implementazioni di rete, come telecamere IP, punti di accesso wireless per interni, sistemi telefonici VoIP (Voice over IP) in grado di ricevere alimentazione tramite cablaggio Ethernet. Tra questi, il telefono VoIP è un'area in rapida crescita per le piccole e medie imprese (PMI). Se stai passando al VoIP, è fondamentale garantire che la tua infrastruttura di rete, come gli switch VoIP, sia completamente ottimizzata per questo. FS.com consiglia due linee di VoIP a 24 porte Switch PoE per telefoni VoIP, che offre funzionalità di commutazione di rete Layer 2+ configurabili come VLAN e Fast Ring Protection Protocol (RSTP) per alimentare la rete per un VoIP di alta qualità.

Nozioni di base sul telefono VoIP

I telefoni VoIP o i telefoni IP utilizzano le tecnologie VoIP per consentire le chiamate telefoniche essere realizzato su una rete IP come Internet invece della normale PSTN (rete telefonica pubblica commutata). Il connettore RJ-45 su un telefono IP è una porta Ethernet utilizzata per connettere il telefono alla rete, attraverso la quale il telefono IP può comunicare con qualsiasi altro dispositivo basato su IP sulla rete. I telefoni di fascia alta e all'avanguardia di oggi hanno spesso due porte, una per la connessione allo switch e l'altra per la connessione a un PC nello stesso luogo. Se i PC co-ubicati sulla rete richiedono velocità Gigabit, ovviamente è necessario uno switch Gigabit. Quando consideri le opzioni del telefono VoIP, noterai che variano in termini di velocità Ethernet e supporto per PoE, il che rende il posizionamento molto più conveniente. Pertanto, per connettersi ai telefoni VoIP è necessario uno switch Ethernet gestito da PoE. Questi switch PoE VoIP Ethernet gestiti per telefoni VoIP sono disponibili con 8, 16, 24 o 48 porte, tra cui lo switch PoE a 24 porte è il più diffuso e conveniente sul mercato.

FS.com Switch VoIP PoE a 24 porte Gigabit per telefoni VoIP

Quando colleghi i telefoni VoIP, sei confuso su quale switch PoE a 24 porte sia giusto per te? Se desideri una rete VoIP efficiente e di alta qualità, avrai assolutamente bisogno di eccellenti switch Ethernet. FS.com consiglia due linee di switch PoE VoIP gestiti a 24 porte per telefoni VoIP: Switch Managed PoE+ Gigabit S1400-24T4F a 24 porte e Switch Managed PoE+ Gigabit S1600-24T4F a 24 porte. Con le funzionalità complete elencate di seguito, possono fornire una soluzione sicura e flessibile per abilitare una connettività di rete quasi plug-and-play per telefoni e workstation VoIP.

FS S1400-24T4F e S1600-24T4F a 24-Port Gigabit PoE Switch gestiti

Come mostrato nella figura seguente, entrambi gli switch gestiti PoE FS S1400-24T4F e S1600-24T4F sono dotati di 24 porte Ethernet 10/100/1000Base-T RJ45, 1 porta console, 2 porte combinate e 2 porte SFP dedicate per uplink in fibra.

24-Port voip PoE Switch

Gli switch VoIP PoE a 24 porte FS S1400-24T4F e S1600-24T4F sono pienamente conformi allo standard IEEE 802.3af per PoE fino a 15,4 W per porta e all'ultimo standard IEEE 802.3at per PoE+ fino a 30 W per porta. Con 24 porte RJ45 Gigabit, questi due tipi di switch PoE a 24 porte sono in grado di collegare alla rete fino a 24 endpoint VoIP affamati di energia con un unico cavo per alimentazione e connettività. Entrambi sono dotati di capacità di commutazione di 52 Gbps con tabella di indirizzi MAC da 8 K, frame Jumbo da 9 KB e memoria buffer da 4 MB. Per ciascuno di essi, la tensione di ingresso è di circa 100-240 V e la tensione di uscita è di 52 V. FS S1400-24T4F e S1600-24T4F sono switch eccellenti costruiti in modo solido dall'azienda con una velocità di trasferimento dati di 1.000 Mb/s. Con le funzionalità di commutazione di rete Layer 2+ configurabili come VLAN e RSTP, possono ottenere una protezione dalla ridondanza del loop reale, fornendo sicurezza, prestazioni, qualità dei servizi, gestione centralizzata e altre capacità di controllo della rete.

Parameter S1400-24T4F S1600-24T4F
Switch Chip VITESSE VITESSE
Switching Capacity 52Gbps 52Gbps
Max. Power Consumption 400W 600W
PoE Standard IEEE 802.3af/at IEEE 802.3af/at
Gigabit RJ45 Ports 24 24
SFP Ports 4 4
SFP+ Ports N/A N/A

Non vi sono differenze significative tra gli switch PoE VoIP a 24 porte FS S1400-24T4F e S1600-24T4F. L'unico aspetto che li differenzia è la capacità di alimentazione, ovvero la potenza massima che gli switch PoE possono fornire. Il budget di alimentazione PoE massimo per FS S1400-24T4F è 400 W mentre 600 W per FS S1600-24T4F. Se si desidera connettere più telefoni IP allo switch PoE, FS S1600-24T4F è superiore a S1400-24T4F, perché può fornire più alimentazione ai dispositivi collegati alla rete di telefoni IP. Ma tieni presente che non dovresti mai superare la soglia di potenza dello switch PoE quando aggiungi telefoni IP, altrimenti i dispositivi non potrebbero ricevere energia sufficiente e non si avvieranno correttamente.

Scenario di distribuzione di switch PoE VoIP a 24 porte FS per telefoni VoIP

Gli switch VoIP PoE a 24 porte possono essere facilmente montati in un rack, a parete o su desktop. Di seguito viene presentato un esempio di utilizzo degli switch VoIP PoE Gigabit a 24 porte FS S1600-24T4F per collegare telefoni IP, desktop, ecc. Quando il telefono IP alimentato PoE è collegato allo switch Ethernet FS S1600-24T4F, è necessario che diversi protocolli operare in una sequenza particolare per consentire l'accesso sicuro alla rete per il telefono e per configurare dinamicamente il telefono e lo switch affinché interagiscano correttamente. I telefoni IP, l'IP PBX e il gateway vocale si trovano tutti sulla stessa sottorete e sulla stessa VLAN. I desktop sono collegati allo switch tramite cavi Ethernet in rame che sono molto convenienti ed economici per luoghi come gli uffici. Tutto il traffico è gestito dal singolo switch PoE FS S1600-24T4F che può applicare automaticamente policy QoS per garantire una QoS elevata in ogni momento, anche quando la rete è congestionata. È una soluzione completa compatibile con tutti i principali protocolli di segnalazione, ed è l'ideale per una piccola impresa o filiale che vuole godere dei vantaggi del VoIP con la massima semplicità.

24 port VoIP poe switch for VoIP Phone

Nota: per i telefoni IP, i 15,4 W per porta forniti da PoE sono adeguati. Ma in pratica, l'alimentazione specifica richiesta per telefono IP dovrebbe essere ottenuta dal fornitore. E il fabbisogno di potenza totale può essere calcolato anche in base a: Watt medi per telefono IP x numero totale di telefoni = budget PoE totale richiesto. Il budget PoE totale dei telefoni IP sulla rete non può superare la capacità di alimentazione dello switch: 600 W.

Conclusione

Selezionare i migliori switch Ethernet VoIP PoE per la tua rete VoIP si rivela una grande sfida poiché sul mercato sono presenti numerosi switch Ethernet, ciascuno rivolto a un determinato tipo di pubblico e con velocità Ethernet variabili in termini di PoE. Lo switch PoE a 24 porte FS.com è lo switch & efficiente soluzione PoE per collegare i telefoni VoIP, che riduce la necessità di prese e prolunghe aggiuntive e consente di risparmiare sui costi di implementazione e sul lavoro. Con la funzionalità Auto-MDI/MDIX, lo switch PoE a 24 porte fornisce una rapida configurazione plug and play, eliminando la necessità di un cavo incrociato mentre la negoziazione automatica rileva la velocità di collegamento del dispositivo collegato e regola per compatibilità e prestazioni ottimali, rendendo il passare alla retrocompatibilità con i dispositivi di rete meno recenti.

 

Articoli Correlati:

Comprendere IEEE 802.3bt High Power PoE (Hi-PoE)
Lo switch PoE FS S5860-24XB-U garantisce un'alimentazione ad alta affidabilità

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
82.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.0k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
54.9k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.1k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.4k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.8k
Conoscenza