Italia

Introduzione e Guida all'Uso del Pulitore FS One-Push

Aggiornato il 12 Nov 2021 by
883

Con l'implementazione di sistemi 40G e 100G nei data center, installazioni in fibra affidabili ed efficienti sono fondamentali per reti ad alte prestazioni. Cavi in fibra ottica adeguatamente manutenuti e puliti contribuiscono a ridurre i contaminanti dalle interfacce ottiche e ad evitare interferenze con la trasmissione dei dati. FS Pulitore One-Push con struttura compatta sono progettati per cavi in fibra ottica, adattatori e ricetrasmettitori. Anche se le interfacce ottiche sono installate in rack, scatole e altri terminali subrack, si possono pulire facilmente. Come si usa il pulitore One-Push? Vediamo ora questo articolo.

FS Pulitore One-Push Panoramica

Il pulitore One-Push viene utilizzato per pulire i connettori dei cavi patch e degli adattatori. Inserendo il pulitore per fibre nel connettore e utilizzando un'azione meccanica di spinta per far avanzare il nastro di pulizia di grado ottico mentre la punta di pulizia viene ruotata per garantire una pulizia efficace ma delicata della faccia terminale della fibra. A seconda del tipo di connettore in fibra ottica, FS dispone di tre tipi di pulitori per fibre: pulitore per fibre ottiche da 1,25 mm per fibre di tipo LC/MU, pulitore per fibre ottiche da 2,5 mm per fibre di tipo SC/ST/FC e pulitore a spinta MPO/MTP per fibre di tipo MPO/MTP. Il pulitore FS one-push funziona con due marchi: NEOCLEAN®-M e US Conec IBC™. Di seguito sono riportate le descrizioni specifiche e le guide all'uso delle due marche di pulitori per i diversi connettori.

Guida all'Uso dei Pulitori a Spinta Unica FS LC/MU e SC/ST/FC

NEOCLEAN®-E Pulitore One-Push LC/MU 1,25 mm e SC/FC/ST/LSH 2,5 mm

1.25mm one-push pulitore è un'opzione facile da usare per la pulizia dei connettori MU e LC negli adattatori e nelle ghiere esposte da 1,25mm. Ogni pulitore per adattatori fornisce fino a 750 pulizie per rimuovere una varietà di contaminanti, tra cui polvere e olio. Pulitore monospinta da 2,5 mm può pulire i connettori SC, ST, FC e LSH negli adattatori ed esporre le ghiere da 2,5 mm.

Pulitore di Marca US Conec IBC™ LC²

Lo strumento US Conec IBC™ Marca Cleaner LC² è stato progettato appositamente per i connettori LC duplex da 1,25 mm per le lucidature UPC e APC, con tempi di pulizia dimezzati rispetto agli strumenti di pulizia simplex. Lo strumento è adatto anche alla pulizia di connettori duplex inseriti in un adattatore, in una piastra o in una paratia. Il cappuccio antipolvere del pulitore funge da adattatore per la pulizia dei connettori non accoppiati.

Di seguito è riportata una video-guida per l'utilizzo del Pulitore Ottico One-Push LC/MU e SC/FC/ST/LSH.

È inoltre possibile consultare la seguente guida per la pulizia dei connettori installati negli adattatori (Applicazioni Bulkhead)

1. Rimuovere l'attacco dalla guida.

2. Inserire fino a quando la punta della guida tocca l'interno dell'adattatore.

3. Premere il cursore per iniziare la pulizia del lato terminale del connettore finché non si sente un "clic" che indica il completamento del processo di pulizia.

1.25mm LC/MU One-Click Cleaner User Guide


Connettori di pulizia installati negli adattatori (Applicazioni Bulkhead)

1. Rimuovere il cappuccio dall'estremità dell'attacco.

2. Inserire il connettore nel foro del puntale.

3. Premere il cursore per iniziare la pulizia del lato terminale del connettore finché non si sente un "clic" che indica il completamento del processo di pulizia.

1.25mm LC/MU One-Click Cleaner User Guide

 

NOTA:

Non inclinare, inclinare o inclinare il pulitore mentre si inserisce la punta nell'adattatore. Non usare una forza eccessiva durante l'inserimento in quanto ciò potrebbe danneggiare il connettore e / o il pulitore. Se si incontra resistenza mentre si spinge il corpo del pulitore verso l'adattatore, rimuovere la punta del pulitore dall'adattatore e controllare che non vi sia contaminazione sulla punta e nell'adattatore.

 

Guida all'Uso del Pulitore One-Push FS MPO/MTP

NEOCLEAN®-M MTP/MPO-8/12/24 e MTP/MPO-16 One-Push Pulitore

Il pulitore NEOCLEAN®-M MPO/MPT one-push è stato progettato per pulire i connettori multifibra MPO e MTP utilizzati nei data center e in altre reti ottiche ad alta densità, semplificando la pulizia della faccia terminale della ghiera sia dei connettori MPO/MTP esposti che dei connettori negli adattatori. Come tutti i pulitori FS one-push, anche il pulitore MPO/MPT one-push, con oltre 600 tempi di pulizia, presenta un innovativo design di pulizia "a spinta" che consente di risparmiare tempo pulendo efficacemente le fibre MTP/MPO-8/12/24 o MTP/MPO-16. L'azione meccanica di spinta fa avanzare il nastro di pulizia di grado ottico mentre pulisce efficacemente e delicatamente la faccia terminale del connettore.

US Conec IBC™ MPO II e MTP®-16 Pulitore a Spinta Unica

I nuovi pulitori US Conec IBC™ Brand MPO II e MTP-16 One-push sono progettati per la pulizia di array di fibre ottiche di sistemi di connettori basati su MPO/MTP oltre 500 volte. Lo strumento è in grado di pulire sistemi di connettori basati su MPO montati in adattatori a paratia, su bordi di schede, backplane e gruppi di cavi non collegati. Sono in grado di pulire sia i connettori femmina (senza guida per i pin) che quelli maschi (con guida per i pin in acciaio) e possono pulire sia le ghiere MT piatte (UPC) che quelle ad angolo di 8˚ (APC). Gli strumenti puliscono efficacemente anche i connettori montati in adattatori a paratia e gli assemblaggi di cavi non collegati che utilizzano tappi di calibrazione.

Di seguito è riportata una video-guida per l'utilizzo del Pulitore One-Push MTP/MPO.

È inoltre possibile consultare la seguente guida per la pulizia dei connettori installati negli adattatori (Applicazioni Bulkhead)

1. Togliere il cappuccio protettivo.

2. Inserire l'utensile di pulizia nella paratia e spingere il pulitore finché non si sente un "clic".

Pulizia dei Connettori non Installati negli Adattatori

3. Togliere il coperchio di protezione.

4. Inserire il cavo patch nello strumento di pulizia e spingere il pulitore finché non si sente un "clic".

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.2k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.2k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza