Transceiver SFP+ CWDM/DWDM 10G FS
Introduzione
I transceiver SFP+ CWDM/DWDM FS offrono alle aziende e ai service provider una soluzione economica nelle reti a lungo raggio, supportando applicazioni in fibra doppia monomodale con lunghezze d'onda CWDM e DWDM.
Caratteristiche e specifiche dei transceiver SFP+ CWDM FS
I transceiver SFP+ CWDM FS sono disponibili con tutte le 18 lunghezze d'onda CWDM comprese tra 1270 e 1610 nm. Questi transceiver CWDM possono essere utilizzati per la trasmissione di dati da 10 km a 80 km. Si tratta di una soluzione conveniente ed economica per l'adozione di 10 Gigabit Ethernet nelle reti di accesso a campus, data center e aree metropolitane.
Fattore di Forma | CWDM-SFP10G-1270-10 | CWDM-SFP10G-1270-20 | CWDM-SFP10G-1270 | CWDM-SFP10G-1470 |
---|---|---|---|---|
Lunghezza D'onda | 1270nm | 1270nm | 1270nm | 1470nm |
Distanza massima del Cavo | 10km | 20km | 40km | 80km |
Connettore | LC duplex | LC duplex | LC duplex | LC duplex |
Componenti ottici | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM | DFB CWDM |
Media | SMF | SMF | SMF | SMF |
Supporto DOM | Yes | Yes | Yes | Yes |
Potenza TX | -8.2~0.5dBm | -6~2dBm | 0~5dBm | 0~4dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-14.4dBm | <-14.4dBm | <-16dBm | <-23dBm |
Intervallo di temperatura commerciale | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
Protocolli | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI |
Caratteristiche e specifiche dei transceiver SFP+ DWDM FS.
I moduli SFP+ DWDM FS coprono le lunghezze d'onda DWDM da C17 a C61, con distanze fino a 80 km. Offrono una soluzione scalabile e ad alte prestazioni per le reti LAN e WAN. Sono disponibili anche transceiver SFP+ sintonizzabili in banda C DWDM 10G per soddisfare le esigenze flessibili delle aziende.
Fattore di forma | C21 DWDM-SFP10G-60.61 | C22 DWDM-SFP10G-59.79 | DWDM-SFP10G-C | C21 DWDM-SFP10G-60.61-I |
---|---|---|---|---|
Lunghezza d'onda | 1560.61nm | 1559.79nm | C17-C61, total 89 | 1560.61nm |
Distanza massima del cavo | 40km | 80km | 80km | 40km |
Connettore | LC duplex | LC duplex | LC duplex | LC duplex |
Componenti ottici | EML DWDM | EML DWDM | EML DWDM | EML DWDM |
Media | SMF | SMF | SMF | SMF |
Supporto DOM | Yes | Yes | Yes | Yes |
Potenza TX | -1~4dBm | 0-4dBm | -1~3dBm | -1~4dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm | <-16dBm |
Intervallo di temperatura commerciale | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | -40 to 85°C (-40 to 185°F) |
Protocolli | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI |
Supporto della piattaforma
Parte degli switch FS e di altri marchi mainstream supportati dai transceiver SFP 10G CWDM/DWDM FS:
Marchio | Serie switch | Tipo di switch |
---|---|---|
FS | ||
S3900 | tS3900-48T4S | |
S3900 | S3900-24T4S | |
S5850 | S5850-32S2Q | |
S5850 | S5850-24T16S | |
S5800 | S5800-8TF12S | |
S5800 | S5800-48F4S | |
S5800 | S5800-48F4S | |
Cisco | ||
Cisco Catalyst 9500 | Cisco C9500-24Y4C | |
Cisco MS425-16 | Cisco MS425-16 | |
Cisco Nexus 3064 | Cisco Nexus 3064-X | |
Arista | ||
Arista 7050S-64 | Arista 7050S-64 | |
Arista DCS-7160-48YC6 | Arista DCS-7160-48YC6 | |
Brocade | Brocade 6940-144S | Brocade 6940-144S |
Dell | ||
Dell N4000 series | Dell N4032F | |
Dell S5048F-ON | Dell S5048F-ON | |
Extreme | Extreme X670 | Extreme X670-G2-48x-4q |
HP | ||
HP 5900 | HPE 5900 (JC772A) | |
Aruba 8320 | Aruba 8320 48p(JL479A) | |
Huawei | Huawei S5720 | Huawei S5720-32X-EI-AC |
Juniper | ||
Juniper QFX5200 | Juniper QFX5200 | |
Juniper QFX5100 | Juniper QFX5100-96S | |
Juniper MX104 | Juniper MX104 | |
Juniper EX2300 | Juniper EX2300 | |
IBM | IBM RackSwitch G8264 | IBM RackSwitch G8264 |
Informazioni per l'ordinazione
FS offre una serie completa di moduli SFP+ CWDM/DWDM. Per ordinare queste ottiche, è possibile visitare la pagina inventario SFP+ CWDM/DWDM 10G. È possibile anche la personalizzazione dei brand compatibili, della lunghezza d'onda, della temperatura e dell'etichetta dei transceiver.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022