FS Ottobre 2021 Aggiornamenti dei Prodotti
Bentornati all'aggiornamento mensile dei prodotti FS! Abbiamo arricchito il sistema di prodotti switch con nuovi switch industriali e gli switch gigabit ethernet unmanaged S1900. Ci sono anche molti nuovi prodotti, come le ONU GPON Stick, la scheda Intel X550AT2-T2, l'EDFA della serie M6200 e il mux demux DWDM. Continuate a leggere le novità.
Switch Non Gestiti S1900 a Basso Costo Perfetti per SOHO e SMB
Aggiornate la vostra rete con costi contenuti, facilità d'uso e prestazioni elevate implementando gli switch unmanaged gigabit FS S1900. Gli switch unmanaged plug-and-play includono 7 modelli che forniscono una connessione di rete senza soluzione di continuità, offrendo una soluzione applicabile alla rete ad alte prestazioni in modo semplice, economico e standard, in grado di soddisfare i requisiti di accesso alla rete di PMI, SOHO, ecc.
Switch Industriali Robusti per Ambienti Industriali Difficili
Alla fine di ottobre abbiamo lanciato gli Switch Industriali, dotati di un involucro metallico con grado di protezione IP30/40 e in grado di funzionare in un'ampia gamma di temperature, da -40 a 75°C (da -40 a 167°F). Sono ideali per gli ambienti difficili, come gli armadietti di controllo del traffico, i pavimenti delle fabbriche e i luoghi all'aperto dove la temperatura è estremamente bassa o alta.
Questi switch industriali supportano anche funzioni avanzate come VLAN, QoS, IGMP Snooping, aggregazione di link LACP e così via, garantendo maggiore sicurezza e compatibilità per soddisfare i requisiti di vari scenari industriali.
FS 1.25GTx/2.5GRx GPON SFP ONU Stick con Mac
Bastone GPON SFP ONU con Mac, chip Intel e design a basso consumo da 2W, temperatura di livello industriale, può essere inserito direttamente nella porta SFP, supporta la connessione terminale multi-dispositivo. Non sono necessari un alimentatore separato e un cablaggio supplementare.
Scheda Intel X550AT2
X550AT2 è basato sul chip IntelX550 gigabit Ethernet, con l'obiettivo di offrire prestazioni stabili e connessioni veloci senza latenza. FCoE consente alle comunicazioni Fiber Channel (FC) di funzionare direttamente su Ethernet e la tecnologia di virtualizzazione Intel (VT) semplifica i requisiti hardware, riducendo la complessità dell'architettura e i costi.
È stato progettato per fornire un'ampia interoperabilità, un'ottimizzazione delle prestazioni critiche e una grande flessibilità per le comunicazioni, il cloud computing e le soluzioni di rete IT aziendali.
FS M6200-20LA Con Guadagno Variabile di 25 ± 5dB
La piattaforma WDM della serie M6200 di FS è più completa con l'annuncio del modello M6200-20LA. Ha la funzione di guadagno regolabile, che può essere configurata dal sistema di gestione della rete in base ai requisiti della stessa. Utilizzato principalmente all'estremità intermedia del collegamento di schema, realizza l'amplificazione completamente ottica dei segnali ottici e compensa la perdita di attenuazione del sistema DWDM.
4.8dB Bassa Perdita di Inserzione 40CH DWDM MUX/DEMU
L'ultimo Mux/Demux DWDM a 40CH basato sulla tecnologia AAWG è un dispositivo ad alta densità, a bassa perdita e autonomo. In stato attivo, le porte e i collegamenti possono essere monitorati via WEB tramite indicatori e software di gestione, offrendo ai clienti metodi di monitoraggio più intuitivi e facili da usare.
Transceiver 100G DWDM PAM4 per una Lunghezza di Collegamento fino a 80 km
Il transceiver 100G DWDM PAM4 supporta collegamenti multipli 100G con basso consumo energetico, alta velocità e lunga distanza di trasmissione. È in grado di trasmettere fino a 4,8T di capacità di servizio, rappresentando una soluzione economica ed efficiente per l'interconnessione dei data center a elevata larghezza di banda.
FC730-4K-N Telecamera da Conferenza per Videoconferenze
FC730-4K-N con zoom ottico 20X e WDR, progettato per ambienti di medie e grandi dimensioni, offre prestazioni impareggiabili, versatilità eccezionale e facilità di installazione.
NVD3509-4K-Decodifica a Risoluzione 8MP
Il decodificatore video di rete NVD3509-4K è compatibile con le telecamere IP di FS e di altre marche, supporta ONVIF e può stabilire una rete stabile e modificabile. I 9 canali con immagini 4K HD su un display a LED consentono di visualizzare in tempo reale. È adatto a centri commerciali, campus, hotel, edifici per uffici, ecc.
FS NVR716-64C Protegge la Vostra Sicurezza in Qualsiasi Momento
Il videoregistratore di rete a 64 canali NVR716-64C può registrare video da un massimo di 64 telecamere e l'archiviazione può essere espansa fino a un totale di 160 TB; è ideale per piccole e medie imprese, istituti di istruzione, hotel e altre applicazioni.
IPC604-4M-B- Telecamera di Rete per la Cattura e il Conteggio delle Persone
IPC604-4M-B utilizza un sensore CMOS a scansione progressiva da 4MP, l'acquisizione profonda dei volti e il rilevamento delle istruzioni. Questa telecamera è in grado di fornire video chiari anche di notte, offrendo soluzioni professionali di monitoraggio e sicurezza ad alta definizione.
Torneremo il mese prossimo con un altro aggiornamento. Buon mese.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022