S5860-48SC vs. S5850-48S2Q4C: Come Scegliere?
FS offre una serie di switch aziendali e per data center in grado di soddisfare le diverse esigenze applicative dei vari utenti. Ma per i nuovi arrivati può essere difficile capire come scegliere quello giusto a causa della vasta gamma di serie di switch Ethernet e di nomi. Questo articolo presenta principalmente le differenze tra gli switch aziendali gestiti di livello 3 FS S5860-48SC e S5850-48S2Q4C, per aiutarvi a trovare le soluzioni giuste.
Passare alla sezione in cui si desidera conoscere le differenze:
Table of Contents
Panoramica di S5860-48SC e S5850-48S2Q4C
Sicurezza e Stabilità della Rete
Progettazione di Affidabilità di Hardware
Panoramica degli Switch Enterprise FS S5860-48SC e S5850-48S2Q4C
Gli switch aziendali della serie FS S5850 sono switch Ethernet ad alte prestazioni per soddisfare i requisiti delle reti metropolitane, dei data center e aziendali di prossima generazione. Gli switch gestiti di livello 3 della serie FS S5860 sono switch Ethernet 10G di nuova generazione ad alte prestazioni e forte sicurezza, progettati per il livello di convergenza delle reti di grandi dimensioni e per il livello core delle reti di piccole e medie dimensioni.
Come modello delle due serie di switch, gli switch gestiti S5860-48SC e S5850-48S2Q4C hanno un campo di applicazione simile, ma ci sono differenze tra le caratteristiche e le funzioni supportate. La tabella seguente mostra le differenze di base tra i due switch.
S5860-48SC | S5850-48S2Q4C | |
---|---|---|
Porte SFP+ | 48x 1G/10G SFP+ | 48x 1G/10G SFP+ |
Porte 25G/40G/100G | 8 x 40G/100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+ 4x 40G/100G QSFP28 |
Sistema Operativo OS | FSOS | FSOS |
CPU | CPU ARM A9 Quad-Core, 1,2GHz | Freescale PowerPC P1010 |
Tipo di Livello | Livello 3 Gestito | Livello 3 Gestito |
Capacità di Switch | 2.56Tbps | 1.92Tbps |
Velocità di Inoltro | 1904Mpps | 1071.4Mpps |
Memoria Flash | 8GB (EMMC) | 2GB |
Indirizzo MAC | 32K | 64K |
Impilamento o MLAG | Impilamento | MLAG |
VLAN/QoS/IGMP Snooping/LACP | Supporto | Supporto |
Routing Statico/RIP/OSPF/IPv6 Suppporto | Supporto | Supporto |
VxLAN/MPLS/EVPN | No | Supporto |
Instradamento Avanzato | BGP/ISIS | BGP |
Flusso d'aria | Fronte-retro | Fronte-retro |
Alimentazione | Ridondanza 1+1 (100-240VAC) | Ridondanza 1+1 (100-240VAC) È disponibile l'alimentazione in c.c. |
Metodo di Gestione | Syslog, CLI, Web, Telnet, SSH, Netconf, SNMP | CLI, Web, Telnet, FTP, SNMP, SSH, SSL, OAM |
Garanzia | 5 anni | 5 anni |
Per dare un'occhiata a questi due switch, potete vedere il video e l'immagine qui sotto:
Video introduttivo di S5860-48SC
Tipi di Porte dello Switch S5850-48S2Q4C
Come scegliere tra FS S5860-48SC e S5850-48S2Q4C
Ecco alcuni punti di riferimento per la scelta tra questi due switch.
Switch Port Types
Dalla tabella delle specifiche sopra riportata, la grande differenza tra FS S5860-48SC e S5850-48S2Q4C è rappresentata dai tipi di porte e dalle funzioni di rete supportate. Lo switch di livello 3 S5850-48S2Q4C offre 2 porte QSFP+ da 40G e 4 porte QSFP28 da 100G, mentre il modello S5860-48SC non dispone di porte QSFP+, sebbene la porta QSFP28 da 100G supporti anche una velocità di trasferimento dati di 40G. Quindi, se la vostra rete ha bisogno di una maggiore larghezza di banda 10G e di porte QSFP+ 40G, il modello S5850-48S2Q4C sarà una buona scelta.
Funzioni Supportate
Rispetto allo switch gestito S5860-48SC, lo switch gestito S5850-48S2Q4C ha più funzioni per le applicazioni dei data center.
Innanzitutto, diamo un'occhiata allo switch stack e all'MLAG (Multichassis Link Aggregation Group). Queste due funzioni sono in grado di migliorare l'affidabilità dei collegamenti, espandere la larghezza di banda della rete e condividere il carico di trasmissione. Lo switch stack presenta i vantaggi di una configurazione e di un design relativamente semplici, ma la sua flessibilità, affidabilità e complessità di aggiornamento non sono all'altezza dell'MLAG. L'MLAG è più complesso rispetto allo switch stack, ma offre una maggiore flessibilità per il controllo e la progettazione della rete ed è più affidabile per le reti di grandi dimensioni.
Ulteriori informazioni su MLAG vs. Stacking vs. LACP
Inoltre, lo switch gestito S5850-48S2Q4C supporta anche funzioni all'avanguardia per i data center come PFC (Priority Flow Control), ECN (explicit Congestion Notification) e Data Center TCP, ecc. Inoltre, su questo switch Ethernet è disponibile la tecnologia overlay, tra cui NVGRE/VXLAN/GENEVE, ecc. che aggiunge maggiore flessibilità alla costruzione della rete. Pertanto, per le applicazioni di livello di aggregazione dei centri dati tradizionali o virtuali, lo switch gestito di livello 3 S5850-48S2Q4C presenta maggiori vantaggi rispetto allo switch gestito S5860-48SC.
Sicurezza e Stabilità della Rete
Entrambi gli switch gestiti S5860-48SC e S5850-48S2Q4C dispongono di numerosi criteri di sicurezza di rete. Ad esempio, i due switch Ethernet supportano vari criteri ACL, DHCP Snooping, SSH, meccanismo di protezione della CPU, ecc. A causa delle diverse applicazioni, anche le caratteristiche di sicurezza di rete di questi due switch presentano leggere differenze. Gli utenti devono leggere attentamente le schede tecniche seguenti per assicurarsi che lo switch Ethernet scelto possa soddisfare i requisiti di sicurezza della rete.
Scheda tecnica degli switch della serie FS S5860 (Pagina 9)
Scheda tecnica degli switch della serie FS S5860 (Pagina 9)
Gestione e Manutenzione
Gli switch S5860-48SC e S5850-48S2Q4C supportano diversi metodi di gestione e manutenzione della rete, elencati nella prima tabella. Sia per i singoli utenti che per i tecnici di rete aziendali, l'utilizzo di un metodo di gestione della rete familiare è importante per risparmiare tempo e lavoro. Per questo motivo, è sufficiente scegliere il metodo necessario.
Progettazione di Affidabilità di Hardware
Per questo motivo, gli switch gestiti S5860-48SC e S5850-48S2Q4C sono in grado di soddisfare le esigenze operative di aziende e data center. Entrambi hanno un design hardware ad alta affidabilità. Supportano l'alimentazione CA a ridondanza 1+1 e 4 ventole sostituibili a caldo (ridondanza 3+1) per prestazioni hardware stabili. Inoltre, lo switch layer 3 S5850-48S2Q4C supporta anche la personalizzazione dell'alimentazione CC per soddisfare le esigenze dei diversi utenti. Lo switch gestito S5860-48SC adotta ventole intelligenti in grado di controllare in modo intelligente la velocità della ventola in base alla temperatura corrente per garantire un funzionamento stabile del dispositivo riducendo al contempo il consumo energetico e il rumore.
In base ai diversi fattori sopra descritti, gli utenti possono stabilire quale sia il più adatto alle loro esigenze e applicazioni. In caso di problemi nella scelta tra gli switch S5860-48SC e S5850-48S2Q4C, visitare il nostro sito web www.fs.com e contattare il supporto tecnico FS.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022