FS ha standardizzato il programma di garanzia di qualità per i cavi Ethernet
4 Giugno, FS News - FS ha ottimizzato un programma di test dedicato ai cavi Ethernet che standardizza il sistema di controllo qualità per garantire che ogni cavo Ethernet abbia una struttura solida e prestazioni eccellenti.
I cavi Ethernet sono parti essenziali dell'implementazione della LAN sia per scopi residenziali che commerciali, le cui qualità influenzano direttamente le prestazioni dell'intero collegamento di trasmissione. Con l'obiettivo di aiutare i clienti a costruire sistemi di rete stabili ed efficienti, FS ha compiuto grandi sforzi in ogni processo di controllo della qualità per garantire che ogni cavo Ethernet sia completamente testato per essere qualificato prima della spedizione, compresa la standardizzazione dell'involucro, revisione dell'aspetto e soprattutto i test delle prestazioni del cavo.
Per garantire le prestazioni dei cavi, FS esegue un'intera serie di rigorosi test Fluke, tra cui il test Fluke dei cavi patch, il test Fluke dei canali e il test Fluke dei collegamenti permanenti su cavi patch Ethernet, cavi trunk preterminati e cavi bulk. I relativi report di test di ogni prodotto sono disponibili per tutti i clienti. Il programma garantito FS per cavi Ethernet offre maggiori dettagli sui test citati. "I nostri cavi Ethernet sono tutti conformi ai più severi standard internazionali di gestione della qualità come ISO 9001, RoHS, REACH, CE, soddisfacendo i requisiti di salute, sicurezza e protezione ambientale", spiega il responsabile del controllo qualità dei prodotti FS.
La qualità è sempre la massima priorità di FS. Nei laboratori di test FS vengono condotti test applicativi su un'ampia varietà di prodotti, tra cui switch, transceiver, cavi, ecc. FS si impegna a soddisfare le diverse richieste di hardware e soluzioni di rete dei clienti di tutto il mondo e a costruire un sistema di controllo della qualità affidabile.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022