ビジネスに最適なFSネットワークサーバーの種類を探る
ネットワーク・サーバーには主に3つの種類があり、いずれもデータセンター・ネットワークや企業ネットワークのパフォーマンス、信頼性、拡張性を左右するものです。この情報化時代において、インターネットへの依存は家庭、学校、企業においてより一般的になるに違いありません。サーバーに対する需要も高まっています。
サーバーは、ネットワークがクライアント・コンピューターや他の機器との間でデータを取り込み、受け渡すために依存しているコンピューター・ネットワークの重要な部分です。サーバーとは何ですか?適切なウェブサーバーを選ぶにはどうすればいいのでしょうか?このガイドでは、サーバーに関連する様々な側面について説明します。
ネットワークにおけるサーバーの定義
サーバーは通常のコンピューターよりも高速に動作し、負荷が高く、高価です。サーバーは、データセンターや端末機器など、ネットワーク内の他の機器にコンピューティングやアプリケーションのサービスを提供します。ネットワーク・サーバーの種類は、ブレード・サーバー、ラック・サーバー、タワー・サーバーに分けられます。これらはすべて、高速CPUコンピューティング能力、長期にわたる信頼性の高いオペレーション、強力なI/O外部データスループット能力、より優れたスケーラビリティを備えています。サーバーの構造は主にCPU、ハードディスク、メモリ、システム、システムバスなどで構成されます。
ネットワークサーバーが必要な理由
ネットワーク・サーバーの種類にかかわらず、大企業では個々のタスクに専用サーバーを割り当て、ブレード・サーバーやラック・サーバーが一般的です。データストリームの集中度がそれほど高くない中小企業では、利用可能な機能の組み合わせを完成させるためにタワー型サーバーを使用することが多いでしょう。遅いPCがネットワークの速度を低下させ、ビジネスの成長を妨げているのであれば、今こそサーバーに投資する絶好の機会です。サーバーは、重要なビジネス情報を保護し、さらなるセキュリティを提供することで、ネットワーク・セキュリティの向上に役立ちます。また、自動データバックアップやハードウェアの冗長性により、高い信頼性も提供します。
サーバーのブランドによってはリモートアクセスに対応しているため、従業員は事実上どこでも仕事が可能です。また、サーバーを使用することで、従業員はリソースや機器を共有できるため、生産性の維持にも役立ちます。さらに、サーバーを利用することで、アプリケーションの展開が迅速かつ容易になり、ビジネスの拡張性を最大限に高めることができます。
FSネットワークサーバーの種類:ラックサーバーとタワーサーバー
サーバー市場における長年の研究により、FS.comは両方のネットワークサーバータイプのパフォーマンスとハードウェアを常に更新しています。例えば、RS3110は1U形状を採用し、Intel® Xeon®プロセッサーを内蔵しており、強力なデータ処理と信頼性を持っています。ラックサーバーには、2U、4U、6Uなど、他の高さもあります。すべてのカスタマイズプロセスを楽しむことができ、お客様のビジネスに最適なハードウェア構成を選択することができます。
タワーサーバーは、主に中小規模またはホームネットワークで使用されます。外観はホストに似ており、ハードウェア性能はラックサーバーに似ています。FS.comは、現代の成長企業のニーズを満たすために、設定済みの多目的オプションを幅広く提供しています。FS.comのサーバーは、高度な管理機能とストレージ技術を採用し、信頼性の高い拡張性と高可用性を備えています。
製品 | RS3110 | RS6140-V2 | TS4620 | TS1610 |
---|---|---|---|---|
フォームファクタ | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント | 6Uタワー | 6Uタワー |
プロセッサー | 1x Intel Xeon E-2224Gプロセッサー | 2x Intel® Xeon® Silver 4310プロセッサー | Intel® Xeon®スケーラブルなプロセッサー | Intel® Xeon® E-2100/2200 |
チップセット | Intel C246チップセット | Intel C621Aチップセット | Intel C621シリーズチップセット | Intel C242チップセット |
メモリー | DDR4 ECC、最大128GB | 64GB RAM (4x 16GB) | 8 DIMMスロット、最大1TB | DDR4 ECC、最大128GB |
ドライブベイ | 4x 3.5''/2.5'' SATA ホットスワップ対応なドライブベイ | 標準構成 - 2x 300GB 10K SAS HDD | 4x 3.5"/2.5" SAS/SATA/SSDホットスワップ対応なドライブベイ | 4x 3.5''/2.5'' SAS/SATA/SSDホットスワップ対応なドライブベイ |
拡張スロット | 1 PCIe 3.0 x8 | スロット1 - PCIe 4.0x 16 | スロット2 - PCIe 4.0x 16 | スロット3 - PCIe 4.0x 16 | スロット4 - PCIe 4.0x 16 | 2 PCIe 3.0 x16 3 PCIe 3.0 x8 1 PCIe 3.0 x4 | 1 PCIe 3.0 x8、2 PCIe 3.0 x4 |
電源 | 450W 1+1冗長電源 | 1200W(PMBusによる冗長化) | 550W 1+1冗長電源 | 550W 1+1冗長電源 |
FSラックサーバーとタワーサーバーのいずれかをご購入いただくと、追加費用なしでサーバーの完全管理が受けられます。つまり、業界最高のツール、一流のサーバーリソース、比類のないテクニカルサポートを備えた専門家チームがサーバーを管理します。
FSカスタマイズサービス
サーバーアクセサリーのカスタマイズ
FS.comはカスタムサービスを提供します。マルチCPU、マルチカードスロット、ハードドライブなど、お客様のビジネスニーズをサポートする様々なアクセサリーをお選びいただけます。
-
CPU:CPUは主にIntel Xeon Eプロセッサー、Intel Xeon Goldプロセッサー、Intel Xeon Scalableプロセッサーが含まれます。CPUの数をカスタマイズしてサーバーを構成することができます。
-
メモリー:16G 2666MHz DDR4 ECC-Unbuffer 2Ranksおよび32GB 3200MHz DDR4 ECC RDIMMメモリモジュールもメモリーに応じて選択でき、十分なメモリ容量を実現します。
-
ハードドライブ:異なるメモリを持つドライブ・ハードディスクを選択し、サーバーのメモリを拡張するために組み合わせることができます。
-
RAID:複数のカードスロットをカスタマイズして、ビジネス拡張のニーズに応えます。
-
ネットワークインターフェースカード:NVIDIAまたはIntelネットワークインターフェースカードは、10G/25G/100Gレートをサポートし、高性能データ処理を実現します。
上記の付属品に加え、FS.comは関連スイッチングネットワーク機器も提供しており、サーバーと共に企業やデータセンターに適したネットワークを構築することができます。
カスタムサービスのお申し込み方法
一般的に、カスタマイズプロセス全体には以下のステップが含まれます。
-
カスタマイズ要件:顧客は公式サイトでカスタマイズされたアクセサリーを選ぶことができます。
-
検証と議論:要件が満たされていることを確認し、変更が必要な場合はお客様と協議します。
-
製品見積もり:お客様にカスタマイズ製品のお見積もりを提供します。
-
ご注文:カスタムソリューションのすべての詳細について合意し、顧客は注文を行います。
結論
サーバーの価格が下がり、機能性、生産性、セキュリティが向上した今、ビジネスにサーバーを設置することで、大きなメリットを享受できるに違いありません。これからサーバーをお選びになる方は、上記の5つの基準を忘れずにご検討ください。FS.comは、お客様のビジネス固有のニーズに最適なソリューションを提供することをお約束します。製品の詳細については、sales@fs.comまでお気軽にお問い合わせください。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日