Рекомендации по развертыванию SFP+ Direct Attached Cable (DAC)

Updated on мар 29, 2022 by
5.0k

Сетевая кабельная система за прошедшие годы претерпела глубокие изменения, сделав большой шаг вперед в использовании высокоскоростных оптоволоконных кабелей. Но в некоторых случаях медный твинаксиальный кабель по-прежнему играет важную роль. Такой как SFP+ медный twinax кабель или FP+ DAC twinax кабель, служит оптимальным решением для приложений 10GbE на малых расстояниях.

Обзор SFP+ Direct Attached Twinax кабель

Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC) представляет собой медное межсоединение с помощью твинаксиальной кабельной сборки, который соединяется непосредственно с корпусом SFP+. Благодаря непосредственному подключению двух слотов SFP+, он эффективно устраняет дорогостоящий оптический модуль , требуемый в оборудовании, и значительно снижает потребление энергии, латентность и время установки. Таким образом, модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC) стал оптимальным выбором для современных коротких высокоскоростных 10-гигабитных Ethernet приложений. Хотя он имеет ограничение на расстояние 10 м, модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC) обычно используется в соединениях внутренних стоек и между стойками: включая межсоединение top-of-rack коммутаторов и устройствами хранения в стойке или в соседних стойках.

Что нужно учитывать при покупке SFP+ Direct Attached Twinax кабель?

Квалифицированный SFP+ медный twinax кабель жизненно важен для обеспечения надежной работы канала, помогая улучшить время безотказной работы сети. Вот некоторые факторы, на которые следует обратить внимание при покупке SFP+ Direct Attached Twinax кабель.

Оригинальный или совместимый SFP+ Direct Attached Cable (DAC)

Поскольку OEM или поставщик фирменных SFP+ twinax кабелей становятся довольно дорогостоящими, пользователи предпочитают выбирать совместимый SFP+ Direct Attached Cable (DAC), изготовленный по одному и тому же отраслевому стандарту, но всего лишь в части стоимости. FS.com SFP+ Direct Attached Twinax кабель был проверен и доказан совместимость с оборудованием от крупных поставщиков. Мы также специально разрабатываем SFP+ DAC twinax кабель с совместимым корпусом для разных брендов на двух сторонах, и вы можете заказать индивидуальное обслуживание в соответствии с вашими потребностями. Таким образом, подключение коммутаторов от нескольких поставщиков больше не является препятствием.

Подробную информацию о SFP+ Direct Attached Twinax кабеля

Чтобы совершить покупку в соответсивии с вашими индувидуальными потребностями, покупатели должны быть выяснены характеристики ROHS, температуры хранения и MSA в отношении SFP+ DAC Twinax кабель. Это важно для правильной работы вашей сетевой системы.

AWG Также является важным фактором

Еще один важный фактор, связанный с SFP+ DAC медными кабелями, - это AWG. Существуют различные варианты длины и проволочного калибра SFP+ DAC twinax кабеля, например 24AWG, 28AWG и 30AWG. Всегда помните правило при выборе AWG - чем больше расстояние, тем ниже должен быть рейтинг AWG. На следующей диаграмме показаны длины FS.com SFP+ DAC twinax кабеля и AWG.


ID Длина (метры) Gauge (AWG)
21269 0.5m (2ft) 30AWG
21254 1m (3ft) 30AWG
39781 1.5m (5ft) 30AWG
21278 2m (7ft) 30AWG
48914 2.5m (8ft) 30AWG
35194 3m (10ft) 30AWG
30758 4m (13ft) 24AWG
30760 5m (16ft) 24AWG
30762 6m (20ft) 24AWG
30763 7m (23ft) 24AWG

Общие вопросы о развертывании SFP+ Direct Attached Twinax кабеля

Здесь мы предлагаем ответы на некоторые часто задаваемые вопросы о SFP+ direct attached cable, надеясь, что это поможет справиться с любыми путаницами в отношении SFP+ DAC медного кабеля.

В: должен ли я выбирать пассивный или активный SFP+ Direct Attached Cable (DAC)?

О: пассивный модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC) не содержит электрических компонентов, поэтому для работы требуется мало или вообще нет мощности. Напротив, активный медный кабель SFP+ требует DC мощность для интеграции схем обработки сигналов в свои встроенные разъемы, что делает его более дорогостоящим. Рекомендуется использовать пассивный SFP+ DAC, если расстояние не превышает 7 м. Что касается расстояния линии связи более 7 м (например, от ToR до EoR), то потребуются активные DAC.

В: могу ли я использовать совместимый модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC) на коммутаторах Cisco?

О: да, так же, как и оптические модули, совместимые SFP+ DAC кабели изготавливаются по тому же отраслевому стандарту, как кабели Cisco. Качественный кабель 10G SFP+ должен быть протестирован и полностью распознан оборудованием Cisco для обеспечения надлежащей работы. Получите надежного производителя кабеля прямого подключения, чтобы купить модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), поэтому ваш совместимый модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC) может работать так же хорошо, как и фирменный, со значительно сниженной стоимостью.

В: могу ли я использовать модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC) в портах SFP?

О: да, SFP+ кабели обратно совместимы с портами SFP и будут работать нормально. Но SFP кабели не совместимы с портами SFP+. Кабели SFP могут быть подключены к портам SFP+, но они не предназначены для скорости передачи данных 10 Гбит/с.

Купить SSFP+ Direct Attached Twinax кабель от надежного поставщика

SFP+ Direct Attached Twinax кабель отличается более низким потреблением кабеля и экономической эффективностью. Он разработан для удовлетворения постоянно растущих требований к скорости, масштабируемости и надежности. Учитывая интеграцию SFP+ twinax медного кабеля в вашу кабельную сеть? Начните с выбора надежного производителя, такого как FS.com. Наши совместимые SFP+ DAC кабельные сборки предлагаются с тем же стандартом и спецификациями, что и оригинальные, но со значительным снижением затрат. Кроме того, доступны индивидуальные опции по длине кабеля, цвету кабеля, рабочей температуре и т. д. Ознакомьтесь с нашим товаром на www.fs.com/ru или свяжитесь с нами через ru@fs.com

Связанная статья: В чём разница QSFP+ Direct Attach Cable (DAC) и Active Optical Cables (AOC)?

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?