Сравнение сетевых карт 10G/25G/40G
Проводные компьютерные сети все еще создают плацдарм в сетевых областях, обеспечивая надежный выбор. Сетевая карта считается одним из наиболее важных периферийных устройств в проводных сетях. На рынке доступны различные NIC (сетевые интерфейсные карты), некоторые похожи по внешнему виду, но различаются по свойствам и ценам. Их сходства и различия будут найдены путем тщательного сравнения. В этой статье будет дано сравнение и анализ среди нескольких сетевых карт аналогичных типов от FS, Intel и Mellanox с определенной скоростью (10G, 25G и 40G).
Предпосылка: oсновные aспекты
В этой статье будут сравниваться и анализироваться некоторые из трех марок сетевых карт в двух основных областях: производительность (конфигурация порта, скорость передачи данных на порт, скорость и ширина слота, контроллер и т. д.) и возможности (QoS и трафик на кристалле.) Управление, iSCSI, NFS, FCoE, RoCE, операционная система и т. д.), все они будут показаны в каждой таблице.
Функции NIC описаны ниже:
QoS и Управление Трафиком на Кристалле: используется для определения того, как определенные операции ввода-вывода могут обрабатываться в сетевом адаптере путем определения приложения, чувствительного к задержке, и позволяющего ему обходить трафик приложения, который не чувствителен к задержке, что позволяет пользователям управлять сквозным QoS для различных хост-приложений, используя общий сетевой ресурс Ethernet.
iSCSI: получен из интерфейса малых компьютерных систем Интернета, сетевого стандарта хранения данных на основе Интернет-протокола (IP) для связи средств хранения данных, который используется для облегчения передачи данных по интрасетям и управления хранением на больших расстояниях.
NFS: NFS означает «Сетевая файловая система» - это протокол распределенной файловой системы, который позволяет пользователям клиентских компьютеров получать доступ к файлам через компьютерную сеть, так же как и к локальному хранилищу.
FCoE: инкапсулирует кадры Fibre Channel в стандартный Ethernet, что позволяет Fibre Channel использовать сети 10/25/40GbE, сохраняя при этом его собственный протокол.
Интеллектуальная разгрузка: SR-IOV (виртуализация с одним корневым вводом/выводом) используется для сетевого взаимодействия для каждой виртуальной машины (ВМ), а количество операций ввода/вывода уменьшается за счет интеллектуальной разгрузки, такой как VMDq (очередь устройств виртуальной машины) и гибкого разделения портов. узкие места. Практическая производительность и масштабируемость виртуальных машин.
VMDq: создание очередей для совместного использования NIC на основе программного обеспечения, технологии на уровне кремния, которая облегчает некоторые проблемы управления сетевым вводом-выводом монитора виртуальной машины (VMM).
SR-IOV: позволяет сетевому адаптеру разделять доступ к его ресурсам среди различных аппаратных функций сетевой карты и позволяет сетевому трафику обходить уровень программных коммутаторов стека виртуализации Hyper-V.
iWARP: не аббревиатура, это сетевой компьютерный протокол, который реализует RDMA для эффективной передачи данных по сетям Интернет-протокола. RDMA (удаленный прямой доступ к памяти) - это прямой доступ к памяти из памяти одного компьютера в память другого без использования какой-либо операционной системы.
RoCE: сетевой протокол, который позволяет RDMA по сети Ethernet путем инкапсуляции транспортного пакета IB (InfiniBand) по Ethernet.
Сравнение cетевых карт cетевых aдаптеров 10GbE
ELX540BT2-T2 и X540-T2 являются двухпортовыми сетевыми адаптерами 10GBase-T, более подробные спецификации приведены в таблице ниже:
ELX540BT2-T2 | X540-T2 | |
---|---|---|
Конфигурация Порта | Dual 10GBase-T Ports | Dual 10GBase-T Ports |
Скорость Передачи Данных на Порт | 10GbE | 10GbE |
Скорость и Ширина Слота | 5.0 GT/s, x8 Lanes | 5.0 GT/s, x8 Lanes |
Контроллер | Intel X540-BT2 | Intel X540-BT2 |
Тип Интерфейса | PCIe 2.1 | PCIe 2.1 |
Высота Кронштейна | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height |
Функциональность (Поддержка) | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS, FCoE | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS, FCoE |
Функциональность (Не Поддерживается) | iWARP/RDMA | iWARP/RDMA |
OS | Windows, Linux, FreeBSD, CentOS, UEFI, VMware ESX | Windows, Linux, FreeBSD, EFI, VMware ESX, ESXi |
FTXL710BM1-F4 и X722-DA4 являются сетевыми адаптерами 10GbE SFP + с четырьмя портами, более подробные спецификации приведены в таблице ниже:
FTXL710BM1-F4 | X722-DA4 | |
---|---|---|
Конфигурация Порта | Quad SFP+ Ports | Quad SFP+ Ports |
Скорость Передачи Данных на Порт | 10GbE | 10GbE |
Скорость и Ширина Слота | 8.0 GT/s, x8 Lanes | 8.0 GT/s, x8 Lanes |
Контроллер | Intel XL710-BM1 | Intel C628 |
Тип Интерфейса | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
Высота Кронштейна | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height |
Функциональность (Поддержка) | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS |
Функциональность (Не Поддерживается) | FCoE, iWARP, RoCE | FCoE, iWARP, RoCE |
OS | Windows, Linux, FreeBSD, CentOS, UEFI, VMware ESXi | Windows, Linux, FreeBSD |
JL82599EN-F1, X520-SR1 и MCX4111A-XCAT являются однопортовыми сетевыми адаптерами 10GbE SFP +, более подробные спецификации приведены в таблице ниже:
JL82599EN-F1 | X520-SR1 | MCX4111A-XCAT | |
---|---|---|---|
Конфигурация Порта | Single SFP+ Port | Single SFP+ Port | Single SFP+ Port |
Скорость Передачи Данных на Порт | 10GbE | 10GbE | 10GbE |
Скорость и Ширина Слота | 5.0 GT/s, x8 Lanes | 5.0 GT/s, x8 Lanes | 8.0 GT/s, x8 Lanes |
Контроллер | Intel 82599EN | Intel 82599 | ConnectX-4 Lx |
Тип Интерфейса | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 3.0 |
Высота Кронштейна | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height |
Функциональность (Поддержка) | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS, FCoE | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS, FCoE | SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS, RoCE |
Функциональность (Не Поддерживается) | iWARP, RoCE | iWARP, RoCE | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, FCoE, iWARP |
OS | Windows, Linux, FreeBSD, CentOS, UEFI, VMware ESX | Windows, Linux, FreeBSD, EFI, UEFI | Windows, FreeBSD, RHEL/CentOS, Vmware, WinOF-2 |
X710BM2-F2, X722-DA2 и MCX4121A-XC - это двухпортовые сетевые адаптеры 10GbE SFP +, более подробные технические характеристики приведены в таблице ниже:
X710BM2-F2 | X722-DA2 | MCX4121A-XC | |
---|---|---|---|
Конфигурация Порта | Dual SFP+ Ports | Dual SFP+ Ports | Dual SFP+ Ports |
Скорость Передачи Данных на Порт | 10GbE | 10GbE | 10GbE |
Скорость и Ширина Слота | 8.0 GT/s, x8 Lanes | 8.0 GT/s, x8 Lanes | 8.0 GT/s, x8 Lanes |
Контроллер | Intel X710-BM2 | Intel C628 | ConnectX-4 Lx |
Тип Интерфейса | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
Высота Кронштейна | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height |
Функциональность (Поддержка) | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS | SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS, RoCE |
Функциональность (Не Поддерживается) | FCoE, iWARP, RoCE | FCoE, iWARP, RoCE | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, FCoE, iWARP |
OS | Windows, Linux, FreeBSD, CentOS, UEFI, VMware ESX | Windows, Linux, FreeBSD | Windows, FreeBSD, RHEL/CentOS, Vmware, WinOF-2 |
Сравнение сетевых карт сетевых адаптеров 25GbE
XXV710AM2-F2, XXV710-DA2 и MCX4121A-ACAT - это двухпортовые сетевые карты 25GbE SFP28, более подробные технические характеристики приведены в таблице ниже:
XXV710AM2-F2 | XXV710-DA2 | MCX4121A-ACAT | |
---|---|---|---|
Конфигурация Порта | Dual SFP28 Ports | Dual SFP28 Ports | Dual SFP28 Ports |
Скорость Передачи Данных на Порт | 25GbE | 25GbE | 25GbE |
Скорость и Ширина Слота | 8.0 GT/s, x8 Lanes | 8.0 GT/s, x8 Lanes | 8.0 GT/s, x8 Lanes |
Тип Интерфейса | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
Высота Кронштейна | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height |
Функциональность (Поддержка) | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS | SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS, RoCE |
Функциональность (Не Поддерживается) | FCoE, iWARP, RoCE | FCoE, iWARP, RoCE | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, FCoE, iWARP |
OS | Windows, Linux, FreeBSD, CentOS, VMvare, ESX/ESXi | Windows, Linux, FreeBSD | Windows, FreeBSD, RHEL/CentOS, Vmware, WinOF-2 |
Сравнение сетевых карт сетевых адаптеров 40GbE
FTXL710BM2-QF2, XL710-QDA2 и MCX4131A-BCAT. Первые две являются двухпортовыми сетевыми картами 40GbE QSFP+, а последний - однопортовый 40GbE QSFP+, более подробные спецификации приведены в таблице ниже:
FTXL710BM2-QF2 | XL710-QDA2 | MCX4131A-BCAT | |
---|---|---|---|
Конфигурация Порта | Dual QSFP+ Ports | Dual QSFP+ Ports | Single QSFP+ Ports |
Скорость Передачи Данных на Порт | 40GbE | 40GbE | 40GbE |
Скорость и Ширина Слота | 8.0 GT/s, x8 Lanes | 8.0 GT/s, x8 Lanes | 8.0 GT/s, x8 Lanes |
Контроллер | Intel XL710-BM2 | Intel XL710-BM2 | ConnectX-4 Lx |
Тип Интерфейса | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
Высота Кронштейна | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height | Low Profile and Full Height |
Функциональность (Поддержка) | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS | SR-IOV, Intelligent Offloads, iSCSI, NFS, RoCE |
Функциональность (Не Поддерживается) | FCoE, iWARP, RoCE | FCoE, iWARP, RoCE | On-chip QoS and Traffic Management, Flexible Port Partitioning, VMDq, FCoE, iWARP |
OS | Windows, Linux, FreeBSD, CentOS, UEFI, VMware, ESXi | Windows, Linux, FreeBSD | Windows , FreeBSD, RHEL/CentOS, Vmware, WinOF-2 |
Вывод
После сравнения с двумя основными брендами на рынке, мы пришли к выводу, что самостоятельно разработанные сетевые адаптеры FS в основном одинаковы по производительности и даже лучше поддерживают больше операционных систем. Сетевые адаптеры FS имеют интерфейс PCIe и компактный и гибкий дизайн, который может обеспечить надежную работу сервера. Более того, они имеют масштабную совместимость. С одной стороны, все сетевые карты протестированы на поддержку всех серверов FS и нескольких основных брендов, таких как серверы Dell, HPE, IBM, Intel, Supermicro и т. д. С другой стороны, FS также предлагает различные модули, совместимые с нашими сетевыми адаптерами. Для получения более подробной информации посетите: Руководство по модулю сетевого адаптера.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022