Руководство по покупке 10G SFP+ кабеля
Благодаря более низкой стоимости и более простой установке SFP+ кабели становятся всё более и более популярными для подключения на короткие расстояния при передаче данных 10G, чем 10G модули. В этой статье предлагается руководство по покупке 10G SFP+ кабелей с точки зрения типов, преимуществ, применений и советов по выбору.
10G SFP+ кабель: определение и типы
SFP+ кабель представляет собой высокоскоростной кабель с модулями разъёмов на обоих концах. Он использует разъём для передачи и приёма данных со скоростью 10 Гбит/с через одну пару передатчиков и приёмников по тонкому твинаксиальному кабелю или оптоволоконному кабелю. Они подходят для соединений в стойке между серверами и коммутаторами, что значительно экономит затраты и энергию в short-reach приложениях. 10G SFP+ кабели разделятся на 10G SFP+ DAC и 10G SFP+ AOC.
10G SFP+ DAC кабель
10G DAC, подразделяемый на пассивный DAC и активный DAC, изготовлен из твинаксиальной меди и закончен модулями, обеспечивающими электрическое подключение непосредственно к активному оборудованию. Первый может работать без преобразования сигнала, а второй имеет электрические компоненты внутри модулей для усиления сигнала. 10G SFP+ DAC кабель является идеальным вариантом для более короткого подключения к top-of-rack или rack-to-rack с ограниченным бюджетом.
10G SFP+ AOC кабель
Требуя внешнего питания для завершения преобразования сигналов, 10G AOC представляет собой объединение оптических компонентов и электроники или активных электрических компонентов. Он использует оптический пачтч-корд и кремниевый чип, и обеспечивает электрическое и оптическое соединение для усиления сигнала и производительности кабеля. 10G SFP+ AOC кабель обычно используется для архитектур центров обработки данных end-of-row или middle-of-row для межсоединения на расстоянии до 15 м.
Картина 1: 10G SFP+ кабели
Преимущества SFP+ кабеля
Стоимость: без дорогих электронных компонентов кабель 10G SFP+ намного дешевле, чем 10G SFP модули. И при энергопотреблении ниже 0.15 вт эксплуатационные расходы пассивного DAC будут намного меньше.
Удобство: более гибко и менее трудно использовать 10G SFP+ кабели во время фактического развертывания строительства. Только подключите SFP+ кабели к физическому оборудованию (например, к сетевому коммутатору) прямо, и подключение будет выполнено без какой-либо дополнительной обработки или преобразования сигнала.
Применения SFP+ кабеля
10G SFP+ DAC и AOC широко используются в центрах данных для подключения серверов, устройств хранения и коммутаторов. в общем эти кабели особенно эффективны в следующих двух видах применения.
10G SFP+ DAC кабель: соединение сервера с коммутатором
10G SFP+ DAC обычно используется для ToR соединений между 10G ToR коммутатором и сервером или для стекирования 10GbE коммутаторов. Поскольку 10G SFP+ DAC обычно поддерживает линию длиной 7 м с низким энергопотреблением, низкой латентностью и низкой стоимостью, этот вариант является идеальным выбором для соединений сервера с коммутатором на небольшом расстоянии.
Картина 2: 10G SFP+ DAC кабель: соединение сервера с коммутатором
10G SFP+ AOC кабель: соединение коммутатора с коммутатором
Без строгих ограничений длины связи 10G SFP+ AOC обычно используется в нескольких местах в центре данных, таких как ToR, EoR (конец ряда) и MoR (середина ряда). Таким образом, 10G SFP+ AOC кабельные сборки представляют собой высокопроизводительные и экономичные решения ввода-вывода для 10G Ethernet и 10G приложения Fibre Channel.10G SFP+ AOC кабель часто используются в соединениях между коммутаторами с теоретической максимальной длиной до 100м.
Картина 3: 10G SFP+ AOC кабель: соединение коммутатора с коммутатором
Советы по выбору 10G SFP+ кабеля
Как правило, перед принятием окончательного решения необходимо учитывать четыре фактора: 10G AOC or 10G DAC.
Размер и радиус изгиба
10G AOC, использующий оптоволоконный кабель в качестве среды передачи, имеeт меньший размер и более легкий вес по сравнению с 10G DAC. Поэтому его можно гибко развернуть в местах, где пространство строго ограничено, и его можно транспортировать из одного места в другое. Кроме того, радиус изгиба 10G SFP+ AOC значительно меньше, чем у 10G SFP+ DAC, что делает 10G AOC кабель более подходящим для кабельных структур высокой плотности.
Потребляемая мощность
10G SFP+ DAC кабель - это пассивное устройство с практически нулевым энергопотреблением, которое намного ниже, чем у кабелей 10G AOC, поэтому оно может снизить затраты.
Дальность передачи
10G AOC может передавать на расстояние до 100м, в то время как максимальное расстояние передачи 10G DAC составляет 10м (пассивный DAC-7м; активный DAC-10м). Таким образом, 10G SFP+ DAC кабели подходят для сценариев с малым радиусом действия, и решения AOC применяются для создания сетей на большие расстояния. (Примечание: максимальное расстояние передачи сигнала по 10G DAC кабелю зависит от скорости передачи данных. Длина связи будет уменьшаться по мере роста скорости передачи данных, например, 100G DAC кабели могут передавать только до 5м.)
Иммунитет к электромагнитным помехам
Электромагнитные помехи (EMI) относятся к помехам, создаваемым внешним источником, которые влияют на электрическую цепь. Поскольку тип кабеля 10G SFP+ AOC — оптическое волокно, он невосприимчив к электромагнитным помехам во время передачи данных, в то время как 10G DAC может быть восприимчив к электромагнитным помехам, таким как отрицательные реакции и деградация. Если в сети есть особые требования к электромагнитным помехам, 10G AOC станет идеальным решением для безопасной передачи в сетях крупных центров данных.
Вывод
Короче говоря, SFP+ DAC может предоставить вам экономичное решение с низким энергопотреблением для передачи на короткие расстояния. Вообще говоря, 10G SFP+ DAC кабель идеально подходит для short-reach приложений внутри стоек, а 10G SFP+ AOC кабель подходит для соединений между стойками между коммутаторами ToR и EoR. Вы можете выбрать SFP+ кабели в соответствии с потребностями вашей сети.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022