Советы по выбору трансивера SFP-10G-SR
SFP-10G-SR обычно используется в качестве номера детали Cisco. Это недорогой 10G SFP+ трансивер с минимальным энергопотреблением для приложений на очень короткие расстояния. В этой статье собраны часто задаваемые вопросы о трансиверов 10G SFP+ SR для учащихся на первой стадии.
Трансиверы SFP-10G-SR поддерживают GE?
Трансиверы SFP 10GBASE-SR могут поддерживать скорости GE, но это также зависит от свойств порта хост-системы. В случае коммутаторов Cisco Catalyst, это в основном не работает, но в некоторых системах вы можете настроить порт 10G для работы в режиме GE, и он будет поддерживаться оптическим трансивером.
В чем разница между SFP-10G-SR-S vs SFP-10G-SR-X и SFP-10G-SR?
SFP-10G-SR-S и SFP-10G-SR-X также обычно используются в качестве номера детали 10GBASE-SR SFP+ трансивера по Cisco. "SR-S" относится к оптическим трансиверам Cisco "S-класс". Модули "S-класс" - это трансивераы, которые включают только функции, наиболее часто встречающиеся в приложениях для предприятий и ЦОД.
-
SR-S уменьшил температурные допуски, и поддерживает только Ethernet. S-Class подходит для большинства стандартных приложений и позволяет сэкономить деньги по сравнению с другими трансиверами Cisco.
-
SR-X означает, что он имеет расширенные способности для работы при более широком диапазоне температур, от -40°C до 85°C (от -40°F до 365°F). Для сравнения, стандартные трансиверы обычно ограничены рабочими температурами от 0°C до 70°C (от 32°F до 158°F)
Как насчет SFP-10G-SR vs FET-10G?
Трансиверы SFP-10G-SR и FET-10G абсолютно одинаковы с точки зрения аппаратного обеспечения, тпросто с другим кодированием. FET-10G имеет специальные функции кодирования, которые могут распознать и использовать только с сериями Nexus 2000, Nexus 5000 и Nexus 7000.
SFP-10G-SR, DAC/AOC SFP+ или SFP-10G-T: какой вариант лучше всего для соединений 10G на коротком расстоянии?
10GBASE-T SFP+ может быть единственным вариантом, когда у вас уже есть медные кабели в стене или оборудование, которое вам нужно подключить, имеет только медные порты 10G. Для очень коротких расстояний, таких как соединение между стойками или между стойками (обычно 0-50 м), DAC (Direct Attach Cable)или AOC (Active Optical Cable) будет экономичным выбором.
Какой оптический патч-корд следует использовать для SFP-10G-SR?
10GBASE-SR SFP трансивер имеет LC duplex разъём, работающий на длине волны 850 нм для коротких расстояний , лучше всего подходит многомодовый LC-LC оптический патч-корд. Он поддерживает длину линии связи 26 метров по стандартному многомодовому волокну (MMF), а радиус действия может быть увеличен до 300 м с OM3 MMF лазерной оптимизацией и до 400 м с OM4 MMF.
Поддерживается ли трансивер SFP-10G-SR на коммутаторах от разных производителей?
Что касается совместимости SFP-10G-SR, то это зависит от ситуации. Поскольку у большинства поставщиков хост-систем нет никакой политики протекционизма, они могут справедливо принять любой MSA-совместимый трансивер в свои системы. Все алгоритмы защиты соответствуют рекомендациям MSA, поэтому 10GBASE-SR SFP трансивер будет работать в системах, совместимых с MSA. Однако трансивер SFP-10G-SR не будет поддерживаться в системах, использующих другие собственные алгоритмы.
Сколько стоит SFP-10G-SR на рынке?
При сравнении цены OEM vs совместимого SFP-10G-SR, вы можете заметить довольно большой разрыв между ними. При сравнении цены OEM vs совместимого SFP-10G-SR, вы можете заметить довольно большой разрыв между ними. OEM трансивер - это трансивер первой стороны , выпущенный под маркой оригинального поставщика (например, Cisco, Juniper, Intel и т. д.). Обычно поставщики оборудования передоверят производство этих трансиверов OEM-производителям и прикрепляют к ним свой собственный логотип, а затем продают эти модули с наценкой в 10 и более раз. Совместимые 10GBASE-SR трансиверы, изготовленные с той же характеристиками и стандартами MSA, работают так же, как и фирменные трансиверы, что стали предпочтительным выбором для большинства пользователей. Цена совместимого SFP-10G-SR может отличаться от производителя, но FS SFP-10G-SR трансиверы являются наиболее экономичным и мудрым выбором для вас.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022