Сравнение 400ZR/ZR+, Open ROADM и OpenZR+
Проектировщики оптических сетей зачастую стоят перед необходимостью выбора в пользу съемной либо интегрированной оптики. Несомненно, съемную оптику выгодно использовать для коротких межсоединений в сетях центров обработки данных (DCI). На данный момент разработаны три спецификации интерфейса: 400ZR/ZR+, OpenROADM и OpenZR+, что позволяет операторам смешивать и сопоставлять согласованные интерфейсы от разных поставщиков в своих сетях. В этой статье мы сравним различия между 400ZR/ZR+, Open ROADM и OpenZR+, а также узнаем, как выбрать правильный интерфейс.
Что такое 400ZR/ZR+, Open ROADM и OpenZR+?
Что такое 400ZR и 400ZR+?
Спецификация 400ZR была одной из первых попыток определить совместимый когерентный интерфейс 400G. Соглашение о внедрении 400ZR было выпущено в марте 2020 года и определяло согласованный интерфейс передачи данных на скорости 400G между двумя точками, удаленными друг от друга на расстояние до 120 км. Основная цель создания такой спецификации заключалась в оптимизация габаритов и стоимости модулей 400ZR, которые предполагалось использовать в системах передачи данных «точка – точка» на небольшие расстояния.
Поставленная цель была достигнута путем ограничения технических характеристик 400ZR – необходимого условия для обеспечения соответствия энергопотребления тепловым пределам, что, в свою очередь, позволило использовать в модулях более экономичные компоненты со средней производительностью.
Ключевая особенность 400ZR и 400ZR+:
-
Спецификация интерфейса DWDM, управляемая OIF / OpenROADM / ITU — для разных поставщиков;
-
Съёмный модуль DCO (цифровая когерентный модуль);
-
Перестраиваемый лазер;
-
Настраиваемые скорости: 100G, 200G, 300G или 400G;
-
Максимальная мощность 20 Вт для 400ZR+;
-
Поддерживается QSFP-DD (продемонстрировано на OFC 2019);
-
Обеспечивает такую же плотность портов, как и другие модули — возможно комбинирование;
-
Ожидается значительное снижение затрат на бит;
-
Ожидается несколько вариантов (разные радиусы действия и мощность);
Технические характеристики | Framing | Скорость передачи | Модуляция | Досягаемость | Фактор формы |
---|---|---|---|---|---|
400ZR | OIF ZR | 400G | DP-16QAM | 120 km | QSFP-DD |
200G | DP-16QAM | 2000 km | QSFP-DD | ||
100G | QPSK | >7000 km | QSFP-DD | ||
400ZR | FlexO | 400G | DP-16QAM | >450 km | QSFP-DD |
300G | DP-8QAM | >1500 km | QSFP-DD / CFP2 | ||
200G | DP-QPSK | >4000 km | QSFP-DD / CFP2 | ||
100G | DP-QPSK | >8000 km | QSFP-DD / CFP2 |
Что такое Open ROADM?
Инициатива Open ROADM и соглашение с несколькими источниками (MSA) объединили несколько поставщиков и сетевых операторов, чтобы создать согласованный подход к построению масштабируемых, экономичных и гибких сетей. Open ROADM MSA определяет спецификации функциональной совместимости для сетей ROADM, включая контроль и управление.
Что такое OpenZR+?
OpenZR+ был разработан для расширения пространства применения для согласованного решения в подключаемом модуле небольшого форм-фактора. OpenZR+ может помочь не только в более широком спектре гипермасштабируемых приложений центров обработки данных для высокопроизводительных граничных и региональных межсоединений, но и в некоторых новых транспортных архитектурах операторов связи.
Ключевая особенность:
-
Более высокая производительность;
-
Региональные и дальние расстояния;
-
Ethernet мультиплексирование клиентов;
-
Передача 100G/200G/300G/400G;
Сравнение 400ZR/ZR+ vs Open ROADM vs OpenZR+
Поскольку усилия OIF 400ZR были сосредоточены на одном типе модуляции и линейной скорости (400G) для городских приложений ''точка-точка'', группы OpenZR+ и OpenROADM сосредоточились на высокопроизводительных оптических характеристиках, способных поддерживать гибкие линейные скорости 100–400G и более длинные оптические досягаемости. Недавно выпущенное соглашение OpenZR+ Multi-Source Agreement предлагает взаимодействующую линейную скорость 100G, 200G, 300G и 400G на городских, региональных и дальних расстояниях на основе новой структуры кадра, использующей прямую коррекцию ошибок OpenFEC (oFEC) и набор из 100 -400G технические характеристики оптической линии. Оценки производительности по стандартному волокну SMF-28 (только EDFA) и при предположении об идеальной сети составляют до 480 км в режиме 400G. При работе в реальных сетях с различными расстояниями между пролетами, шириной канала 75 ГГц, промежуточными узлами ROADM и выделением резервных запасов ~2 дБ для учета старения компонентов, колебаний температуры, отклонений компонентов, потерь, зависящих от поляризации (PDL), дисперсии мод поляризации ( PMD) и нарушения нелинейности, оптическая дальность 400G будет в диапазоне 300-400 км по стандартному волокну SMF-28 (только EDFA).
Спецификации 400ZR и OpenZR+ были в первую очередь разработаны для удовлетворения растущих требований к емкости DCI и облачных операторов, использующих клиентские интерфейсы 100GbE/400GbE. Для операторов, которым необходимо передавать клиентские сигналы OTN (OTU4), оптические подключаемые модули OpenROADM и Multi-Haul DCO предлагают хорошую альтернативу, поскольку они поддерживают как клиентские сигналы Ethernet, так и OTN.
Как выбрать 400ZR/ZR+, Open ROADM и OpenZR+
Меньше, быстрее и дешевле с 400ZR
Начнем обзор с подключаемых модулей 400G, а именно с 400ZR/ZR+, которые имеют три явных преимущества помимо экономической выгоды IP over WDM, полученной благодаря подключению модуля непосредственно в маршрутизатор:
-
Снижение эксплуатационных расходов за счет низкого энергопотребления, физического размера и определенного набора функций;
-
Совместимость клиентских интерфейсов 400 Gigabit Ethernet (GbE) и линейных интерфейсов 400G;
-
Обеспечение большей конкурентоспособности, гибкие цепочки поставок и лучшие в своем классе технологии совместимости;
В отличие от традиционных транспондеров, подключаемые модули 400ZR/ZR+ не требуют собственных систем управления, поскольку управляются через маршрутизатор. Эта характеристика в сочетании с их ограниченным набором функций, более низким энергопотреблением, более низкой производительностью и общей конкурентоспособностью позволяет значительно снизить затраты. Очевидно, что подключаемые модули 400ZR/ZR+ являются хорошим решением для сетей DCI.
Лучшее из обоих миров с Open ROADM
400G Open ROADM не только поддерживает интерфейсы GbE и OTN, но также использует открытый FEC (oFEC), который превосходит конкатенированный FEC (cFEC), применяемый в 400ZR. Важно отметить, что Open ROADM использует более крупные подключаемые модули CFP2-DCO, разработанные специально для транспондеров. В данном случае мы будем иметь гораздо больше места для работы, полный набор функций, включая возможность тестирования по шлейфу, а также большинство других преимуществ традиционного транспондера, описанного в предыдущем разделе о дискретной оптике. Несмотря на то, что подключаемые модули Open ROADM 400G более энергоемкие и для их работы требуется больше места, чем подключаемым модулям QSFP-DD и OSFP, они по-прежнему выигрывают, так как полностью взаимозаменяемы между производителями и обеспечивают лучшую в своем классе архитектуру по конкурентоспособной цене.
Следующий шаг с OpenZR+
Многие поставщики услуг и операторы сетей центров обработки данных ценят стандартизированные совместимые решения 400ZR и Open ROADM, которые позволяют избежать привязки к поставщику и поощряют инновации. Они также ценят превосходный охват Open ROADM oFEC и его гибкость с переменной скоростью передачи данных. Однако некоторые операторы отдают предпочтение более низкой мощности 400ZR и не нуждаются в интерфейсах OTN. OpenZR+ MSA был создан для их объединения. OpenZR+ может быть реализован на меньших модулях QSFP-DD и OSFP для развертываний с подключением к маршрутизатору, ориентированных на сети DCI большой протяженности. В качестве альтернативы они могут быть реализованы на более крупных модулях CFP2-DCO с транспондером, предназначенных для региональных и городских сетей.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022