Система кондиционирования ЦОД: типы, преимущества и недостатки

Updated on июн 7, 2022 by
1.5k

За последнее десятилетие во многих центрах обработки данных широко используется система кондиционирования ЦОД. Это могло бы значительно повысить предсказуемость и эффективность традиционных систем охлаждения центров обработки данных. В этой статье будет приведена подробная информация о том, что такое система кондиционирования ЦОД, о распространенных типах, а также об их преимуществах и недостатках.

Что такое система кондиционирования ЦОД?

Система кондиционирования ЦОД заключается в том, чтобы отделить охлаждающий воздух от горячего отработанного воздуха от ИТ оборудования для снижения эксплуатационных расходов, оптимизации энергоэффективности использования энергии и повышения мощности охлаждения. Система кондиционирования обеспечивает однородную и стабильную температуру приточного воздуха на входе ИТ оборудования и более теплый и сухой возвратный воздух для инфраструктуры охлаждения.

Типы системы кондиционирования ЦОД

В основном существует два типа системы кондиционирования ЦОД: изоляция горячего коридора и изоляция холодного коридора.

Изоляция горячего коридора удерживает теплый воздух, выходящий из ИТ-оборудования в стойках центра обработки данных, и возвращает его обратно в инфраструктуру охлаждения. Воздух из закрытого горячего коридора возвращается в холодильное оборудование через потолочную распределительную камеру или воздуховод, и затем кондиционированный воздух поступает в центр обработки данных через фальшпол, блоки кондиционирования компьютерного зала или воздуховод.

Hot aisle containment

Изоляция холодного коридора закрывает холодные коридоры, где холодный приточный воздух подается для охлаждения ИТ-оборудования. Таким образом, остальная часть центра обработки данных становится распределительной камерой горячего возвратного воздуха, где температура может быть высокой. Физические барьеры, такие как сплошные металлические панели, пластиковые шторы или стекло, используются для обеспечения надлежащего потока воздуха через холодные проходы.

Cold aisle containment

Горячий коридор vs холодный коридор

Существуют разные мнения о том, что лучше изоляция горячего коридора или изоляция холодного коридора. Обе стратегии изоляций имеют свои преимущества и проблемы.

Преимущества изоляциии горячего коридора

  • Открытое пространство центра обработки данных является прохладной, поэтому посетители в комнате не считают, что ИТ оборудование недостаточно охлаждено. Кроме того, если это необходимо, то это позволяет не ограничивать некоторые области с низкой плотностью.

  • Обычно считается, что она более эффективна. Любая утечка, происходящие из отверстий фальшпола в большей части помещения, уходят в холодное пространство.

  • С изоляцией горячего коридора сетевые стойки с низкой плотностью и автономное оборудование (например, шкаф для хранения) могут находиться вне системы кондиционирования, и они не становятся слишком горячими, так как они могут оставаться в криогенном открытом пространстве центра обработки данных.

  • Изоляция горячего коридора обычно прилегает к потолку, на котором установлено пожаротушение. При правильно спроектированном помещении это не повлияет на нормальную работу стандартной сетевой системы пожаротушения.

Недостатки изоляции горячего коридора

  • Вообще дороже. Для прохождения воздуха из горячего коридора в охладительную установку необходим замкнутый путь. Подвесной потолок часто используется в качестве распределительной камерой возвратного воздуха.

  • Высокая температура в горячем коридоре нежелательна для технического персонала центра обработки данных. Когда им нужен доступ к ИТ оборудованию и инфраструктуре, изоляция горячего коридора может быть очень неудобным местом работы. Однако эта проблема может быть решена путем временного локального охлаждения.

Преимущества изоляциии холодного коридора

  • Это легко реализовать без необходимости в дополнительной архитектуре для удерживания и возврата отработанного воздуха, такой как подвесной потолок или воздушная камера.

  • Низкая стоимость установки изоляциии холодного коридора, так как она требует только двери на концах прохода и перегородки или крыша над проходом.

  • Обычно легче преобразовывать изоляциию холодного коридора в существующих центрах обработки данных. это особенно правильно для центров обработки данных, в которых есть препятствия наверху, такие как существующие воздуховоды, освещение и электроснабжение, а также сетевое распределение.

Недостатки изоляции холодного коридора

  • При использовании системы холодного коридора остальная часть центра обработки данных нагревается, что приводит к высокой температуре возвратного воздуха. Эксплуатационные проблемы могут возникнуть если какое-либо неизолированное оборудование, такое как хранилище с низкой плотностью, установлено в общем пространстве центра обработки данных.

  • Кондиционированный воздух, просачивающийся из отверстий под таким оборудованием, как блоки распределения питания и фальшпол, имеет тенденцию попадать в воздушные пути, которые возвращаются в охладительные установки. Это снижает эффективность системы.

  • Во многих случаях холодные проходы имеют промежуточные потолки над проходом. Это может повлиять на общий дизайн противопожарной защиты и освещения, особенно в тех случаях, когда они добавляются в существующие центры обработки данных.

Как выбрать лучший вариант изоляции?

Каждый центр обработки данных уникален. Чтобы найти наиболее подходящий вариант, вы должны рассмотреть несколько аспектов. Во-первых, оценить вашу площадку и рассчитать коэффициент холодопроизводительности (CCF) в компьютерной комнате. Затем следует изучить уникальную конфигурацию и структуру каждой компьютерной комнаты, чтобы определить условия, при которых предпочтительнее использовать горячий или холодный коридор. При наличии адекватной информации и тщательном рассмотрении вы сможете выбрать оптимальные вариант изоляции для вашего центра обработки данных.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.5k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.4k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?