Расшифровка функций DIP-переключателя на неуправляемых медиаконвертерах
Как управлять оптическим медиаконвертером? Управляемый оптический медиаконвертер поддерживает управление сетью операторского уровня. Неуправляемый медиаконвертер с функцией "включай и работай" может также выполнять некоторые простые функции, как управляемый конвертер, но только с помощью DIP-переключателя.
Что такое DIP-переключатель на неуправляемом медиаконвертере
DIP-переключатель обозначает двойной линейный пакетный переключатель. Это простой и экономически эффективный компонент, который может помочь выбрать и переключить между различными вариантами оборудования или устройства. Пользователям просто нужно переключить каждый переключатель между положениями включения и выключения, чтобы включить или отключить определенные функции.
Рис 1. DIP-переключатель медиаконвертера
При обращении к неуправляемому медиаконвертеру он обычно размещается внизу корпуса. DIP-переключатели на разных неуправляемых медиаконвертерах могут различаться по количеству миниатюрных тумблеров, которые позволяют управлять точной функцией, которой обладает конвертер. Чем больше тумблеров, тем больше функций может реализовать медиаконвертер. Общие настройки неуправляемого DIP-переключателя медиаконвертера включают сквозную передачу ошибки соединения, изоляцию порта, гигантский кадр и выбор прямого режима.
Общие функции DIP-переключателя
В этой части мы более подробно рассмотрим, что обычно подразумевают точные функции типичного набора DIP-переключателей.
Пройти через ошибку связи
Link Fault Pass-through (LFP) может обеспечить постоянный мониторинг ссылок, подключенных к медиаконвертерам. Когда устройство подключено к медиаконвертеру, а медная линия или оптоволоконная линия прекращает связь, медиаконвертер отключит линию передачи на противоположном интерфейсе. Можно использовать DIP-переключатель для включения (ON) или отключения (OFF) функции LFP на неуправляемом оптоволоконном медиаконвертере.
Jumbo кадр
это кадр Ethernet, который несет полезную нагрузку, превышающую стандартную максимальную единицу передачи (MTU) в 1500 байт. Он может достигать 9 000 байт. Чтобы втиснуть большую полезную нагрузку в каждый кадр, медиаконвертер может обрабатывать меньше кадров. Следовательно, включение гигантских кадров может повысить производительность сети, сделав передачу данных более эффективной. Просто потяните переключатель, чтобы разрешить прохождение гигантского кадра под определенный размер (например, 9 Кбайт; он может отличаться из-за разных поставщиков).
Изоляция порта
Как правило, TP1 и TP2 на медиаконвертере могут принимать одну и ту же информацию. Включив изоляцию порта, TP1 и TP2 могут быть разделены в отношении передачи данных, что повышает безопасность сети. Можно использовать DIP-переключатель для включения (ON) или отключения (OFF) изоляции портов между двумя медными портами.
FX 100M
Эта функция заставляет волоконно-оптический порт работать на скорости 100M, когда терминальное устройство поддерживает только 100M.
Выбор передовой модели
Обычно наблюдаются следующие режимы: Сохранение и Пересылка, Модифицированный проход, Умный проход и Проход. Здесь в основном представлены часто используемые режимы Store и Forward, а также Modified Cut Through.
Хранение и пересылка
В режиме сохранения и пересылки весь кадр будет сохранен в памяти для проверки его адреса назначения, адреса источника и CRC. Если ошибок нет, кадр перенаправляется на соответствующий порт. Этот процесс гарантирует, что сеть назначения не подвержена повреждению или усечению кадров, но может вызвать задержку. Реализация этого режима также не потребует особых усилий, просто следуйте инструкциям пользователя, чтобы внести изменения в DIP-переключатель.
Модифицированный проход
В режиме Modified Cut Through кадр будет переадресован, как только будет определен адрес назначения. Этот режим позволяет снизить задержку и сэкономить буферное пространство. Однако недостатком является то, что на производительность сети может повлиять пересылка поврежденных или усеченных кадров, которые не могут быть обнаружены путем считывания только адреса назначения. Эти плохие кадры могут создавать широковещательные штормы, когда несколько устройств в сети реагируют на поврежденные кадры одновременно. Неуправляемый медиаконвертер может работать в этом режиме с помощью DIP-переключателя.
Уведомления о внедрении
Медиаконвертеры разных производителей могут иметь разные настройки DIP-переключателей. Некоторые используют одну клавишу для управления функцией, а некоторые используют две или более. Следующая таблица извлечена из пользовательского руководства медиаконвертера. Функцией LFP и FX 100M можно управлять с помощью клавиш 1 и 4 соответственно. Тогда как каждый режим пересылки находится под контролем комбинированных клавиш. Например, переведите ключ 2 в положение выключения и ключ 3 в положение выключения, модифицированный проход включен.
Ключ No. | Функция | Положение | Описание | |
1 | LFP функция | OFF | Disable | |
ON | Enable | |||
2 | Передовая модель* | H bit | OFF/OFF | Хранение и пересылка |
OFF/ON | Модифицированный Продход | |||
3 | L bit | ON/OFF | Умный Продход | |
ON/ON | Продход | |||
4 | FX 100M | OFF | FX 1000M | |
ON | FX 100M | |||
*Combined keys |
Некоторые функции могут быть включены только в определенных условиях. Например, LFP не может быть реализован, если два медиаконвертера, работающие в паре, не поддерживают и не активируют его.
Заключение
Неуправляемый медиаконвертер с DIP-переключателем может быть вручную управлен путем переключения соответствующей кнопки, таким образом, обеспечивая полный контроль над точной функцией, которую устройство будет выполнять в ряде определенных сценариев или приложений.Следует помнить, что необходимо соблюдать и не выходить за пределы указанных спецификаций производителя, поскольку работа и функции DIP-переключателя на каждом медиаконвертере различны.
Связанная статья:Что такое FEF и LFP на медиаконвертере
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022