Почему внешняя веб-камера лучше, чем встроенная камера на ноутбуке?
Трудно предсказать, что видеоконференции захватили мир бизнеса и стали неотъемлемой частью работы миллионов людей.. Если вы работали из дома во время пандемии COVID-19, вы, вероятно, использовали веб-камеру чаще, чем за последние годы. Действительно, обнаружив преимущества удаленной работы, некоторые сотрудники, как правило, продолжают встречаться по видео после того, как вернулись в офис.
Возникает дилемма: приобрести внешнюю веб-камеру или использовать встроенную камеру ноутбука. Продолжайте читать, чтобы определиться какая веб-камера подходит именно вам.
Что такое встроенная камера и как она работает?
Почти все ноутбуки, представленные сегодня на рынке, оснащены встроенной веб-камерой, только с различными характеристиками. Хотя некоторые производители ноутбуков оптимизировали производительность встроенных веб-камер, ваше изображение может выглядеть темным и зернистым, особенно в неоптимальных условиях освещения.
Веб-камера помещается в верхнем краю лицевой панели вокруг экрана, поэтому она находится на нужной высоте для видеочата. Микрофон обычно устанавливается рядом с веб-камерой, чтобы люди одновременно могли и слышать вас . Встроенные веб-камеры не требуют дополнительной настройки со всем соответствующим программным обеспечением и драйверами.
Что такое внешняя веб-камера и как она работает?
Вы можете спросить: "Зачем мне покупать внешнюю веб-камеру, если она уже есть на моем компьютере?" Веб-камера - это видеокамера, которая передает изображение или видео в режиме реального времени в сети Интернет , в ней больше места для электроники, предлагающей лучшее разрешение, лучшее качество фотографий и видео , а так же качество звука.
Внешние веб-камеры - это небольшие камеры, которые обычно устанавливаются на столе, прикрепляются к ноутбуку или на стабилизаторе, как например подставка или штатив, их необходимо устанавливать вручную. Большинству внешних веб-камер требуется очень мало для начальной настройки и они работают сразу после подключения.
Сравнение веб-камеры и веб-камеры на ноутбуке
Внешняя веб-камера заслуживает более высокой цены из-за ее выдающейся производительности и функций, которыми не обладает встроенная веб-камера. Доступные веб-камеры начинаются примерно 2 000 ₽ и полностью превосходят по качеству обычные встроенные веб-камеры. Достойные варианты среднего уровня стоят от 4 000 ₽ до 7 000 ₽, а лучшие из них стоят от 7 000 ₽ до 14 000 ₽.
Вот сравнительная таблица внешних веб-камер и встроенных веб-камер:
Встроенные веб-камеры | Внешние веб-камеры | |
---|---|---|
Размер компонентов | Малогабаритные встроенные веб-камеры состоят из небольших компонентов, влияющих на производительность камеры и качество изображения. | При меньшем ограничении пространства внешние веб-камеры обычно имеют компоненты более высокого качества, обеспечивающие лучшее разрешение, скорость, плавность, цветовой баланс и снижение шума. |
Линза | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ места для многосекционной линзы, что влияет на качество изображения. | Имеют составной стек линз, значительно повышающий уровень качества изображения. |
Светочувствительность | ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять регулировку или точную настройку в условиях низкой освещенности, что приведет к снижению качества изображения. | Некоторые из них могут точно настраиваться в условиях низкой освещенности, создавая изображения более высокого качества. |
Стерео качественный звук | Качество микрофонов, встроенных в компьютеры, варьируется в зависимости от расположения микрофона и общего компьютерного решения. | Некоторые внешние веб-камеры имеют встроенные стереомикрофоны, обеспечивающие качество звука, подобное высокой четкости. |
Фокусное расстояние | Ограниченное фокусное расстояние сделает изображения на более коротких расстояниях не такими четкими. | Некоторые из них имеют функции автофокусировки и могут регулировать фокусное расстояние на близкое или далекое - объект всегда в фокусе. |
Поле зрения | Наиболее подходит для общения один на один. | Обеспечьте более широкое поле зрения - более одного человека могут участвовать в любой конечной точке. |
Способ установки | Встроенная конструкция позволяет пропустить этап установки, но явно делает перемещение ноутбука менее удобным. | Внешний дизайн обеспечивает большую гибкость при установке на столе, прикреплении к ноутбуку или на штативе. |
Сертификаты | Встроенные веб-камеры часто не соответствуют стандартам сертификации для платформ видеосвязи. | Некоторые внешние веб-камеры предназначены для бесперебойной работы с широко используемыми платформами для видеозвонков, благодаря чему камеры предлагают расширенные функции, позволяющие оптимизировать видео и аудио. |
Плюсы и минусы встроенной веб-камеры на ноутбуке и внешней веб-камеры
Преимущества встроенной веб-камеры
-
Экономичный выбор: при условии, что у вас уже есть ноутбук со встроенной веб-камерой, никаких дополнительных затрат не требуется.
-
Простота использования: встроенные веб-камеры все настроены и готовы к работе, когда вы получаете свой ноутбук со всем необходимым программным обеспечением и установленными драйверами. Они уже установлены на подходящей высоте для видеозвонков, нет необходимости их регулировать или подбирать прямые углы.
Недостатки встроенной веб-камеры
-
Неудовлетворительные эффекты: разрешение и датчики встроенных веб-камер сделают ваше изображение зернистым для других.
-
Меньшая гибкость: вы не можете регулировать углы, поднимать или даже перемещать при необходимости.
-
Неблагоприятное обслуживание: встроенные веб-камеры являются частью вашего компьютера, и их будет сложнее устранить или исправить, если что-то пойдет не так.
Преимущества внешних веб-камер
-
Более высокое разрешение: даже самые лучшие встроенные веб-камеры не превышают разрешение 720p, в то время как большинство веб-камер предлагают разрешение не менее 1080p Full HD и часто 4K для гораздо более высокого качества изображения.
-
Более четкое качество звука: некоторые веб-камеры имеют компактную универсальную конструкцию с динамиками и микрофонными массивами, благодаря которым ваш голос и звук звучат естественно.
-
Более широкое поле обзора: внешние веб-камеры часто предлагают широкий угол обзора и масштабирование, поэтому вы можете настроить снимок по мере необходимости.
-
Интеллектуальная автонастройка: большинство внешних веб-камер оснащены технологией регулировки плохого освещения, поэтому изображение не будет темным и зернистым, если условия освещения не идеальны. А некоторые поддерживают AI Tracking, который может автоматически держать вас в кадре в центре всех ваших видео.
-
Повышенная гибкость: наклонять или крутить головку внешней веб-камеры проще, чем поворачивать весь ноутбук.
Недостатки внешней веб-камеры
-
Дополнительные расходы: в отличие от встроенных веб-камер, которые входят в комплект вашего ноутбука, вам необходимо покупать внешнюю веб-камеру отдельно.
-
Дополнительная установка: хотя в целом это просто, все же требуется определенная степень настройки для внешних веб-камер - вам может потребоваться установить некоторые драйверы или программное обеспечение, чтобы оно работало.
Стоит ли покупать внешнюю веб-камеру?
Зная различия между встроенными и внешними веб-камерами, пора решить, какая из них вам подходит. Нужна ли мне веб-камера? Объективно внешние веб-камеры предлагают лучшее качество видео с большим количеством функций, которые вы не найдете во встроенной модели. Даже в этом случае некоторые люди довольны своими базовыми встроенными веб-камерами или они используют свои веб-камеры нечасто.
Если качество изображения и звука имеет первостепенное значение, то внешняя веб-камера высокого класса удовлетворит ваши потребности лучше, чем стандартная внутренняя веб-камера, благодаря широкоугольным объективам, стереомикрофонам и расширенным возможностям автофокусировки. Если вы регулярно используете веб-камеру для работы или общения с друзьями и семьей и сейчас недовольны качеством встроенной веб-камеры, то вам обязательно стоит подумать о покупке внешней веб-камеры.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022