Оптические решения для модуля Cisco C3KX-NM-10G
SFP означает “Small Form-factor Pluggable”. SFP модуль используется для приложений Fast Ethernet. Коммутатор с модулем Cisco C3KX-NM-1G может поддерживать SFP. Но с возрастающей потребностью в более высоких скоростях передачи данных скорости, 1 Гбит/с недостаточно. Таким образом, SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) создан как расширение SFP для поддержки скорости передачи данных до 10 Гбит/с или даже выше по оптоволокну.
![FS-испытательная-лаборатория](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2018/04/C3KX-NM-10G.jpg)
FS испытательная лаборатория
Обзор C3KX-NM-10G
Модуль Cisco C3KX-NM-10G применяется для подсоединения приборов сетевого и проводного типа к сети, а также для увеличения количества пользователей. Модель совместима с моделями Cisco серии 3560-Х и 3750-Х. Подсоединение осуществляется за счет порта ES (Expansion), который расположен сзади на корпусе. Таким образом, вы можете просто обновлять модули вместо их замены, когда вам нужны более высокие скорости передачи. Кроме того, его легко настроить, чтобы проектировщики сети могли комбинировать и сопоставлять типы трансиверов с их собственными предпочтениями модуля портов. Модуль C3KX-NM-10G имеет два установочных винта на каждой стороне, что позволяет легко переключаться и устанавливать новое соединение без суеты.
Модуль C3KX-NM-10G Располагает 4-мя SFP-портами с максимальной скоростью 1 Гбит/сек. Коммутационная скорость - 160 Гбит/сек. Такая скорость статичная вне зависимости от занятых портов и скорости на них, коммутация все равно будет производиться без замедлений. Среди дополнительных опций можно выделить поддержку QoS, DHCP, многоадресную передачу (multicast), SSL/SSH-поддержку и фильтрацию MAC-адресов. Устройство представлено в компактных размерах и питается по PoE (технология, которая позволяет передавать устройству электроэнергию через витую пару в сети Ethernet вместе с данными). Стандарт Ethernet - 10GBASE-X. Скорость передачи данных – 10 000 Мб/сек. На панели конструкции расположены светодиодные индикаторы активности. Прибор поддерживает горячую замену - подключение и отключение модуля без перезагрузки и без использования дополнительных инструментов.
![C3KX-NM-10G](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2016/04/C3KX-NM-10G-overview.jpg)
Поддерживаемые комбинации модулей SFP и SFP+
Комбинированный метод | Слоты | Оптические модули |
---|---|---|
Метод 1 | Слоты 1, 2, 3, и 4 | Четыре 1G SFP модулей |
Метод 2 | Слоты 1 и 2 | Два 1G SFP модулей |
Слот 4 | Один 10G SFP+ модуль | |
Метод 3 | Слот 2 | Один 10G SFP+ модуль |
Слот 3 и 4 | Два 1G SFP модулей | |
Метод 4 | Слот 2 | Один 10G SFP+ модуль |
Слот 4 | Один 10G SFP+ модуль |
Обычно 10G SFP+ модуль имеет приоритет над 1G SFP модулем. Но это другой случай, когда модуль SFP впервые вставляется в Слот 1 и имеет линию связи. Например, если SFP в Слоте 1 сохраняет линию связи, вы вставляете модуль SFP+ в Слот 2, а модуль SFP+ в Слот 2 не работает. Если модуль SFP в Слоте 1 выключен или удален, модуль SFP+ в Слоте 2 включается. Модуль SFP в Слоте 1 не работает, пока модуль SFP+ находится в Слоте 2, независимо от того, есть ли у него соединения или нет.
Оптические решения для модуля C3KX-NM-10G
Модуль C3KX-NM-10G предоставляет каналы передачи данных 1 Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet. Он поддерживает 1G модуль и 10G модуль. В следующих таблицах показаны все модули SFP и SPP+ для модуля C3KX-NM-10G.
1G модули для C3KX-NM-10G модуля
Модули | Описание | Кабель & разъём |
---|---|---|
GLC-T | 1000BASE-T SFP модуль, 100m | Cat 5, RJ-45 |
GLC-SX-MM | 1000BASE-SX SFP модуль, 550m | SMF, LC Duplex |
GLC-LH-SM | 1000BASE-LX/LH SFP модуль, 550m/10km | MMF/SMF, LC Duplex |
GLC-SX-MMD | 1000BASE-SX SFP модуль, 550m, DOM | MMF, LC Duplex |
GLC-LH-SMD | 1000BASE-LX/LH SFP модуль, 550m/10km, DOM | MMF/SMF, LC Duplex |
GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX SFP модуль, 70km | SMF, LC Duplex |
GLC-ZX-SMD | 1000BASE-ZX SFP модуль, 70km, DOM | SMF, LC Duplex |
GLC-BX-D | 1000BASE-BX-D SFP модуль, 10km, DOM | SMF, LC Simplex |
GLC-BX-U | 1000BASE-BX-U SFP модуль, 10km, DOM | SMF, LC Simplex |
SFP-GE-S | 1000BASE-SX SFP модуль, 550m, DOM | MMF, LC Duplex |
SFP-GE-L | 1000BASE-LX/LH SFP модуль, 10km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-GE-Z | 1000BASE-ZX SFP модуль, 70km, DOM | SMF, LC Duplex |
GLC-EX-SMD | 1000BASE-EX SFP модуль, 40km, DOM | SMF, LC Duplex |
10G модули для C3KX-NM-10G модуля
Модули | Описание | Кабель & разъём |
---|---|---|
SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ модуль, 300m, DOM | MMF, LC Duplex |
SFP-10G-LRM | 10GBASE-LRM SFP+ модуль, 220m, DOM | MMF, LC Duplex |
SFP-10G-LR | 10GBASE-SR SFP+ модуль, 300m, DOM | MMF, LC Duplex |
SFP-10G-SR-S | 10GBASE-SR SFP+ модуль, 300m, DOM | MMF, LC Duplex |
SFP-10G-LR-S | 10GBASE-LR SFP+ модуль, 10km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-10G-ER | 10GBASE-ER SFP+ модуль, 40km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-10G-ER-S | 10GBASE-ER SFP+ модуль, 40km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-10G-ZR | 10GBASE-ZR/ZW SFP+ модуль, 80km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-10G-ZR-S | 10GBASE-ZR SFP+ модуль, 80km, DOM | SMF, LC Duplex |
SFP-H10GB-CU50CM | 10G SFP+ DAC Twinax Cable, 0.5m | Пассивный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-H10GB-CU1M | 10G SFP+ DAC Twinax Cable, 1m | Пассивный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-H10GB-CU3M | 10G SFP+ DAC Twinax кабель, 3m | Пассивный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-H10GB-CU5M | 10G SFP+ DAC Twinax кабель, 5m | Пассивный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-H10GB-CU1-5M | 10G SFP+ DAC Twinax кабель, 1.5m | Пассивный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-H10GB-CU2M | 10G SFP+ DAC Twinax кабель, 2m | Пассивный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-H10GB-CU2-5M | 10G SFP+ DAC Twinax кабель, 2.5m | Passive Copper Cable, SFP+ в SFP+ |
SFP-H10GB-ACU7M | 10G SFP+ DAC Twinax кабель, 7m, 10m | Активный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-H10GB-ACU10M | 10G SFP+ DAC Twinax кабель, 10m | Активный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-10G-AOC1M | 10G SFP+ AOC, 1m | Активный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-10G-AOC2M | 10G SFP+ AOC, 2m | Активный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-10G-AOC3M | 10G SFP+ AOC, 3m | Активный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-10G-AOC5M | 10G SFP+ AOC, 5m | Активный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-10G-AOC7M | 10G SFP+ AOC, 7m | Активный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
SFP-10G-AOC10M | 10G SFP+ AOC, 10m | Активный медный кабель, SFP+ в SFP+ |
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022