Гигабитный коммутатор vs Fast Ethernet коммутатор: в чём разница?
Купить FS коммутаторы L3 для ЦОД
Не все сетевые коммутаторы одинаковые. Существует множество различных коммутаторов Ethernet с необычными наборами функций. О них можно судить по одному основному фактору: скорость передачи. Fast Ethernet коммутаторы и Gigabit Ethernet коммутаторы существуют уже более десяти лет, и оба играют важную роль в сфере сети. Итак, в чем же разница коммутаторов Gigabit и Fast Ethernet? Какой из них подойдет Вам больше? Для начала, давайте пройдемся по основным принципам этих коммутаторов, а затем сравним их.
Fast Ethernet коммутатор: все еще может использоваться в качестве настольного коммутатора
Fast Ethernet также известен как обновленная версия оригинального Ethernet, которая еще больше увеличивает скорость-он увеличил скорость передачи с 10 Мбит/с до 100Мбит/с. Коммутатор Fast Ethernet поддерживает протокол 10/100, способный работать со скоростью 100 Мбит/с. Обычно, коммутатор Fast Ethernet с портами RJ45, работает через кабели Cat 5 для подключения ПК, серверов, маршрутизаторов и т.д. Многие коммутаторы Fast Ethernet также оснащены высокоскоростными портами восходящей линии связи, где медные/оптические модули можно использовать для подключения оптических патч-кордов или патч-кордов UTP, поддерживающих скорости 1 Гбит/с или больше.
Gigabit Ethernet коммутатор: узкопрофильное направление в сети
The Gigabit Ethernet в десять раз быстрее, чем его предшественник Fast Ethernet. Он предназначен для удовлетворения высоких скоростных потребностей интернет-провайдеров на сегодняшний день. Таким образом, коммутатор Gigabit Ethernet работает на скоростях до 1 Гбит/с (1000 Мбит/с). Он так же обратно совместим со старым стандартом 10/100. Обычно, с несколькими слотами SFP, коммутатор Gigabit Ethernet работает хорошо, используя медную витую пару (в частности, кабели Cat5 и Cat6, которые соответствуют стандарту кабелей 1000BASE-T), а так же оптические трансиверы SFP, работающие на соответствующих типах соединительных кабелей. Как правило, некоторые экземпляры коммутаторов Gigabit Ethernet имеют пару портов 10G SFP+ для подключения высокоскоростного коммутатора 10 Гб.
Что еще мне нужно знать о гигабитных Ethernet коммутаторах?
Большинство свитчей поддерживают режим хранения и пересылки, что означает, что они проверяют пакеты данных на наличие ошибок и фильтруют их перед пересылкой информации на соответствующее устройство. Это означает, что ваша сеть будет иметь меньше ошибок и работать более эффективно. Лучше приобретать коммутатор с таким функционалом.
-
Коммутационная способность — важный термин, означающий максимальную нагрузку на коммутатор. Это важно, так как пропускная способность означает предел, после которого начинают гореть цепи. Если вы собираетесь иметь дело с большим количеством данных, купите свитч, который способен справляться с этим количеством.
-
Коммутаторы бывают управляемыми или неуправляемыми. Неуправляемые коммутаторы предполагают подключение и работу “из коробки”, но также поддерживают и незначительные настройки. Управляемые коммутаторы, напротив, позволяют изменять настройки сети и другие функции.
-
Коммутаторы используют разные форм-факторы. Большинство из них предназначены для рабочего стола, а это означает, что они выглядят так же красиво, как и ваш гладкий маршрутизатор. Другие предполагают монтаж в стойку.
Гигабитный коммутатор vs Fast Ethernet коммутатор: в чем разница?
Помимо заметно повышенной скорости передачи и улучшенной производительности, коммутатор Gigabit Ethernet отличается от коммутатора Fast Ethernet в следующих аспектах:
Стоимость: согласно IDC, порты Gigabit Ethernet стоят в четыре раза дороже, чем коммутатор Fast Ethernet. Различие в цене может быть наиболее значимым фактором, влияющим на решение сетевых инженеров о модернизации.
Наборы функций: Гигабитный коммутатор обычно построен с использованием новейших функций управления сетью, что позволяет сетевым администраторам назначать политику QoS и безопасности для определенных приложений. Эти расширенные функции помогают гарантировать соглашения об уровне обслуживания и повышают безопасность. Коммутаторы Fast Ethernet с аналогичными функциями управления и безопасности часто требуют дополнительной платы, чтобы сократить разрыв в цене.
Стандарты питания: оригинальная технология РоЕ обеспечивает 12,94 Вт для точек беспроводного доступа и других устройств с поддержкой IP. Это не в состоянии удовлетворить требования к мощности нового оборудования. Новейшие гигабитные коммутаторы поддерживают расширенный стандарт РоЕ+, который обеспечивает мощность 30 Вт. Тем не менее, производители не обновляют свои существующие коммутаторы Fast Ethernet новым стандартом питания.
Потребление энергии: кроме обеспечения более высокой пропускной способности и более надежного управления, коммутаторы Gigabit Ethernet также более энергоэффективны, чем коммутаторы Fast Ethernet.
Будущий рост: гигабитный коммутатор на границе сети может подготовить вашу локальную сеть к предстоящей конвергенции или следующему обновлению технологии.
Гигабитный коммутатор vs Fast Ethernet коммутатор: Как выбрать?
Стоимость гигабитных коммутаторов значительно снизилась, поэтому даже обычные пользователи могут позволить себе иметь их дома или в небольших компаниях. Конечно, есть множество веских причин для перехода на гигабитный коммутатор, поскольку он имеет очевидные преимущества в скорости и производительности. В то же время, не каждая сфера бизнеса требует такой скорости. Если вы планируете расширить свой интернет-трафик до 100 Мбит/с и выше или просто использовать интернет для не ресурсоемких задач, таких как электронная почта, обмен мгновенными сообщениями или просмотр веб-страниц, вы можете не увидеть достаточных преимуществ для перехода на гигабитный коммутатор. Вместо этого коммутатор Fast Ethernet, имеющий одну или несколько гигабитных восходящих линий связи, может оправдать необходимость.
Если вам необходимо выполнить другие задачи с интенсивным использованием сети, такие как размещение файлов на сервере или игра в онлайн-игры, вы, вероятно выиграете от гигабитного коммутатора. Кроме того, средним и крупным предприятиям, у которых есть несколько пользователей, которые имеют доступ к одному сетевому устройству или которым необходимо добавить устройства, для которых требуется питание РоЕ+, может потребоваться модернизация Gigabit, Так как это будет более эффективно. Гигабитный коммутатор поставляется в различных конфигурациях портов, таких как коммутатор 8 портов, коммутатор 16 портов, коммутатор 24 порта и т.д.
Заключение
Мы разобрались с основами гигабитного коммутатора и коммутатора Fast Ethernet. Но какой вы выберите, зависит только от вас. Важно понимать, когда гигабитный коммутатор может дать преимущество, а когда нет. Тщательно взвесьте факторы, прежде чем определиться с выбором. FS предлагает профессиональные решения и полный набор продуктов линейки сетевых коммутаторов. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу fs@ru.com
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022