- Английский
- Немецкий
- Французкий
- Испанский
- Японский
- Итальянский
- китайский
- Традиционный китайский
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
- Тип блога
- Продукция
- Тема
Горячий поиск
- Обновления товаров
- Поделиться FS
- PoE коммутатор
- Общая сеть
- Сетевые устройства
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
-
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
- Тип блога
- Продукция
- Тема
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
-
Горячий поиск
- Обновления товаров
- Поделиться FS
- PoE коммутатор
- Общая сеть
- Сетевые устройства
Что такое кабель питания?
Что Вы Знаете о Типах кабелей питания?
Сетевые инженеры, работающие по всему миру, хорошо знают о множестве различных разъёмов и розеток, используемых в центрах обработки данных. Но первый опыт работы в иностранном центре обработки данных может быть трудным, если Вы не знаете, какой кабель питания там используется. В мире используется несколько различных стандартов. Разные страны могут использовать разные типы кабелей питания, разные вилки и разъёмы, особенно типы штекеров. Эта статья рассказывает о часто используемых типах кабелей питания - NEMA и IEC, а также дает некоторые подсказки покупателям.
Что такое кабель питания?
кабель питания - это линейный или основной кабель, который содержит пару соединительных муфт на обоих концах. Оба конца отделяемы от электропитания и прибора. Он временно соединяет портативный электроприбор с главной линией электропитания и может пройти через стенную розетку или удлинитель.
Как показано на рисунке выше, кабель питания состоит из двух основных частей. Одна - кабельная вилка. Это male - разъём. Он нужен, чтобы соединить электрическую розетку и обеспечить электричество. Другая часть - это штепсельная розетка на другом конце. Розетка действует как female - разъём, который прикреплён к оборудованию. Существует несколько разных видов разъёмов и интерфейсов, используемых во всем мире. Типы кабелей питания NEMA и IEC, описанные здесь, обычно используются в Северной Америке.
Обзор типов кабелей питания, их различия
Типы кабелей питания NEMA
Национальная организация производителей электротехнического оборудования (NEMA) сертифицирует различные типы кабелей питания в Северной Америке и других странах, ранжируя их в амперах от 15 до 60, и в вольтах от 125 до 600. Уникальные типы розеток создаются для разных вариантов напряжения и силы тока.
Типы кабелей питания IEC
IEC 60320 известен как международный стандарт, используемый большинством странам в мире, который определяет не блокирующее соединение переходников шнуров электропитания напряжением до 250 Вольт. "320" означает номер спецификации, которая описывает разъёмы питания. Различные типы кабелей питания IEC 60320 ранжируются от C1 к C24 и используются для различных комбинаций силы тока, напряжения и температуры.
Примечание: C13, C15, C19 наиболее часто используются в ЦОД
IEC 60320 C13 Vs. C15 кабель питания
На изображении выше видно, что IEC C15 подобен кабель питания C13, за исключением выемки у основания в разъёме C15. В добавлении к этому, разъёмы IEC-C15 будут работать во входах C14, однако разъёмы IEC C13 не подойдут ко входам C16.
разъёмы IEC C15 специально сконструированы, чтобы выдерживать более высокие температуры приборов (до 120°C), например, электрических чайников, вычислительных сетевых шкафов или серверных, а также коммутаторов PoE (Power over Ethernet) с более высокой ваттностью электропитания. В то время как стандартный кабель питания IEC C13 работает со всем, начиная от настольного компьютера / персонального компьютера, мониторов, принтеров и усилителей к коммутаторам с фиксированной конфигурацией. Они обычно делятся на 15 A / 250 В (отечественные) и 10 A / 250 В (международные) с диапазоном температур до 70°C.
У разных стран разные стандарты
Хотя кабели питания NEMA и IEC используются в большинстве стран мира, по факту они главным образом определяют типы разъёмов (C13, C15, C19). Что касается типов вилок, то они отличаются от страны к стране.
Европе: CEE 7/7 (Тип E, Тип F)
Сейчас CEE 7/7 - это стандарт, который де факто используется в Европейских странах и некоторых странах, которые следуют стандарту CENELEC. Есть Европейские страны, которые не используют CEE 7/7 - это Дания (AFSNIT 107-2-D1), Ирландия, Италия (CEI 23-50), Мальта (BS 1363), Кипр (BS 1363), Гибралтар (BS 1363) и Швейцария (SEV 1011).
Другие стандарты: JIS C 8303, AS/NZS 3112 и т.д.
Некоторые другие страны также имеют свои собственные стандарты. Например, Австралийский стандарт - AS/NZS 3112 (Type I), Бразильский - NBR 14136, и Японский - JIS C 8303 (Type A, B) и т.д. Но они все должны адаптироваться (подходить) к стандарту разъёмов IEC 60320.
Страна | Стандарт вилки | Тип розетки |
---|---|---|
Аргентина | IRM 2073 | ТипC,I |
Австралия и Новая Зеландия | AS/NZS 3112 | ТипI |
Бразилия | NBR 6147/NBR 14136 | ТипC,N |
Китай | GB 1002/GB 2099 | ТипA,C,I |
Дания | AFSINT 107-2-D1 | ТипC,E,F,K |
Япония | JIS C 8303 | ТипA,B |
Южная Африка | SANS 164/BS 546 | ТипC,F,M,N |
South Korea | KSC 8305 | ТипC,F |
Как купить правильный кабель питания
Очень важно выбрать правильный кабель питания, который обеспечит высокие показатели скорости и износоустойчивости. Следование нескольким простым шагам позволит сделать правильный выбор.
Определить нужный тип разъёма для страны экспорта
Принимая решение о покупке того или иного типа шнура питания, следует помнить, что некоторые по внешнему виду кажутся одинаковыми, однако это не значит, что они подходят для одного и того же оборудования. Например, если отделить кабель питания NEMA от комплекта, соединенного с североамериканским кабелем, и заменить его на Европейский (CEE 7/7) шнур электропитания, то не получится подходящий для Европы комплект.
Убедиться в правильности величины напряжения
Величина напряжения в Северной Америке варьируется от 100-127 В до 200-240 В. Более высокое или низкое значение силы тока может означать необходимость использования другого типа шнура питания, даже в одной стране. Если кабель питания 125 Вольт будет ошибочно воткнут в розетку 220 Вольт - это может привести к поломке техники.
Проверить правильность силы тока
Еще одна характеристика, которую следует проверить - сила тока, эта величина может отличаться для разных стран (15, 20 или 30).
Выберите тип штепсельной вилки, если собираетесь использовать в комплекте со шнуром Количество зубцов на вилке варьируется от 2 до 5. Зубцы могут быть овальной, круглой, клинообразной и прямоугольной формы. Для Северной Америки существуют стандартные типы NEMA 5-15P и NEMA 5-20P. Знание величин силы тока и напряжения тока может помочь понять, какой из 4 типов вилки выбрать.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
- Вики
- Коммутаторы
- Общая сеть
- СКС
- Общий
- Руководство по покупке
- Сетевые устройства
- Медные кабельные системы
- Ethernet патч-корды
- Как сделать
- Оптические модули
- Телекоммуникации
- Коммутатор L2
- Маршрутизация и коммутация
- Коммутатор L3
- Оптические патч-корды
- 1G модули
- Оптические кабельные сборки
- PoE коммутатор
- Маршрутизаторы
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022