- Английский
- Немецкий
- Французкий
- Испанский
- Японский
- Итальянский
- китайский
- Традиционный китайский
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
- Тип блога
- Продукция
- Тема
Горячий поиск
- Обновления товаров
- Поделиться FS
- PoE коммутатор
- Общая сеть
- Сетевые устройства
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
-
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
- Тип блога
- Продукция
- Тема
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
-
Горячий поиск
- Обновления товаров
- Поделиться FS
- PoE коммутатор
- Общая сеть
- Сетевые устройства
Как устанавливать воздушный оптический кабель
Воздушный оптический кабель кабель является стандартным типом кабеля для наружного использования, которые подвешивается на столбах, опорах или крепится к зданиям. В процессе установки или развертывания воздушного кабеля встает проблема выбора между двумя его типами: трубчатым и ADSS (свободно подвешенный на опорах линии электропередачи не содержащий металла волоконно-оптический кабель). Трубчатый кабель часто используется для прокладывания под землей или по воздуху, когда он прикрепляется к несущему кабелю. ADSS-кабель используется в основном как воздушный кабель. Независимо от типа используемого воздушного кабеля, процесс установки один и тот же. Ниже приведено краткое описание процесса установки воздушного волоконно-оптического кабеля.
Планирование и подготовка
Установка воздушного оптического кабеля является сложным и долгим процессом. Перед его началом необходимо произвести подготовительную работу для обеспечения гладкого протекания процесса установки.
Проведение предварительного исследования
Целью данного исследования является составление плана прокладки кабеля для определения метода установки, а также подбор необходимых материалов и оборудования. Также должны быть проведены предварительные работы вдоль маршрута прокладки кабеля при необходимости.
Проблемы установки
Для устранения ненужных проблем необходимо исследовать особенности территории вдоль маршрута прокладки кабеля. Необходимо принимать во внимание особые требования к прокладке кабеля над шоссе и трассами. Нужно также отметить деревья и другие препятствия, которые могут помешать процессу установки.
Расположение стыков кабеля
В процессе исследования необходимо обратить внимание на выбор мест для размещения кабельных стыков, составить план размещения коробок для герметизации сращиваний и предупреждения кабельных провисаний. Выбор мест расположения стыков позволит составить проект передачи данных и сделать предварительный заказ кабелей различной длины. К тому же, стыки не должны располагаться в местах, доступ в которые представляется неудобным или опасным.
Необходимые материалы
На процесс прокладки воздушного волоконно-оптического кабеля может влиять множество неожиданных факторов. Должно быть закуплено достаточное количество кабеля и других материалов. При заказе нужно указывать специальные требования к последовательности поставок кабеля.
Оборудование для установки
Наружная установка волоконно-оптического кабеля является более трудоемкой, чем установка кабеля внутри помещения. Для развертывания воздушного оптического кабеля необходимы специальные инструменты, список которых приведен ниже.
Инструменты | Функции |
---|---|
Автопогрузчик | Необходим для крепления и перемещения кабелей. |
Перевозчик катушки/прицеп для кабеля | Необходим для перевозки кабеля |
Сцепная петля/зажим | Соединительная точка между кабелем и тросом для перетаскивания. Сцепная петля может быть заранее установлена производителем кабеля. |
Кабельные блоки | Эти инструменты необходимы, когда метод прокладки кабеля перемещением катушки не может быть использован. |
Кронштейны для хранения кабеля | Обеспечивает горизонтальное хранение кабеля с соответствующим радиусом изгиба, а также хранение нескольких кабелей и петлей на разных уровнях. |
Процедуры установки воздушного оптического кабеля
Существует два распространенных метода прокладки такого кабеля: с помощью перемещения катушки и с помощью стационарной катушки. Ниже приведено простое описание шагов этих двух методов прокладки.
Прокладка воздушного оптического кабеля с помощью стационарной катушки
Этот метод отличается от метода перемещения катушки, так как перед укладкой кабель должен быть размещен под несущим тросом и прикреплен к нему.
Примечание: волоконно-оптический кабель требует осторожного обращения. Неправильные действия могут привести к повреждению кабеля. Убедитесь, что Вы используете достаточное количество кабельных блоков, так как их недостаток может привести к чрезмерному провисанию кабеля, сложностям при его протягивании, что повышает шанс его повреждения.
Проверка после установки
Работа не заканчивается после окончания процесса прокладки кабеля. Важно также произвести проверку для успешного развертывания сети. Ниже приведены общие моменты, на которые стоит обратить внимание при проведении проверки.
Заключение
По сравнению с установкой кабеля под землей или в трубах, процесс прокладки воздушного волоконно-оптического кабеля является более быстрым и менее затратным, чем, к примеру, закапывание магистрального кабеля. Но этот процесс также достаточно опасен, поэтому необходимо обладать достаточными познаниями в области прокладки воздушного волоконно-оптического кабеля.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
- Вики
- Коммутаторы
- Общая сеть
- СКС
- Общий
- Руководство по покупке
- Сетевые устройства
- Медные кабельные системы
- Ethernet патч-корды
- Как сделать
- Оптические модули
- Телекоммуникации
- Коммутатор L2
- Маршрутизация и коммутация
- Коммутатор L3
- Оптические патч-корды
- 1G модули
- Оптические кабельные сборки
- PoE коммутатор
- Маршрутизаторы
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022