Как установить или удалить модули SFP, SFP+, QSFP, XFP
Модули SFP, SFP+, QSFP, XFP представляют собой устройства ввода-вывода с горячей заменой, которые являются ключевыми компонентами в современной сети передачи данных. Эти устройства популярны в центрах обработки данных, кампусах, сетях доступа в мегаполисах и сетях хранения данных. Поэтому сетевым администраторам очень важно знать, как установить или удалить модуль.
Обзор SFP, SFP+, QSFP, XFP модулей
SFP/SFP+
Модули SFP представляют собой интегрированные оптические модули, которые предлагает высокоскоростные последовательные каналы от порта или слота к сети. SFP + модуль является усовершенствованием SFP модулем, разработанной для 1 Гбит/с Ethernet и 1 Гбит/с, 2 Гбит/с и 4 Гбит/с Fibre Channel. SFP+ модули увеличивают скорость передачи данных до 11,10 Гбит/с. На SFP и SFP+ модулях могут использоваться различные механизмы фиксации. Существует три типа фиксирующих устройств для фиксации приемопередатчика в гнезде порта: защелка mylar/pull tab, защелка bale-clasp и защелка actuator button.
QSFP
40G QSFP- это компактный модуль с горячей заменой для передачи данных. Характеристики QSFP поддерживает стандарты Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand и SONET/SDH с различными вариантами скорости передачи данных. Модули QSFP поддерживают сетевой канал по одномодовому или многомодовому оптическому патч-корду. 40G QSFP обычно доступны в нескольких различных типах: 4x1G QSFP, 4x10G QSFP+, 4x28G QSFP28. 40G QSFP использует механизм защелки release handle, как показано на следующих рисунках.
XFP
Модули XFP- это стандартизированные форм-факторы для последовательных оптических модулей 10 Гбит/с. Он не зависит от протокола и полностью соответствует следующим стандартам: 10G Ethernet, 10G Fibre Channel, SONET OC-192, SDH STM-64 и OTN G.709, поддерживая скорость битрейт от 9,95G до 11,3G. XFP модули используются в оптических линиях передачи данных и телекоммуникаций и предоставляют меньший футпринт и более низкое энергопотребление, чем другие транспондеры 10 Гбит/с. Модуль XFP использует механизм защелки bale clasp, как показано на следующих рисунках.
Подготовка к установке или удаления модуля
Необходимые инструменты:
-
Антистатический браслет или другое персональное устройство заземления для предотвращения электростатических разрядов.
-
Антистатический коврик или пенка для размещения модуля.
-
Средства очистки окончания оптоволокна и оборудование для проверки.
Выполните следующие задачи перед или во время установки или удаления модуля:
-
Для предотвращения повреждения кабелей, разъемов и оптических интерфейсов. Мы должны отключить все кабели перед установкой или снятием модуля.
-
Помните, что чрезмерно частое удаление и установка модуля могут сократить срок его работы. Таким образом, модулям не следует удалить или вставлять чаще, чем требуется.
-
Модули чувствительны к попаданию пыли, Всегда храните устройства с установленными заглушками на оптических поверхностях.
-
Не удаляйте пылезащитную заглушку из слота модуля, если вы не устанавливаете модуль в это время. Точно так же мы должны использовать пылезащитную заглушку для защиты оптического отверстия, если мы не используем модули.
Установка SFP, SFP+, QSFP, XFP модулей
Шаг 1: Наденьте антистатический браслет на руку и прикрепите его к разъему заземления или металлической поверхности корпуса.
Шаг 2: Вытащите модуль SFP из защитной упаковки.
Примечание: Не извлекайте пылезащитные заглушки оптических поверхностей, пока об этом не будет написано далее в данной инструкции.
Шаг 3: Проверьте этикетку на корпусе модуля SFP, чтобы убедиться, что используется правильная модель для вашей сети.
Шаг 4: Найдите отметки передачи (TX) и приема (RX), которые обозначают верхнюю сторону модуля SFP.
Примечание: На некоторых трансиверах SFP метки TX и RX могут быть заменены стрелками, указывающими от разъема трансивера SFP (передача или TX) и на разъем (прием или RX).
Шаг 5: Расположите модуль SFP перед разъемом и осторожно вставьте модуль в разъем, до тех пор пока модуль коснется электрического разъема розетки.
Примечание: Устройства могут иметь разные конфигурации разъемов модулей. Возможна иметь ориентацию защелкой вверх и защелкой вниз. Во-первых, убедитесь, что вы правильно устанавливаете модуль в соответствии с ориентацией вашего устройства.
a. Модуль SFP с защелкой Mylar Tab.:
b. Модуль SFP с защелкой Bale-Clasp:
c. Модуль SFP с защелкой Аctuator Button:
Шаг 6: Вставьте модуль SFP в разъем, пока не почувствуете, что разъем модуля SFP защелкнулся в разъеме.
Примечание: Для тех модули, которые имеют защелку actuator, вы должны нажать одновременно на faceplate и Аctuator Button, чтобы убедиться, что модуль правильно подключен.
Шаг 7: Проверьте установку модуля. Попытайтесь удалить модуль без открытия защелки, если его нельзя удалить, значит, что он установлен правильно. Если его можно удалить, снова вставьте модуль и надавите большим пальцем сильнее, пока не убедитесь, что он правильно установлен.
Шаг 8: Снимите пылезащитные заглушки с разъемов LC кабеля сетевого интерфейса. Сохраните пылезащитные заглушки для будущего использования.
Примечание: В случае оптических трансиверов SFP, перед удалением пылезащитных заглушек и установкой любых оптических соединений необходимо выполнять следующие инструкции:
-
Всегда сохраняйте пылезащитные заглушки на неподключенных разъемах оптоволоконных кабелей и оптических поверхностях трансивера вплоть до момента готовности к установке соединения.
-
Всегда проверяйте и очищайте окончания разъема LC непосредственно перед установлением соединения.
-
При подключении или отключении оптоволоконного кабеля всегда держитесь за корпус разъема LC.
Шаг 9: Проверите и очистите торцевые поверхности оптоволокна на разъеме LC.
Шаг 10: Теперь вы можете удалить пылезащитные заглушки из оптических отверстий модулей. Как только это будет выполнено, вы должны подсоединить сетевой кабель для интерфейса к модулю.
Примечание: Если вы подключаете 1000BASE-T SFP модуль к медной сети, сначала необходимо вставить RJ-45 разъем сетевого кабеля категории 5 в интерфейсе RJ-45 модуля SFP. Затем вставьте другой конец сетевого кабеля в разъем RJ-45 на 1000BASE-T совместимом целевом устройстве.
Шаг 11: Проверьте индикатор состояния порта:
-
Индикатор становится зеленым, когда трансивер SFP и целевое устройство установили соединение.
-
Индикатор становится оранжевым, когда протокол STP обнаруживает топологию и ищет петли. Данный процесс занимает примерно 30 секунд, и индикатор становится зеленым.
-
Если светодиод не горит, целевое устройство может быть не включено, может быть проблема с кабелем или проблема с адаптером, установленным на целевом устройстве. См. раздел по устранению неполадок в руководстве коммутатора для решения проблем с подключением.
-
Перенастройте и перезагрузите целевое устройство при необходимости.
Шаг 12: Перенастройте и перезагрузите целевое устройство при необходимости.
Удаление SFP, SFP+, QSFP, XFP модулей
Шаг 1: Наденьте антистатический браслет на руку и прикрепите его к разъему заземления или металлической поверхности корпуса.
Шаг 2: Отсоедините сетевой оптоволоконный кабель или сетевой медный кабель от разъема модуля. Немедленно установите пылезащитные заглушки в оптические отверстия SFP модуля и оптические патч-корды с разъемами LC для оптических модулей.
Шаг 3: Разблокируйте и извлеките модуль SFP из разъема.
-
Если модуль SFP имеет защелку Mylar Tab, аккуратно потяните язычок на себя и чуть вниз, пока модуль не выйдет из разъема, затем извлеките трансивер. Не следует перекручивать или вытягивать язычок защелки Mylar Tab. Это может привести к его отсоединению от модуля SFP.
-
Если модуль SFP имеет защелку Actuator Button , аккуратно нажмите кнопку на передней панели модуля SFP до щелчка. Механизм защелки вытолкнет модуль из разъема. Возьмитесь за модуль SFP большим и указательным пальцами и осторожно извлеките его из слота модуля.
-
Если модуль SFP имеет защелку Bale-clasp, потяните скобу наружу и вниз. Механизм вытолкнет трансивер из разъема. Если скоба застопорена, и ее не удается открыть указательным пальцем, воспользуйтесь небольшой отверткой с плоским шлицем или другим длинным узким инструментом. Возьмитесь за модуль SFP большим и указательным пальцами и аккуратно вытащите его из разъема.
Шаг 4: Поместите извлеченный трансивер SFP в антистатический пакет или другую защитную упаковку.
Вывод
Поскольку модули SFP, SFP+, QSFP, XFP широко развернуты, хорошая практика и правильная установка очень важны для сетевой системы не только для защиты модулей и устройства от повреждений, но и для обеспечения стабильной работы системы. С полным руководством по установке и удалению вам не нужно каждый раз обращаться за помощью к инженеру, даже при некоторых незначительных неисправностях.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022