Как использовать медиаконвертер в вашей сети?
Медиаконвертеры с годами набирают обороты благодаря своей рентабельности и гибкости при интеграции медной инфраструктуры в волоконно-оптическую систему. Они представляют собой довольно простой способ увеличить расстояние, которое не выдерживает устаревшая медная кабельная система UTP. Преобразователь медиаданных, прежде всего, в области приложений для локальных сетей, стал повсеместным инструментом в различных сетевых средах. Тогда как использовать медиаконвертер и правильно подключить его к таким устройствам, как сетевые коммутаторы, оптические трансиверы, оптоволоконные и медные кабели? Процедуры каблирования будут проиллюстрированы прямо в этой статье.
Руководство по использованию медиаконвертера
Медиаконвертеры сегодня широко используются во всех отраслях промышленности и секторах для обеспечения связи между медью и оптоволокном, включая наблюдение за безопасностью, государственную оборону, предприятия, локальные сети кампуса. Классический компактный размер делает медиаконвертер идеальным для установки на настольные ПК, кабельные шкафы и центры обработки данных. Несмотря на то, что среда применения медиаконвертера может отличаться, метод кабельного соединения по сути идентичен. Следующая часть иллюстрирует два часто используемых случая подключения медиаконвертера.
Применение одного медиаконвертера
Поскольку развертывание пары оптических медиаконвертеров в сети более распространено, иногда для подключения медных кабелей к оптоволоконному устройству иногда требуется один медиаконвертер. На рисунке ниже применен оптоволоконный медиаконвертер с 1×SFP-слотом и 1×RJ45, соединяющий коммутатор Ethernet (коммутатор B) всех интерфейсов RJ45 с коммутатором SFP (коммутатор A). Шаги подключения оптоволоконного кабеля и медного кабеля к медиаконвертеру следующие:
1. Подключите медный порт коммутатора B к порту RJ45 оптического медиаконвертера с использованием кабеля UTP (кат. 5 и выше).
2. Подключите модуль SFP в слот SFP на медиаконвертере и подключите другой модуль SFP к коммутатору А.
3. Вставьте оптоволоконный кабель в модули SFP на медиаконвертере и коммутаторе A.
Применение парных медиаконвертеров
Пара оптических медиаконвертеров часто применяется для соединения двух медных кабельных систем для увеличения дальности передачи. Это также самый распространенный сценарий использования медиаконвертера в сети. Следующие шаги показывают, как использовать пару медиаконвертеров с сетевыми коммутаторами, трансиверами, оптоволоконными и медными кабелями.
1. Соедините медный порт коммутатора A и порт RJ45 оптического медиаконвертера #1 с использванием кабеля UTP (Cat5 и выше).
2. Подключите модуль SFP к слоту SFP оптического медиаконвертера #1 и подключите другой модуль SFP к слоту SFP оптического медиаконвертера #2.
3. Используйте оптоволоконный кабель для подключения оптического медиаконвертера #1 и оптического медиаконвертера #2.
4. Подключите порт RJ45 оптического медиаконвертера #2 к коммутатору B с использванием кабеля UTP.
Примечание: Оптические трансиверы - это устройства с горячей заменой, поэтому нет необходимости отключать медиаконвертер при установке трансиверов в соответствующие порты. Не забудьте удалить оптоволоконный кабель перед снятием трансивера и установить трансивер на медиаконвертер перед тем, как вставить кабель в торцевую часть трансивера.
Рекомендации по использованию медиаконвертеров в сети
Медиаконвертеры - это просто устройства подключи и работай, но при подключении их к сети вам все же необходимо учитывать некоторые факторы. Лучше выбрать плоское, безопасное место для установки медиаконвертера. Оставьте достаточно места вокруг преобразователя для вентиляции.
-
Длина волн трансиверов на обоих медиаконвертерах должна быть одинаковой. То есть, если один приемопередатчик имеет длину волны 1310 нм/850 нм, то же самое относится и к другому приемопередатчику. Кроме того, скорость передачи данных трансиверов и медиаконвертеров должна быть одинаковой: трансиверы 1000BASE SFP предназначены для гигабитных медиаконвертеров. Также тип трансивера на паре медиаконвертеров должен быть одинаковым. Используйте одномодовые или многомодовые оптические трансиверы с обеих сторон.
-
Торцевая поверхность оптоволоконного кабеля должна соответствовать порту медиаконвертера. Как правило, оптоволоконные кабели SC используются для подключения медиаконвертеров к портам SC, а оптоволоконные кабели LC подключаются к портам SFP / SFP + на оптоволоконных медиаконвертерах.
-
Уточните, поддерживает ли медиаконвертер полнодуплексную или полудуплексную передачу. Использование полнодуплексных медиаконвертеров с коммутатором или концентратором полудуплексного режима вызовет серьезную потерю пакетов в сети.
-
Рабочая температура должна поддерживаться в надлежащем диапазоне, иначе медиаконвертер не будет работать. Параметры могут различаться для медиаконвертеров разных производителей.
Устранение неполадок медиаконвертера в сети
Медиаконвертеры предназначены для удобного использования при передаче по оптоволокну. Если после настройки в сети соединение не работает должным образом, нам необходимо устранить неполадки. Проверка включает, но не ограничивается следующими шестью аспектами:
1. POWER LED на медиаконвертере выключен, и устройство не получает мощность.
Решения:
-
Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к источнику питания и к разъему постоянного тока на задней панели медиаконвертера.
-
Убедитесь, что в розетке есть питание, подключив к ней другое устройство.
-
Попробуйте использовать другой адаптер питания того же типа, что и ваш медиаконвертер.
-
Убедитесь, что напряжение от источника питания находится в пределах, необходимых для вашего региона.
2. SYS LED на медиаконвертере выключен.
Решения:
-
Внутренний компонент устройства поврежден или работает неправильно. Попробуйте включить и отключить питание. Если отключение питания не работает, обратитесь к поставщику за помощью.
3. SYS LED на медиаконвертере медленно мигает.
Решения:
-
Ошибка представлена в этом устройстве. Попробуйте включить и отключить питание. Если это не работает, удалите и переустановите модуль SFP или попробуйте другой модуль SFP. Убедитесь, что модуль SFP является правильным типом для приложения.
4. Производительность сети между портом для витой пары на медиаконвертере и конечным узлом низкая.
Решения:
-
Может быть несоответствие дуплексного режима между портом и конечным узлом. Это происходит, когда порт для витой пары, использующий автосогласование, подключен к устройству с фиксированным дуплексным режимом дуплексного режима. Если это является причиной проблемы, просто настройте дуплексный режим порта на конечном узле или на медиаконвертере так, чтобы оба порта использовали один и тот же дуплексный режим.
5. Нет никакой связи с устройствами, подключенными к медиаконвертеру.
Решения:
-
Оптоволоконные кабели, подключенные к концам TX и RX, перевернуты.
-
Порт RJ45 неправильно подключен к устройствам (обратите внимание на способ подключения прямых и перекрестных кабелей).
6. Когда медиаконвертер применяется для сети, весь канал сети не может связываться постоянно.
Решения:
-
Затухание в оптоволоконной линии может быть слишком большим. В этот момент просто используйте измеритель оптической мощности для проверки оптической мощности на приемном конце. Если оптическая мощность превышает нормальный диапазон чувствительности, неисправная связь может быть вызвана отказом оптоволоконной линии связи.
-
Соединение между медиаконвертером и сетевым коммутатором работает плохо. Вместо этого подключите оптоволоконный медиаконвертер к ПК. Если медиаконвертер хорошо работает с ПК, тогда что-то происходится со сетевым коммутатором.
-
Или медиаконвертер неисправен. Подключите два конца медиаконвертера к ПК напрямую. Если с PING нет ничего плохого в обоих концах, просто перенесите большой файл (например, 100M) с одного конца на другой и сфокусируйтесь на скорости. Если скорость очень низкая (более 15 минут ниже 200 м), медиаконвертер можно оценить как неисправный.
Резюме
Медиаконвертеры предлагают дополнительные функции для удовлетворения разнообразных сетевых приложений, предоставляя сетевым администраторам возможность выбирать тот вариант, который наилучшим образом подходит для уникальной среды. Вышеуказанные способы подключения просто предлагают ссылку на то, как использовать оптоволоконные одного конца на другой и сфокусируйтесь на скорости. Если скорость очень низкая (более 15 минут ниже медиаконвертеры в сети. Всегда помните, чтобы связаться с вашим поставщиком и попросить экспертизы и поддержки.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022