Гиперконвергентная инфраструктура vs конвергентная инфраструктура
С непрерывным развитием технологий виртуализация становится все более распространенной на предприятиях. Чем больше потребность в хранилище, тем больше избыточных данных генерирует виртуализированная рабочая нагрузка. Поэтому поощряется развитие гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) и конвергентной инфраструктуры (CI), которые являются решениями для оптимизации сети с точки зрения масштабируемости и управления. Что такое HCI и CI? В чем разница между гиперконвергентной и конвергентной инфраструктурой? Вот подробное сравнение гиперконвергентной и конвергентной инфраструктуры.
Что такое гиперконвергентная инфраструктура?
HCI - это информационная инфраструктура, которая объединяет виртуальные вычислительные ресурсы и устройства. Он может объединять хранилище, вычислительные и сетевые соединения в одном шасси или узле, что помогает снизить сложность ЦОД и повысить масштабируемость. Кроме того, он добавляет слой программного обеспечения для виртуализации, который управляет всеми ресурсами в узле или кластере как гибкие пулы.
Гиперконвергентная инфраструктура определяется программным обеспечением для максимизации емкости, масштабируемости и доступности данных ЦОД. В то же время виртуальная машина используется в качестве ядра для повышения производительности вычислений и пространства хранения кластера. В режиме гиперконвергентной архитектуры виртуальные машины и пространства хранения, используемые пользователями, создаются с помощью программного обеспечения, поэтому базовые физические устройства и пользователи остаются изолированными, а ресурсы виртуальной платформы и оборудования полностью интегрируются. Пользователи могут добавлять узлы в виде стека, тем самым расширяя емкость кластера гиперконвергентной архитектуры.
Рисунок 1: Гиперконвергентная инфраструктура
Что такое конвергентная инфраструктура?
Конвергентная инфраструктура нацелена на интеграцию нескольких компонентов информационных технологий, включая серверы, устройства хранения данных, сетевое оборудование и программное обеспечение для управления ИТ инфраструктурой, автоматизации и бизнес-процессов, в единое оптимизированное вычислительное решение. В то же время CI объединяет хранение и вычисления в небольшое, динамичное и мощное физическое устройство, чтобы минимизировать проблемы совместимости между системами хранения, серверами и сетевыми устройствами. CI может использоваться во all-flash, жестких дисках и гибридных массивах для интеграции платформ, упрощая добавление новых компонентов.
Рисунок 2: Конвергентная инфраструктура
Гиперконвергентная vs конвергентная инфраструктура
Хотя HCI и CI решают проблему многоуровневой ИТ инфраструктуры, они совершенно разные. Здесь мы сравним HCI и CI с точки зрения компонентов, принципов, стоечных систем и преимуществ.
Компоненты
CI определяет вычисления, хранение, виртуализацию сети и сервера (это четыре основных компонента ЦОД) как плотный строительный блок. HCI вытекает из идеи конвергентной инфраструктуры и программного ЦОД (SDDC). В дополнение к четырем основным компонентам ЦОД гиперконвергентная инфраструктура также включает больше компонентов, таких как программное обеспечение для резервного копирования, функции моментальных снимков, дедупликация, встроенное сжатие и оптимизация глобальной сети.
Принцип
Гиперконвергентная инфраструктура определяется программным обеспечением. Это означает, что операции инфраструктуры логически отделены от физического оборудования, и все компоненты в гиперконвергентной инфраструктуре должны храниться вместе для правильного функционирования. HCI обычно разворачивается на стандартных компонентах и обеспечивает упрощенную архитектуру горизонтального масштабирования через обычные серверы. Программное обеспечение, работающее на каждом узле сервера, может распределять все рабочие функции по всему кластеру для достижения превосходной производительности и устойчивости.
CI опирается на аппаратное обеспечение и использует строительные блоки. Каждый компонент в конвергентной инфраструктуре является дискретным и может использоваться по своему прямому назначению. Вы можете разобрать его и использовать автономное устройство как есть. Например, серверы могут быть удалены и использованы отдельно, а вы можете независимо изолировать и использовать один блок хранения. CI может контролировать емкость инфраструктуры ЦОД посредством идентификации данных в частных или корпоративных облаках и ЦОД.
Рисунок 3: Принцип гиперконвергентной и конвергентной инфраструктуры
Система стойки
HCI и CI используют систему стойки. Гиперконвергентная инфраструктура обычно состоит из одного или двух стоечных блоков, которые объединяют один или несколько многоядерных серверов с локальными массивами хранения. CI - это большая стоечная платформа, которая объединяет вычисления, хранение и сетевое взаимодействие в одном физическом устройстве.
Преимущества
HCI обладает рядом выдающихся преимуществ, таких как быстрое развертывание, платформа мирового класса, 100% программная поддержка, беспрецедентная гибкость и т. д. Кроме того, гиперконвергентная инфраструктура также имеет функцию контроллера хранилища, которую можно запускать в качестве службы на каждом узле кластера. Все эти функции помогают создать быстрый, эффективный и масштабируемый корпоративный ЦОД.
Решения подключи и играй, повышенная маневренность и эффективность, устранение проблем совместимости и модели роста по требованию являются типичными характеристиками конвергентной инфраструктуры. С помощью CI вы можете реализовать пул вычислительных ресурсов, хранилищ и сетевых ресурсов, которые могут совместно использоваться и централизованно управляться несколькими приложениями, помогая консолидировать системы, улучшать использование ресурсов и снижать эксплуатационные расходы.
Расход
Гиперконвергентная инфраструктура позволяет ИТ создавать, расширять и защищать ИТ инфраструктуру с меньшими затратами. HCI предоставляет упрощенные решения для приобретения, развертывания и управления, которые могут сократить расходы, повысить производительность труда сотрудников и даже повысить прибыльность.
Благодаря конвергентной инфраструктуре ИТ специалистам не нужно выполнять много повторяющихся задач, чтобы поддерживать работоспособность системы, что помогает снизить избыточность. Это экономит расходы на поддержку и обслуживание.
Заключение
Из приведенного выше описания гиперконвергентная и конвергентная инфраструктура являются двумя основными решениями для оптимизации сети с точки зрения масштабируемости и управления предприятием. По сравнению с CI, HCI является быстро развивающейся и более ценной технологической областью в современной промышленности. Кроме того, это также помогает стать новым механизмом интеграции облачных вычислений и цепочки больших данных, тем самым еще больше помогая ИТ индустрии быстро трансформироваться и обновляться.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022