Типы и стандарты волокон G.652 и G.655
Серия ITU-T G.65x является общеизвестной категорией стандартов одномодового волокна, которая может быть далее разделена на G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 и G.657, среди которых G.652 и G.655 являются двумя обычно используемыми вариантами. G.652 vs G.655 волокно, каковы их различия и как принять мудрое решение между ними?
Наименование | Тип |
---|---|
ITU-T G.652 | ITU-T G.652.A, ITU-T G.652.B, ITU-T G.652.C, ITU-T G.652.D |
ITU-T G.653 | ITU-T G.653.A, ITU-T G.653.B |
ITU-T G.654 | ITU-T G.654.A, ITU-T G.654.B, ITU-T G.654.C |
ITU-T G.655 | ITU-T G.655.A, ITU-T G.655.B, ITU-T G.655.C, ITU-T G.655.D, ITU-T G.655.E |
ITU-T G.656 | ITU-T G.656 |
ITU-T G.657 | ITU-T G.657.A1, ITU-T G.657.A2, ITU-T G.657.B2, ITU-T G.657.B3 |
Основы и разнообразие волокон G.652 и G.655
Первое издание волокна G.652 было стандартизировано в 1984 году, и теперь этот стандарт имеет четыре подкатегории: G.652.A, G.652.B, G.652.C и G.652.D. Все четыре варианта имеют одинаковый размер ядра G.652 8-10 микрометров. Среди них волокна G.652.C и G.652.D обладают более высокими производительностями, чем волокна G.652.A и G.652.B.
Для разделений G.652, волокна G.652.A и G.652.B спроектированы, чтобы иметь длину волны с нулевой дисперсией около 1310 нм - оптимально для работы в диапазоне 1310 нм. Из-за природы водного пика, оба они не подходят для приложений мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM). Волокна более совершенных вариантов G.652.C и G.652.D исключили пик воды для работы в полном спектре, что позволяет применять их в диапазоне длин волн от 1310 нм до 1625 нм для поддержки передачи с грубым мультиплексированием с разделением по длине волны (CWDM). Вот таблица спецификаций четырех вариантов G.652.
|
G.652.A | G.652.B | G.652.C | G.652.D |
---|---|---|---|---|
Диапазон длин волн | 1310nm-1550nm | 1310nm-1625nm | 1310nm-1625nm | 1310nm-1625nm |
Максимальный коэффициент затухания | 1310nm: 0.5dB/km 1550nm:0.4dB/km | 1310nm: 0.4dB/km 1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km | 1310nm to 1625nm: 0.4dB/km 1383 nm ± 3 nm: 0.4dB/km 1550nm: 0.3dB/km | 1310nm to1625nm: 0.4dB/km 1383nm± 3nm:0.4dB/km 1530-1565nm: 0.3dB/km |
Применение | Поддержка Применений, таких как 10G, 40G, 10G до 40 км | Некоторые применения с более высокой скоростью передач, такие как 10G | Похоже на G.652.A. Однако диапазон передачи расширены до E, S и L. Подходит для систем CWDM | Похоже на G.652.B. Однако диапазон передачи расширены до E и S. Подходит для систем CWDM |
E диапазон обозначает диапазон длин волн от 1360 до 1460 нм. S диапазон относится к диапазону длин волн от 1460 нм до 1530 нм. С диапазон является обычной с диапазоном длин волн от 1530 нм до 1565 нм. L диапазон представляет диапазон длин волн от 1565 нм до 1625 нм. |
Стандарт G.655 может быть разделен на пять вариантов G.655.A, G.655.B,G.655.C, G.655.D и G.655.E, среди которых G.655 C/D/E - часто используемые. Одномодовое волокно G.655 известно как волокно с дисперсным ненулевым смещением (NZDSF) из-за дисперсии на длине волны 1550 нм - близкой к нулю, но еще не равной нулю. Существует два типа NZDSF: (-D) NZDSF и (+D) NZDSF, которые обозначают отрицательный и положительный наклон в зависимости от длины волны соответственно.
Волокно G.655 имеет небольшое, контролируемое количество хроматической дисперсии в С-диапазоне (1530-1565 нм), где усилители работают лучше всего, и имеет большую площадь ядра, чем волокно G.652. Как улучшенное волокно с дисперсным смещением, G.655 может подавлять четырехволновое смешивание и другие нелинейные эффекты. Следовательно, одномодовое волокно G.655 поддерживает большие расстояния с более высокой пропускной способностью, которое может соответствовать требованиям передачи с плотным мультиплексированием с разделением по длине волны (DWDM).
Вот таблица спецификаций трех часто используемых вариантов G.655.
Шаблон | G.655.C | G.655.D | G.655.E |
---|---|---|---|
Диапазон длин волн | 1550-1625nm | 1550-1625nm | 1550-1625nm |
Максимальный коэффициент затухания | 1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km | 1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km | 1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km |
Применение |
(1) Рекомендации, такие как G.691, G.959.1 и G.693. (2) Для систем DWDM, Поддерживаются разносы каналов, определенные в G.694.1, в зависимости от выбранной минимальной дисперсии |
(1) Для длин волн более 1530 нм, поддерживаются применения, упомянутые в G.655.C. (2) Для длин волн менее 1530 нм, волокно может использоваться для поддержки применений CWDM на каналах от 1471 нм и выше. |
(1) Тот же тпи как G.655.D, но с более высокими значениями, особенно для небольшого разноса каналов. (2) Поддерживаются приложения, упомянутые в G.655.C. |
Как правильно выбрать G.652 и G.655 волокно?
DWDM передача. ключевой ценовой позицией для этого типа волокна была низкая дисперсия, включая хроматическую дисперсию и поляризационную модовую дисперсию (PMD) при развертывании.
Выбор одномодового оптоволоконного кабеля будет зависеть от ваших потребностей. Волокно G.652 и его апостериорная версия G.657 являются недорогими волокнами, стандартными и пригодными для тех, которым не требуется скорость выше 10 Гбит/с на коротких расстояниях. Для этого случая рекомендуется G.652. Если требуемая пропускная способность превышает 10 Гбит/с или требуется поддержку на больших расстояниях с более высокой производительностью, G.655 может предоставить лучшее решение, несмотря на гораздо более высокую стоимость. Следующая таблица показывает приложения для CWDM/DWDM G.652 и G.655. Тот, что с отметкой указывает, что стандарт подходит для применения.
|
10G CWDM | 40G CWDM | 10G DWDM | 40G DWDM | 100G DWDM |
---|---|---|---|---|---|
G.652 | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
G.655 | √ | √ | √ | √ | √ |
Вывод
Различные одномодовые оптические волокна, определенные ITU-T, включают G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 и G.657. Каждый тип одномодового волокна имеет свою область применения, и эволюция этих спецификаций оптического волокна отражает эволюцию технологии системы передачи от самой ранней установки одномодового оптического волокна до наших дней. Выбор правильного для вашего проекта может быть жизненно важным с точки зрения производительности, стоимости, надежности и безопасности.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022