Различия между волокон со свободным буфером 250um и с плотным буфером 900um
Волоконно-оптический кабель со свободным буфером 250um и волоконно-оптический кабель с плотным буфером 900um классифицированы как два типа волоконно-оптического кабеля. Оба они имеют одно и тоже 250um голое волокно и имеют одинаковый размер оптической сердцевины. Однако их различия все же существуют и заключаются в конструкции кабеля, особенностях, минусах, плюсах и т. д., что приводит к различным приложениям. Эта статья поможет вам прояснить два различных типа волоконных кабелей.
Сравнение между волокном со свободным буфером 250um и волокном с плотным буфером 900um
Для модульной конструкции loose-tube волокна укладывается спирально в полужесткие трубы, что позволяет кабелю удлиняться, не растягивая само волокно. Волокно со свободным буфером 250um или голое волокно 250um содержит сердцевину волокна, оболочку 125um и покрытие 250um (мягкий пластик). В оптическом кабеле со свободным буфером 250um количество содержащихся волокон обычно колеблется от 6 до 144. За исключением типа 6-волоконного кабеля, волокна обычно группируются в наборы по 12 для максимальной плотности.
В отличие от предыдущего типа волокон со свободным буфером, волокно с плотным буфером 900um добавляет дополнительный слой жесткого пластика поверх 250um волокон для защиты. Волокно с плотным буфером 900um также содержит сердечник волокна и оболочку 125um, но с покрытием 250um для мягкого пластика и плотным буфером 900um для твердого пластика. Двухслойное покрытие-пластик и водонепроницаемый акрилат-помогает удерживать влагу вдали от волокна, защищая сердечник от воздействия при изгибе или сжатии под водой. Внутреннее количество волокон колеблется от 2 до 144, причем большее количество волокон включает в себя волоконные субъединицы из 6 или 12 волокон внутри кабеля с плотным буфером 900um.
Вот таблица спецификаций, в которой производится сравнение параметров этих двух типов волокон.
|
волокно со свободным буфером 250um | волокно с плотным буфером 900um |
---|---|---|
Сердцевина | I9um, SMF; 50um или 62.5um, MMF | 9um, SMF; 50um или 62.5um, MMF |
Cladding | 125um | 125um |
Coating | Мягкий пластик: 250um | Мягкий пластик: 250um |
Плотный буфер | / | Жесткий пластик: 900um |
Как выбрать из оптического кабеля со свободным буфером 250um и оптического кабеля с плотным буфером 900um?
Вышеупомянутые два типа волокон представлены в виде оптических кабелей со свободным буфером 250um и кабелей с плотным буфером 900um, которые применяются в различных ситуациях из-за различных особенностей.
Высокая плотность Низкая усадка & высокая прочность на растяжение Сопротивление механическим силам Влагостойкая UV защита Устойчивость к экстремальным температурам E-антипирен LSZH полимер Повышает производительность системы, избегая дополнительного затухания точки сращивания | Высокая гибкость Высокая прочность на растяжение Хорошие механические и температурные характеристики Водно-блокирующее Анти-ультрафиолетовое представление Более высокий стандар выживаемости Члены прочности стеклянной пряжи Легкость прекращения |
---|
Волоконно-оптический кабель с плотным буфером идеально подходит для внутреннего применения. Обладая более прочной природой, чем кабель со свободным буфером, кабель с плотным буфером более доступен для соединений LAN/WAN средней длины или длинных внутренних трасс, а также даже для прямого захоронения. Следующие причины проиллюстрируют, почему оптические кабели с плотным буфером 900um являются оптимальными для внутренних помещений.
-
Нет необходимости в геле—внутренние приложения не требуют использования защитного геля, что позволяет им подходит для установки вертикально через строительные стояки.
-
Гибкость—нет необходимости в жестком прочностном элементе, что делает кабель более гибким. Кроме того, он может быть вытянут вокруг нескольких изгибов или подвешен вертикально, не беспокоясь о проблеме "осевой миграции волокон".
-
Арамидная пряжа—E-стекло в основном используется для мер против повреждения грызунов как e-стеклянный осколок при разрыве.
-
Легкое соединение—обложка 900um облегчает обработку каждого сердечника, который в то же время менее хрупок, чем 250um. Никакого грязного геля для очистки и никакого разветвленного комплекта для сращивания или терминальных требований, просто обжимайте разъемы непосредственно к каждому волокну.
-
Водонепроницаемость—используя заполненные гелем трубки и ленты для набухания воды, кабели могут обеспечить максимальную защиту от проникновения воды.
-
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению—наружная оболочка содержит сажу, которая обеспечивает УФ-защиту для применений, связанных с воздействием прямых солнечных лучей.
-
Механическая устойчивость—для обеспечения дополнительной прочности может быть предусмотрен бронированный слой.
-
Пространство в канале—из-за конструкции кабеля свободные трубчатые кабели почти вдвое меньше размера кабеля с плотным буфером, так что он будет занимать меньше места в канале, чем кабели с плотным буфером, особенно для более высокого количества волокон, способствующего общему снижению затрат на установку.
Разработанные специально для суровых условий эксплуатации, Волоконно-оптические кабели со свободным буфером 250um широко используются для бронированных наружных применений. Это связано с тем, что волоконно-оптический кабель со свободным буфером имеет более высокую прочность на растяжение, чем кабель с плотным буфером, подходящий для температурных изменений и условий с высокой влажностью. Однако избыточное напряжение кабеля заставит волокна выйти из геля. Когда кабели должны быть проложены вокруг нескольких изгибов, это может быть не очень хорошим выбором. Вот причины, объясняющие наружное применение оптических кабелей со свободным буфером 250um:
Краткое резюме
После выяснения конструктивных различий между оптическими кабелями со свободным буфером 250um и кабелями с плотным буфером 900um применение этих двух типов волоконных кабелей основано на их различии. Перед установкой убедитесь, какой тип оптоволоконных кабелей вам нужен для вашего конкретного развертывания.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022