Управляемый vs неуправляемый медиаконвертер: как выбрать?

Updated on апр 27, 2022 by
3.4k

Оптический медиаконвертер сейчас широко используется для соединения двух разных типов кабелей, таких как медные и оптоволоконные кабели. Как правило, оптические медиаконвертеры можны разделить на две основные категории: управляемый медиаконвертер и неуправляемый медиаконвертер. Как выбрать между управляемым и неуправляемым медиаконвертером? Здесь, управляемый vs неуправляемый медиаконвертер будет проанализирован для рекомендации.

Что такое управляемый медиаконвертер?

Управляемый медиаконвертер поддерживает управление сетью операторского уровня, что жизненно важно для критически важных полностью управляемых сетей или сети, рассредоточенные на больших зонах, чтобы обеспечить эффективный контроль и обслуживание. Он имеет возможность предложить дополнительный мониторинг сети, обнаружение ощибок и функциональность удаленной конфигурации, которые используются вместе с управляемым коммутатором, что может добавить дополнительный уровень безопасности для локальных сетей, используемых для управления интеллектуальной собственностью или финансовыми данными. Эти конвертеры могут быть легко развернуты через простой веб-интерфейс управления сетью или загружены в шасси.

Рисунок 1: Автономный медиаконвертер.

Что такое неуправляемый медиаконвертер?

Неуправляемый медиаконвертер - самый недорогой и удобный тип для новичков. Он характеризирует функцией подключи и работай и может просто позволять устройствам автоматически передавать данные в сети. Однако, неуправляемый медиаконвертер не обеспечивает тот же уровень мониторинга, обнаружения ошибок и настройки как управляемые медиаконвертеры, что означает, когда возникает проблема сети, нет никакого способа, чтобы получить доступ к медиаконвертеру, чтобы точно определить причину. Но этот тип оптического медиаконвертера обычно имеет DIP (dual in-line package) функции переключения, через которые можны достичь базовой конфигурации дуплексных режимов, автосогласования и кроссовера.

unmanaged-media-converter.png

Рисунок 2: Неуправляемый медиаконвертер.

Управляемый vs неуправляемый медиаконвертер: какой использовать?

Управляемые и неуправляемые медиаконвертеры имеют свои собственные функции и характеристики, а также имеют различные прикладные среды.

Функции управления

Как правило, управляемые медиаконвертеры оснащены удаленным интерфейсом Web/SNMP (Simple Network Management Protocol), который позволяет сетевым администраторам легко отслеживать и настраивать конвертер, скорость передачи и дуплексный режим. В частности, удаленная конфигурация сокращает поездки на периферийное оборудование; производительность мониторинга предоставляет предупреждения о потенциальных проблемах; управление сбоями активно отслеживает сетевые проблемы и быстро изолирует сетевые сбои; интуитивный интерфейс программного обеспечения упрощает предоставление сложных сетей и услуг.

В то время как для неуправляемого медиаконвертера, самая важная функция представляет собой упомянутые выше DIP коммутаторы. DIP используется для изменения режима работы устройства. В дополнение к базовым конфигурациям, упомянутым ранее, неуправляемые медиаконвертеры с DIP коммутаторами также могут настраивать другие сетевые функции, такие как удаленная индикация неисправностей, распространение неисправностей и режимы обратной связи.

Безопасность

Управляемые медиаконвертеры поддерживают все службы безопасности аутентификации, авторизации и учета (AAA), используемые в корпоративных сетях. Однако, неуправляемый медиаконвертер имеет очень простую защиту, которая не так хороша как управляемая из-за отсутствия SNMP для функций мониторинга и управления. Это частично почему неуправляемые медиаконвертеры избегаются во многих крупных дата-центрах или корпоративных сетях, требующих высокой безопасности.

Рекомендация по выбору

Управляемые оптические медиаконвертеры в основном подходят для тех сложных сред, где требуется среднее - большое масштабное развертывание Ethernet медиаконвертеров. Они направляются на пользователей, кому необходимо время отклика в миллисекундах или удаленное и безопасное управления сетью и устранения неполадок, что позволяет администраторам сети достигать оптимальной производительности и надежности сети. В этих местах требуется полный контроль данных, пропускной способности и трафика в любом сегменте сети.

В то время как неуправляемые медиаконвертеры в основном используются для подключения краевых устройств к внешной части сети или в небольшой автономной сети с несколькими компонентами. Они подходят для любой сети, которая должна упростить установку домашней сети или сети малого бизнеса. Одним словом, благодаря продвинутым функциям и характеристикам, управляемые медиаконвертеры используются более широко, чем неуправляемые. Но вы должны выбрать их на основе ваших конкретных требований.


Управляемые медиаконвертеры Неуправляемые медиаконвертеры
Особенности Прозрачный транспорт и очень низкая задержка, SNMP, VLAN Фиксированная конфигурация - не поддерживает интерфейс конфигурации или опции
Функции SNMP позволяет удаленно устранять неисправности в сети, поддерживает предписанную ITUT длину волны DWDM/CWDM, поддерживает функцию тест Loopback Подключи и играй с ограниченной конфигурацией, такой как настройки QoS по умолчанию и VLAN, функция автоматического согласования поддерживает порты UTP для автоматического 10/100/1000M
Безопасность Обеспечите защиту плоскости данных, контроли плоскости и управления плоскостью Никаких специальных настроек безопасности
Приложения ЦОД, крупные корпоративные сети Сеть малого бизнеса, дом, лаборатория, конференц-залы и т. д.
Стоимости Дороже Дешевле

Таблица 1: Сравнение управляемого медиаконвертера с неуправляемым медиаконвертером.

Вывод

Хотя управляемые оптические медиаконвертеры дороже, чем неуправляемые медиаконвертеры, они могут быть рассмотрены, когда необходим лучший контроль и мониторинг сетевого трафика. Но если вы хотите поддержать небольшую компанию или кампус с легким использованием и управлением, неуправляемый медиаконвертер достаточно хорош. Независимо от того, какой тип выбрать, вы должны сначала рассмотреть ваши требования.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.3k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.4k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.2k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?