Медиаконвертер vs Ethernet удлинитель: как выбрать?
Передача Ethernet на основе меди имеет ограничение расстояния всего 100 метров, что неизбежно препятствует растущим потребностям в более широкой пропускной способности и увеличении расстояния передачи. Использование медиаконвертера и Ethernet удлинителя является реальным решением для решения этой задачи, но каковы различия между медиаконвертером и Ethernet удлинителем и когда использовать медиаконвертер или Ethernet удлинитель?
Обзор медиаконвертера vs Ethernet удлинителя
Медиаконвертер - это экономичное устройство, используемое в основном для преобразования меди-в-волокно или соединения волокна-волокна для увеличения дальности передачи и улучшения качества передачи. Оптический медиаконвертер добавляет оптическую кабельную систему к устаревшей медной кабельной системе, следовательно, продлив срока службы оригинальных оборудований и предоставив новые технологии и приложение, доступные для модернизации сети.
Ethernet удлинитель преобразует Ethernet в DSL (Digital Simulation Language) и возвращает сигналы обратно в Ethernet, который помогает расширять соединение Ethernet 10/100/1000 с использованием коаксиального кабеля, медной проводки или одной витой пары, такой как Cat 5e/6/7, что в основном используются в сигнале о неисправности схемы, T1/E1 сигнализации, RS-232, RS-422, RS-485, CCTV (Closed Circuit Television)) и CATV (Community Antenna Television). Это устраняет необходимость в установке новой кабельной инфраструктуры, экономя затраты и время.
Рисунок 1: Медиаконвертер vs Ethernet удлинитель.
Медиаконвертер vs Ethernet удлинитель:какой выбрать?
Благодаря компактным размерам и независимому источнику питания, медиаконвертер и Ethernet удлинители могут быть гибко установлены для расширения локальной сети. Но также есть четкие различия между медиаконвертером и Ethernet удлинителем.
Производители медиаконвертера vs Ethernet удлинителя
Их производители совершенно разные. Медиаконвертер обычно выполняет функцию фотоэлектрического преобразования. В соединениях меди-волокна, пара медиаконвертеров используется для преобразования электрических сигналов в оптические и наоборот. В соединениях волокна-волокна, медиаконвертеры соединяют многомодовое волокно с одномодовым волокном, двойное волокно с одиночным волокном или достигают преобразования длины волны. Ethernet удлинитель преобразует Ethernet в DSL и возвращает сигналы обратно в электрический формат через коаксиальные кабели, T1/E1 и медные кабели. И их эффективность передачи в значительной степени зависит от используемого физического носителя. Таким образом, медиаконвертеры могут поддерживать скорость 10/100/1000 Мбит/с или даже 10 Гбит/с, увеличивая дальность передачи до 160 км. В то время как удлинитель обычно поддерживает скорости Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, позволяя передавать Ethernet данные 10/100Base-TX с технологией SHDSL для передачи до 20 км или расширением 10/100 /1000Base-T Ethernet до 3 км с использованием технологии VDSL.
Когда использовать медиаконвертер или Ethernet удлинитель?
Медиаконвертеры обычно используются во всех видах отраслей и секторах для обеспечения линии связи между оптоволокном и медью, таких как предприятия, кампуса и Ethernet метро. На рисунке ниже показан типичный пример применения оптического медиаконвертера - он используется для подключения коммутатора телекоммуникационной комнаты к рабочим станциям, расположенным за пределами 100 м в крупной установки. Ethernet коммутатор подключен к медиаконвертерам на шасси через медный кабель. Каждое конечное устройство, такое как рабочая станция, также связано с медиаконвертером для преобразования сигнала UTP в оптический сигнал, который затем отправляется обратно в компьютерную комнату.
Рисунок 2: Применение медиаконвертера.
Есть также случаи, когда вам нужно использовать оригинальные установки для расширения вашей локальной сети. Если имеется медную витую пару или телефонный провод, то лучше всего использовать пару Ethernet удлинителей. Удлинители будут работать со всеми видами медных проводов, установленных на месте, что значительно сократит трудозатраты и прокладку кабелей при сетевой установке. Как показано на следующем рисунке, Ethernet удлинители развернуты для подключения главного офиса к Производственному Заводу A, B, C соответственно путем преобразования Ethernet в UTP, чтобы увеличить расстояния передачи.
Рисунок 3: Применение Ethernet удлинителя.
Вывод
Различия между медиаконвертером и Ethernet удлинителем проявляются во многих аспектах. Хотя оба устройства могут использоваться для расширения локальной сети с использованием существующей кабельной системы, медиаконвертер обычно выполняет фотоэлектрическое преобразование с использованием оптоволоконных кабелей, в то время как Ethernet удлинители обрабатывает электрические сигналы и DSL вместе с витой парой или коаксиальными кабелями. Оптический медиаконвертер обеспечивает наилучшую производительность для расширения сети на большие расстояния, но также затрачивает высоко. Поэтому следует лучше рассмотреть реальную ситуацию и сделать жизнеспособный выбор между медиаконвертером и Ethernet удлинителем.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022