Оптические кабели MTP/MPO для 400GE
Появившийся в конце 2018 и начале 2019 года коммутатор 400G вышел на рынок, и многие ожидали, что 400G могут реально вступить в пользование в 2020 году. Фактически, аналитик рынка ЦОД Dell'Oro прогнозирует, что поставки портов коммутатора 400G достигнут 15 миллионов в 2023 году. Идя в ногу с этой тенденцией, многие поставщики стремятся предлагать различные модули 400G и решения кабельной системы MTP/MPO для удовлетворения потребностей высокопроизводительной сети 400G. В этой статье будут представлена кабельная система 400G MTP/MPO и представлены некоторые сценарии применения.
Взгляд на 400 Gigabit Ethernet и кабели MTP
С появлением 400GbE, 400G модули различных типов возникают, такие как 400G-SR8, 400G-DR4, 400G-FR4, 400G-FR8, 400G-LR8 и 400G-SR16 и т. д. Среди них 400G-SR8 модули 400G-DR4 и 400G-FR4 в форм-факторах QSFP-DD и OSFP широко демонстрировались публично и уже продаются поставщиками оптических модулей на рынке.
Стандартизированны IEEE P802.3cm Task Force, модули 400G-SR8 QSFP-DD/OSFP предназначены для обеспечения экономичной передачи на короткие расстояния благодаря использованию 16-волоконных параллельных многомодовых кабелей MTP. В соответствии с протоколом IEEE 802.3bs Task Force, модули 400G-DR4 QSFP-DD/OSFP используют 8-волоконные или 12-волоконные параллельные одномодовые кабели MTP, которые могут достигать 500м. В отличие от предыдущих двух, интерфейс 400G-FR4 использует только 4 лазера вместо 8 лазеров, чтобы объединить их в одно волокно в каждом направлении. Модули 400G-FR4 QSFP-DD/OSFP нормализуются MSA 100GLambda для обеспечения передачи на большие расстояния с помощью 2-волоконных одномодовых LC кабелей.
Следовательно, кабели MTP в основном используются вместе с оптическими модулями 400G-DR4 и 400G-SR8 в сетях 400G, которые можно разделить на 8-волоконные, 12-волоконные, 16-волоконные SMF и MMF MTP кабели .
Рисунок 1: SR8-vs-DR4-vs-DR8
Оптические кабели MTP для 400 Gigabit Ethernet
В дата-центрах 400G в основном используются четыре сценария подключения: 400G-400G, 400G-4x100G, 400G-2x200G и 400G-5x80G. Комбинируя вышеупомянутые модули 400G с подобранными патч-кордами, будет реализовано безупречное прямое соединение или взаимное соединение. В этом разделе речь пойдет о кабельных решениях MTP с прямым подключением для четырех сценариев.
400GE-400GE прямое подключение
400G-SR8 OSFP/QSFP-DD - 400G-SR8 OSFP/QSFP-DD
Термин "DR4"—"DR" означает радиус действия 500м, используя одномодовое волокно, а «4» подразумевает наличие оптических каналов 4 x 100 Гбит/с. Поскольку для одного оптического канала требуется два оптоволоконных кабеля, для модуля 400G-DR4 можно использовать 8-оптоволоконный или 12-оптоволоконный кабель MTP для прямого подключения. В 8-волоконном кабеле MTP коэффициент использования волокна составляет 100%, а в 12-волокном кабеле MTP четыре волокна остаются неиспользованными. В качестве примера возьмем модуль 400G QSFP-DD, на следующем рисунке показано подключение MTP для прямого подключения 400G DR4.
Товары | Описание |
---|---|
400G DR4 QSFP-DD | Общий совместимый 400G DR4 QSFP-DD PAM4 модуль Silicon Photonics 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF |
MTP®-12 (Female) 12 волокон OS2 SM | OS2 SM Elite транковый кабель, 12 волокон, тип B, Plenum (OFNP) |
Рисунок 2: 400G-400G сценарий прямого подключения
400G-SR8 OSFP/QSFP-DD - 400G-SR8 OSFP/QSFP-DD
Термин "SR8"—"SR" обозначает радиус действия 100м с использованием многомодовых волокон, а «8» означает, что существует 8 оптических каналов, каждый из которых работает на скорости 50 Гбит/с. Как правило, модули 400G-SR8 используют 16-волоконные кабели MTP со 100% использованием оптоволокна для прямого подключения. Ожидается, что первыми пользователями этих оптоволоконных модулей 400G-SR8 станут некоторые гипермасштабные поставщики облачных услуг в Северной Америке и Китае.
Товары | Описание |
---|---|
400GBASE-SR8 QSFP-DD | Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850nm 100m |
MTP®-16 APC (Female) OM4 Cable | OM4 MM Elite транковый кабель, 16 волокон, Plenum (OFNP), пурпурный, 850/1300nm |
Рисунок 3: 400G-400G сценарий 2 прямого подключения
400GE-2x200GE прямое подключение
400G-SR8 OFSP/QSFP-DD - 2x200G-SR4 QSFP
В магистральных и некоторых более сложных городских сетях технология с двумя несущими (2x200G) будет принята для сжатия разноса каналов по сравнению с технологией с одной несущей 400G. Расширяя расстояние передачи и улучшая спектральную эффективность, прямое соединение 400G-2x200G может помочь в развертывании магистральных сети 400G с минимальными ресурсами полосы пропускания.
В этом случае необходимы переходные кабели MTP с разъемами MTP на обоих концах. С этим типом кабеля можно напрямую подключить один модуль 400G OFSP/QSFP-DD и два модуля 200G QSFP56.
Товары | Описание |
---|---|
400GBASE-SR8 QSFP-DD | Общий совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850nm 100m DOM |
200GBASE-SR4 QSFP56 | FS совместимый с Mellanox MMA1T00-VS 200GBASE-SR4 QSFP56 модуль 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF |
MTP®-16 APC (Female) OM4 кабель | OM4 MM Elite транковый кабель, 16 волокон, Plenum (OFNP), пурпурный, 850/1300nm |
Рисунок 4: 400GE-2x200GE сценарий прямого подключения
400GE-4x100GE прямое подключение
400G-DR4 OSFP/QSFP-DD - 4x100G-DR QSFP
Архитектура 400G-4x100G использует 4 длины волны при 100 Гбит/с. Однако текущая технология 100G основана на дизайне 4x25G и не может масштабироваться до 400G. Технология PAM4 используется для достижения 100 Гбит/с на канал, а затем для достижения общей скорости 400 Гбит/с при агрегации 4x100G. Кабели MTP позволяют разделить полосу пропускания 400G на несколько потоков данных 100G или 40G.
В сценарии перехода от 400G к 4x100G следующие компоненты не могут быть проигнорированы: для реализации передачи от MTP к LC используется кассета MTP-LC с 8 волокнами, которая упакована в корпус для монтажа в стойку с оптоволокном. Магистральный кабель MPO и четыре дуплексных соединительных кабеля LC подключены с обоих концов.
Товары | Описание |
---|---|
400G DR4 QSFP-DD | Общий совместимый 400G DR4 QSFP-DD PAM4 модуль Silicon Photonics 1310nm 500m DOM |
100GBASE-DR QSFP28 Single Lambda | Общий совместимый 100GBASE-DR QSFP28 модуль 1310 нм 500 км Single Lambda DOM LC SMF |
MTP® Female - 4 LC UPC Duplex 8 волокон | MTP тип B Plenum (OFNP) OS2 9/125 SM Elite Breakout кабель 1310/1550nm |
FHD MTP®-8 кассета - 4x LC Duplex (синий) | 8 волокон OS2 SM, универсальная поляризация, MTP® - 4x LC Duplex (синий), макс. 0.35dB |
Заказной 8-144 волокна MTP®-12 | OS2 SM Elite Breakout кабель |
FHD 144 волокна (LC) оптический крос | FHD высокоплотный 1U пустой стоечный оптический кросс, до 4 кассет или панелей FHD |
Рисунок 5: 400GE-4x100GE сценарий прямого подключения
400G-8x50G прямое подключение
400G-SR8 OFSP/QSFP-DD - 8x50G-SR SFP
Быстрое развитие 400G в определенной степени способствовало развитию менее популярного рынка 50G, поскольку 50GbE также предоставляет технологию масштабирования для будущей сети 400G (8x50G). Восемь линий 50G могут поддерживать оптическую линию агрегации 40 Гбит/с с помощью модуляции PAN.
В этом примере сценария кассета MTP находится посередине, чтобы соединить 16-волоконный преобразовательный кабель MTP и дуплексные соединительные шнуры LC вместе, чтобы реализовать прямое соединение 400G-8x50G.
Товары | Описание |
---|---|
400G DR4 QSFP-DD | Общий совместимый 400G DR4 QSFP-DD PAM4 модуль Silicon Photonics 1310nm 500m DOM |
MTP®-16 APC (Female) OM4 кабель | OM4 MM Elite транковый кабель, 16 волокон, Plenum (OFNP), пурпурный, 850/1300nm |
FHD MTP®-24 кассета - 12x LC Duplex (аквамариновый) | 24 волокна OM4 MM, тип A, MTP® - 12x LC Duplex (Aqua), макс. 0.35dB |
MTP®-16 APC (Female) - 8 LC UPC Duplex кабель | OM4 МM Elite Breakout кабель, 16 волокон, Plenum (OFNP), пурпурный,850/1300nm |
FHD 144 волокна (LC) оптический кросс | FHD высокоплотный 1U пустой стоечный оптический кросс, до 4 кассет или панелей FHD |
Рисунок 6: 400G-8x50G сценарий прямого подключения
Масштабирование до кабельной системы MTP для 400GE
400GE становится все более распространенным во многих высокопроизводительных сетевых средах с высокой плотностью. Благодаря популяризации сети 400G кабели MTP широко используются в ЦОД в качестве преобладающего кабельного решения. FS, оставаясь впереди кривой, предоставила широкий спектр соответствующих продуктов 400G MTP для обеспечения плавного соединения 400GbE или миграции 400G-4x100G, 400G-2x200G и 400G-5x80G.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022