Руководство по интероперабельности и совместимости оптических модулей
Купить FS оптические модули
Бесчисленное количество оптических совместимых модулей было использовано при развертывании сетей. Тем не менее, все еще существуют беспокойства о качестве, интероперабельности и проблеме со совместимостью при выборе оптических модулей. Мудрый выбор имеет большое значение на сегодняшнем переполненном рынке OEM совместимых модулей. Будут ли приобретенные мной оптические модули без проблем работать с другими моими модулями? Будут ли модули совместимы и безупречно работать с моими коммутаторами? Эта статья будет выяснить информацию о интероперабельности и совместимости оптических модулей.
Как обеспечить интероперабельность между двумя оптическими модулями?
Когда дело доходит до соединения между двумя оптическими модулями, необходимо учитывать следующие четыре фактора: длина волны, скорость, тип волокна и подключение к коммутаторам.
Предпосылка 1: Идентичная длина волны
В волоконной линии связи данные передаются с одного конца на другой, и оптические модули отвечают за преобразование электрических сигналов в оптические сигналы и наоборот. Поэтому оптические модули должны поддерживать одинаковую длину волны на обоих концах, чтобы реализовать этот процесс. В частности, длина волны оптических модулей должна быть совпадана на каждом конце. Несовпадающая длина волны может привести к потере и ухудшению качества передачи данных. Например, модуль 1310 нм не будет совместим с модулем 850 нм. Кроме того, режим работы модулей также должен быть совпадан на каждом конце. Полнодуплексный модуль должен быть сопряжен в паре с другим полнодуплексным модулем. Передача будет недоступна при подключении полнодуплексного модуля к полудуплексному.
Предпосылка 2:Одинаковая скорость
Вполне вероятно, что смешивание двух модулей с похожим внешним видом или вставки модуля одинакового размера в неправильный порт коммутатора. В этих случаях соединение не будет реализовано должным образом или вообще не будет работать. Возьмем для примера 1G SFP и 10G SFP+. Имея такой же размер, модуль SFP может легко вставляться в порт SFP+ на коммутаторе и наоборот. Если вы подключите модуль SFP+ к порту SFP, он будет работать, но скорость передачи будет ограничена на уровне 1 Гбит/с. И наоборот, когда модуль SFP вставлен в порт SFP+, он не сможет подключиться. В результате большинство оптических модулей с разными скоростями не могут сотрудничать друг с другом. 10GBASE-T модуль является исключением, который может поддерживать 1000 Мбит/с, 2,5 Мбит/с, 5 Мбит/с, 10 Мбит/с при использовании кабелей Cat5e/Cat6/Cat6a.
Предпосылка 3: Правильный тпи волокна
После выполнения вышеупомянутых условий - чтобы не перепутать поддерживаемые длины волн и скорость двух оптических модулей, выбор соответствующих оптичесикх патч-кордов также имеет важное значение. Обычно многомодовые оптические патч-корды могут разделить на типы волокон OM1, OM2, OM3, OM4 и OM5, и все они используются для передачи на короткие расстояния. Если модуль подключен с волокнами OM1/OM2, а другой подключен с волокнами OM3/OM4, то подключение не возможно. Определение их через стандартизированные цвета на внешней оболочке волокон может помочь. Если выбран правильный тип волокна, типы разъемов не будут ограничены. Возможны SC на одном конце и LC на другом конце.
Предпосылка 4: Идеальная работа на коммутаторах
Вышеупомянутые условия заложили прочную основу для следующего полевого эксперимента. С одной стороны, убедитесь, что приобретенные вами совместимые модули прошли тестирование на коммутаторах оригинальной марки. Например, Cisco совместимый модуль должен быть протестирован на коммутаторах Cisco, чтобы избежать проблем. С другой стороны, выясните, что ваши устройства будут поддерживать модули, которые вы хотите использовать. Потому что коммутаторы некоторых брендов несовместимы с модулями других производителей.
Как обеспечить совместимость оптического модуля?
Первое и главное требование к оптическому модулю для идеальной работы на сетевых коммутаторах—совместимость. Как упоминалось в последней части, некоторые отраслевые производители будут шифровать свои устройства, что может увеличить сложность совместимости модулей. Чтобы убедиться, что трёхсторонний модуль может работать на OEM-коммутаторе, выбор надежного поставщика со строгой системой тестирования имеет решающее значение.
Продуманная система тестирования
Систему тестирования можно условно разделить на две части: тест для модулей-полуфабрикатов и тест для готовых модулей. Первые могут быть дополнительно разделены на базовую проверку внешнего вида (аксессуары, упаковка, ремесло и т.д.) и параметрические тесты производительности. Последний имеет различные элементы тестирования, включая тесты оптической мощности, спектральные тесты, тесты диаграмм глаз, цифровые диагностические функциональные тесты, тесты при высоких и низких температурах и т.д. Готовые модули будут дважды проверены на вид и пройдут тесты подключения коммутатора для DDM, совместимости и результатов подключения. Для тестирования совместимости, совместимые модули будут протестированы на OEM-коммутаторах. Следовательно, проведение серии строгих тестирований совместимых модулей может гарантировать безупречную работу таких устройств, как коммутаторы.
Надежный трёхсторонний поставщик
Как оценить стороннего поставщика? Во-первых, общая квалификационная оценка. Надежный трёхсторонний совместимый поставщик требует инвестиций в комплексное оборудование, такое как коммутаторы и серверы, возможности тестовой среды, многие опытные персоналы и тщательное документирование параметров и результатов тестирования. Кроме того, многих пользователей будет беспокоить проблема совместимости. Поэтому техническое обслуживание и другие послепродажные услуги имеют решающее значение. Команда профессиональных сотрудников также должна отвечать за технические консультации, если что-то не так с совместимыми модулями.
Чаво
Будут ли соединяться друг с другом два оптических модуля от разных брендов/производителей?
Если длина волны, скорость и тип волокна у модулей одинаковы, а также работает нормально на оригинальных коммутаторах по отдельности, то можно будет использовать два модуля от разных производителей.
Могу ли я использовать модули 1G SFP и 10G SFP+ вместе?
Ответ-да. При условии, что оба они имеют одинаковые характеристики, такие как скорость и длина волны, и выбор соответствующих волокон. Обратите внимание, что скорость передачи будет ограничена на 1G вместо 10G.
Если я выберу совместимые модули, повлияют ли они на производительность моих OEM-коммутаторов?
Стандарты MSA гарантируют, что все оптические модули соответствуют определенным спецификациям. Если совместимые модули построены по тем же стандартам, что и модули собственного производства OEM, они не повлияют на производительность хост-систем.
Аннулируют ли совместимые оптические модули мою гарантию на коммутаторы фирменных поставщиков?
Нет, использование совместимых модулей не аннулирует никаких гарантий. Поставщики не могут требовать, чтобы с их OEM-системами могли использоваться только их оригинальные оборудования, чтобы сохранить гарантию.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022