Оптические решения для коммутатора Cisco Catalyst серии 4500-X
Сеть кампуса и корпорации развивалась за последние 20 лет и стала основным элементом в бизнес-вычислительной и коммуникационной инфраструктуре. Cisco серия Catalyst 4500-X - это новое интригующее решение как коммутатор агрегации для кампусных локальных сетей, которые хотят использовать 10GbE uplink без затрат или сложности коммутатора на базе шасси. В этой статье представлены базовые знания и оптические решения для коммутатора серии 4500-X, которые позволят вам легко развернуть коммутатор этой серии в вашей сети.
![FS-испытательная-лаборатория](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2016/03/cisco-4500x.jpg)
FS испытательная лаборатория
Обзор коммутатора Cisco серии 4500-X
Коммутатор Catalyst серии 4500-X представляет собой блок 1RU, который предоставляет 16 или 32 10GBASE-X (SFP +) или 1000BASE-X (SFP) порта. Дополнительные 8 портов 1000BASE-X (SFP) или 10GBASE-X (SFP+) доступны в съёмном модуле Ethernet uplink, который устанавливается в отсек на передней панели шасси коммутатора, а модуль uplink поддерживает горячую замену. Интерфейс SFP+ поддерживает оба 10G Ethernet и 1G Ethernet порты, что позволяет клиентам использовать свои инвестиции в 1G Ethernet SFP и обновить на 10G Ethernet SFP+ при изменении бизнес-требований без необходимости выполнять комплексное обновление существующего развертывания.
Коммутатор Cisco Catalyst серии 4500-X - это фиксированный коммутатор агрегации, который обеспечивает лучшую в классе масштабируемость, упрощенную виртуализацию сети и интегрированные сетевые сервисы для сред с ограниченным пространством в сетях кампусов. Он отвечает целям роста бизнеса за счет беспрецедентной масштабируемости, упрощает виртуализацию сети с поддержкой виртуальных сетей типа один ко многим (Cisco Easy Virtual Networks [EVN]) и многие к одному (Virtual Switching System [VSS]), а также позволяет создавать новые приложения за счет интеграции многих сетевых сервисов.
VSS на коммутаторе Cisco серии 4500-X
Наиболее известныой особенностью коммутатора серии 4500-X может быть встроенная поддержка VSS (Virtual Switch System). VSS - это метод объединения двух физических коммутаторов в один логический для достижения физической избыточности, устранения блокировки покрывающего дерева и увеличения пропускной способности. Любые два коммутатора Cisco Catalyst серии 4500-X могут быть объединены в VSS (показано на рисунке ниже). После создания VSS, он действует как единый виртуальный коммутатор Cisco Catalyst, который упрощает настройку и предоставляет более высокий уровень доступности. Кроме того, коммутатор серии 4500-X может предлагать макс.до 80 портов на систему 10 Gigabit Ethernet и масштабировать пропускную способность системы до 1,6 Тбит/с.
![VSS на коммутаторе Cisco серии 4500-X](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2016/03/VSS-on-Cisco-4500-X-Series-Switch.jpg)
В Cisco 4500X VSS, плоскость данных обоих кластерных коммутаторов активна одновременно в обоих шасси. Члены VSS соединяются посредством каналов VSL (virtual switch links) с использованием стандартных соединений Gigabit или 10 Gigabit Ethernet между участниками VSS. VSL служит в качестве логического соединения, которое передает важную информацию управления системой, такую как программирование супервизора горячего резервирования, состояние линейной карты, программирование карты распределенной пересылки (DFC), управление системой, диагностику и многое другое. Кроме того, VSL также может передавать трафик пользовательских данных при необходимости.
Оптические решения для коммутатора Cisco серии 4500-X
Порты сетевого интерфейса на передней панели коммутатора Catalyst 4500-X требуют либо SFP или SFP+ трансивера для работы. Однако не все SFP или SFP+ трансиверы могут поддерживаться коммутатором Catalyst 4500-X. Кроме того, при использовании SFP-10G-ZR SFP+ трансивера на коммутаторе Catalyst серии 4500-X существуют следующие ограничения.
Трансиверы SFP 1000 Мбит/с, поддерживаемые коммутатором Cisco серии 4500-X
FS P/N | Описание |
---|---|
GLC-T | Cisco совместимый 1000BASE-T copper SFP с интерфейсом RJ45, макс.до 100m |
GLC-SX-MM | Cisco совместимый 1000BASE-SX 850nm SFP, макс.до 550m |
GLC-LH-SM | Cisco совместимый 1000BASE-LX/LH 1310nm SFP, макс.до 10km |
GLC-ZX-SM | Cisco совместимый 1000BASE-ZX 1550nm SFP, макс.до 70km |
GLC-SX-MMD | Cisco совместимый 1000BASE-SX 850nm SFP, with DOM, макс.до 550m |
GLC-LH-SMD | Cisco совместимый 1000BASE-LX/LH 1310nm SFP, with DOM, макс.до 10km |
GLC-ZX-SMD | Cisco совместимый 1000BASE-ZX 1550nm SFP, with DOM, макс.до 70km |
GLC-EX-SMD | Cisco совместимый 1000BASE-EX 1310nm SFP, with DOM, макс.до 40km |
GLC-BX-D | Cisco совместимый 1000BASE-BX-D TX1490nm/RX1310nm BiDi SFP, with DOM, макс.до 10km |
GLC-BX-U | Cisco совместимый 1000BASE-BX-U TX1310nm/RX1490nm BiDi SFP, with DOM, макс.до 10km |
GLC-BX40-D-I | Cisco совместимый 1000BASE-BX-D TX1550nm/RX1310nm BiDi SFP, with DOM, макс.до 40km |
GLC-BX40-U-I | Cisco совместимый 1000BASE-BX-U TX1310nm/RX1550nm BiDi SFP, with DOM, макс.до 40km |
GLC-BX40-DA-I | Cisco совместимый 1000BASE-BX-D TX1490nm/RX1310nm BiDi SFP, with DOM, макс.до 40km |
Cisco CWDM SFP | Cisco совместимый CWDM SFP, 1470nm~1610nm, with DOM, макс.до 120km |
Cisco DWDM SFP | Cisco совместимый DWDM SFP, 1530.33nm~1560.61nm, with DOM, макс.до 120km |
Примечание: При использовании GLC-EX-SMD SFP на коммутаторе Catalyst серии 4500-X только CPN 10-2624-01 или новее.
Трансиверы SFP + 10G, поддерживаемые коммутатором Cisco серии 4500-X
FS P/N | Описание |
---|---|
SFP-10G-SR | Cisco совместимый 10GBASE-SR 850nm SFP+, with DOM, макс.до 300m |
SFP-10G-LRM | Cisco совместимый 10GBASE-LRM 1310nm SFP+, with DOM, макс.до 220m |
SFP-10G-LR | Cisco совместимый 10GBASE-LR 1310nm SFP+, with DOM, макс.до 10km |
SFP-10G-ER | Cisco совместимый 10GBASE-ER 1550nm SFP+, with DOM, макс.до 40km |
SFP-10G-ZR | Cisco совместимый 10GBASE-ZR 1550nm SFP+, with DOM, макс.до 80km |
SFP-10G-SR-S | Cisco совместимый 10GBASE-SR 850nm SFP+, with DOM, макс.до 300m |
SFP-10G-LR-S | Cisco совместимый 10GBASE-LR 1310nm SFP+, with DOM, макс.до 10km |
SFP-10G-ER-S | Cisco совместимый 10GBASE-ER 1550nm SFP+, with DOM, макс.до 40km |
SFP-10G-ZR-S | Cisco совместимый 10GBASE-ZR 1550nm SFP+, with DOM, макс.до 80km |
SFP-10G-BXD-I | Cisco совместимый 10GBASE-BX10-D TX1330nm/RX1270nm BiDi SFP+, with DOM, IND, макс.до 10km |
SFP-10G-BXU-I | Cisco совместимый 10GBASE-BX10-U TX1270nm/RX1330nm BiDi SFP+, with DOM, IND, макс.до 10km |
SFP-10G-BX40D-I | Cisco совместимый 10GBASE-BX40-D TX1330nm/RX1270nm BiDi SFP+, with DOM, IND, макс.до 40km |
SFP-10G-BX40U-I | Cisco совместимый 10GBASE-BX40-U TX1270nm/RX1330nm BiDi SFP+, with DOM, IND, макс.до 40km |
Cisco DWDM SFP+ | Cisco совместимый DWDM SFP+, 1530.33nm~1561.41nm, with DOM, макс.до 80km |
Кабели SFP+, поддерживаемые коммутатором Cisco серии 4500-
FS P/N | Описание |
---|---|
SFP-H10GB-CU1M | 1m Cisco совместимый SFP+ в SFP+ пассивный медный кабель |
SFP-H10GB-CU1-5M | 1.5m Cisco совместимый SFP+ в SFP+ пассивный медный кабель |
SFP-H10GB-CU2M | 2m Cisco совместимый SFP+ в SFP+ пассивный медный кабель |
SFP-H10GB-CU2-5M | 2.5m Cisco совместимый SFP+ в SFP+ пассивный медный кабель |
SFP-H10GB-CU3M | 3m Cisco совместимый SFP+ в SFP+ пассивный медный кабель |
SFP-H10GB-CU5M | 5m Cisco совместимый SFP+ в SFP+ пассивный медный кабель |
SFP-10G-AOC | 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m Cisco совместимый SFP+ в SFP+ Active Optical Cable |
Примечание: При использовании SFP-H10GB-CU1M, SFP-H10GB-CU3M и SFP-H10GB-CU5M только на коммутаторе Catalyst серии 4500-X, CPN 10-2624-01 или новее.
Вывод
Коммутатор Cisco Catalyst серии 4500-X - это безграничный фиксированный сетевой коммутатор агрегации корпоративного класса, который обеспечивает лучшую в классе производительность, масштабируемость, отказоустойчивость, виртуализацию сети и интегрированные сетевые сервисы, и специально разработан для кампусов с ограниченным пространством. FS.com предлагает оптические патч-корды и Ethernet кабели для вашего подключения. Мы также предоставляем несколько совместимых SFP и SFP+, которые определенно совместимы с коммутатором Cisco Catalyst серии 4500-X. Каждый трансивер прошел строгое тестирование, чтобы гарантировать высокое качество. Просто зайдите на наш сайт и получите совместимые SFP или SFP+ трансиверы для вашего коммутатора Cisco.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022