- Английский
- Немецкий
- Французкий
- Испанский
- Японский
- Итальянский
- китайский
- Традиционный китайский
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
- Тип блога
- Продукция
- Тема
Горячий поиск
- Обновления товаров
- Поделиться FS
- PoE коммутатор
- Общая сеть
- Сетевые устройства
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
-
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
- Тип блога
- Продукция
- Тема
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
-
Горячий поиск
- Обновления товаров
- Поделиться FS
- PoE коммутатор
- Общая сеть
- Сетевые устройства
Оптимизируйте емкость сети с ленточным оптическим кабелем
Оптимизируйте емкость сети с ленточным оптическим кабелем
Ожидается, что по мере развития протоколов передачи с более высокими скоростями передачи данных в кампусах локальной вычислительной сети (ЛВС), магистральных сетях и центрах обработки данных будут использоваться кабели с большим количеством волокон для удовлетворения растущих требований к пропускной способности системы. Способность ленточного кабеля к высокому соединению делает его идеальным инструментом для центров обработки данных и ограниченного пространства внутри помещений. Так что же такое ленточный кабель? Почему это имеет важное значение для оптимизации пропускной способности сети? Прочитайте ленточный кабель вики для получения дополнительной информации.
Обзор ленточного оптического кабеля
Как правило, ленточный кабель состоит из одного волокна, расположенного в один ряд в одной плоскости, что объясняет название «ленточный кабель» или «ленточный оптический кабель». Каждая лента может иметь от 4 до 24 волокон. Благодаря этой специальной конструкции кабеля ленточный кабель может быть объединен, и 12 волокон могут быть объединены вместе в одном процессе, чтобы упростить управление волокнами, ускорить построение сети и ускорить восстановление после резки кабеля. Чтобы оптимизировать объемную плотность волокна в ленточном кабеле, множество отдельных ленточных кабелей могут быть уложены в пучок, имеющий матричную структуру, и храниться в центральном сердечнике или во множестве многожильных трубок сердечника кабеля. Согласно отчетам рынка, ленточный оптический кабель Corning обеспечивает до 1728 волокон. ленточный оптический кабель OFS может использовать 1728 и 3456 волокон в одном кабеле.
Цветовой код для плоского волокна основан на предпочтительном методе - синий, оранжевый, зеленый, коричневый, сланцевый, белый, красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый и светло-зеленый. В некоторых случаях, когда количество волокон кратно 12, цвет также будет кратным. Подробнее о цветовом коде оптоволоконной ленты читайте здесь: Как определить цветовой код оптоволоконного кабеля?
Ленточный оптический кабель vs Loose Tube оптический кабель
Почему ленточные оптические кабели становятся популярными в оптоволоконных кабелях? Каковы преимущества ленточных волоконно-оптических кабелей? Вот причины.
Оптические кабели со свободной трубкой часто используются для внешних стволов, поскольку они могут обеспечить исключительную и надежную защиту волокон при высоких натяжениях. Наиболее очевидным преимуществом ленточного оптоволоконного кабеля является его высокая плотность волокон. Таким образом, ленточный кабель vs loose tube оптоволоконный кабель имеют пять основных преимуществ.
По сравнению с loose tube оптическими кабелями, ленточный кабель имеет большую плотность укладки волокон. Более высокое количество волокон в массиве означает более эффективное использование ограниченного пространства воздуховодов, поскольку ленточные оптические кабели можно размещать немного длиннее, они более эффективно занимают доступное пространство воздуховодов.
Меньший след. Сращивание плоского волокна приводит к уменьшению занимаемой площади для соединений сращивания и телекоммуникационной комнаты.
Доступ к волокнам ленты можно получить с помощью инструмента и технологии сегментации ленты для таких приложений, как FTTx (Fiber-to-Subscriber).
Стоимость волокна более конкурентоспособна между оптическим кабелем со свободной трубкой и когда количество волокон превышает 72-96. Поскольку если количество волокон меньше 96, финансовые выгоды, обеспечиваемые сращиванием массы ленточного волокна, могут быть компенсированы высокой ценой на ленточный оптический кабель.
Применение ленточного оптического кабеля
Воздушный/Подземный наружный оптический кабель
Кабели для наружного применения должны выдерживать более суровые условия, наблюдаемые снаружи, от экстремальных условий окружающей среды до механических воздействий. Вот возьмем, например, подземный кабельный завод. Кабели обычно устанавливаются в кабелепроводе, который имеет несколько внутренних каналов для протягивания кабелей. Кабели здесь должны иметь высокое натяжение. Ленточные оптические кабели могут быть длинными и прямыми, любые вытягивания или изгибы являются постепенными вдоль больших диаметров, поэтому риск не преференциального повреждения очень мал, что делает его лучшим решением для воздушной или подземной оптоволоконной установки.
Развертывание для LAN и ЦОД
локальная вычислительная сеть(LAN) для кампусов и магистральных зданий, а также магистраль центров обработки данных переходят на большее количество проводных волокон для удовлетворения растущей потребности в пропускной способности системы. Из различных количеств волокон для ленточных кабелей наиболее распространенными и широко используемыми являются 12 волоконных лент. Ниже приведены основные варианты развертывания плоских ленточных кабелей в центрах обработки данных и в сетях LAN.
Ленточный кабель используется в канале и пространстве. Как описано выше, оптическое плоское волокно может полностью использовать пространство. Использование плоских кабелей в центре обработки данных может сэкономить до 45% пространства, повышая эффективность системы охлаждения центра обработки данных.
Кроме того, ленточный оптический кабель совместим с большинством волоконно-оптических затворов, шкафов и пьедесталов, используемых на внешних установках. И с различным количеством волокон, ленточные оптические кабели могут быть использованы в различных приложениях. Например, кабели с 144 или 288 оптоволоконными кабелями предназначены для обеспечения высокой плотности оптоволокна и скорости монтажа при прокладке кабеля для нового центра обработки данных или развертывания центрального офиса.
FS.com Решение для ленточного оптического кабеля
FS.com предлагает различные ленточные оптические кабели для внутренней проводки и доступа к сети Эти кабели расположены в центральной трубе с 8 или 12 волоконными полосками и окружены диэлектрическими деталями и специальной огнестойкой оболочкой. Волокнистая лента с 8 или 12 сердечниками имеет легко идентифицируемый идентификационный номер ленты и цвет волокна для легкого доступа к отдельным волокнам.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
- Вики
- Коммутаторы
- Общая сеть
- СКС
- Общий
- Руководство по покупке
- Сетевые устройства
- Медные кабельные системы
- Ethernet патч-корды
- Как сделать
- Оптические модули
- Телекоммуникации
- Коммутатор L2
- Маршрутизация и коммутация
- Коммутатор L3
- Оптические патч-корды
- 1G модули
- Оптические кабельные сборки
- PoE коммутатор
- ЦОД
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022