PPPoE vs DHCP: в чём разница?
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet, а также протокол точка-точка через Ethernet) - это распространенный метод подключения к интернет-провайдеру, а DHCP (протокол динамической конфигурации хоста) - это протокол для получения IP-адресов. По сути, оба они являются процессом приобретения ИС. Таким образом, споры по поводу различий между PPPoE и DHCP существуют уже давно и поэтому вызывают много путаницы.
PPPoE vs DHCP: что такое PPPoE?
Определение PPPoE
PPPoE - это сетевой протокол, используемый для инкапсуляции кадров PPP (двухточечный протокол) в кадры Ethernet. Он сочетает в себе PPP с функциями аутентификации и шифрования и протоколом Ethernet, который может поддерживать нескольких пользователей в локальной сети. Обычно архитектура PPPoE состоит из клиента PPPoE, сервера PPPoE, хоста и модема ADSL и т. д. (Рисунок 1).
Рисунок 1: Конфигурация PPPoE
Используя PPPoE, абоненты могут звонить с одного маршрутизатора (клиент PPPoE) на другой (сервер PPPoE) через BRAS (сервер широкополосного удаленного доступа -Broadband Remote Access Server), затем устанавливать соединение точка-точка и передавать пакеты данных по соединению. Чтобы использовать PPPoE, вам нужны имя пользователя и пароль, предоставленные вашим интернет-провайдером, которые вы используете для набора вашего интернет-провайдера и установления соединения. Но в современных сетях, когда в соединение встроены модемы, вы можете просто установить имя пользователя и пароль только один раз, и ваш модем сможет автоматически подключаться к сети при каждом его включении.
PPPoE vs динамический IP vs статический IP
PPPoE — это то, что позволяет вашему компьютеру общаться с вашим модемом по сети Ethernet. Динамический и статический IP-адреса являются связанными понятиями. Как правило, вам нужен IP-адрес для подключения к Интернету. Если у вас статический IP-адрес, это означает, что для вас зарезервирован IP-адрес, и независимо от того, сколько раз вы подключаетесь и отключаетесь, вы всегда будете получать один и тот же адрес. Если у вас динамический IP-адрес, это означает, что кто-то собирается присвоить вам IP-адрес (обычно ваш интернет-провайдер), и обычно у него есть пул IP-адресов, и он просто даст вам случайный адрес из этого бассейн. Это означает, что при отключении и повторном подключении вы можете получить тот же IP-адрес или другой. Чтобы узнать о DHCP и статическом IP-адресе, прочитайте DHCP и статический IP-адрес: какой из них лучше?
Как работает соединение PPPoE
Поскольку бесчисленное количество пользователей совместно используют одно и то же физическое соединение с BRAS, направляя трафик к широкополосным устройствам удаленного доступа в сети ISP или от них, PPPoE может отслеживать, какой трафик пользователя должен Какой пользователь должен быть выставлен счет.
Рабочий процесс PPPoE включает в себя два основных этапа:
-
Этап обнаружения - на этом этапе клиент PPPoE идентифицирует локальный MAC-адрес Ethernet и устанавливает идентификатор сеанса. И хосты обнаруживают несколько серверов PPPoE, а затем позволяют пользователю выбрать один.
-
Фаза сеанса - после того, как фаза обнаружения успешно завершена, и хост, и выбранный сервер будут получать информацию о соединении PPP через Ethernet. Затем PPPoE позволяет передавать данные через канал PPP в заголовке PPPoE. Следовательно, сеанс может быть установлен между одним пользователем и удаленным сайтом, и его можно отслеживать. В то же время, генерировать и записывать счета пользователей через PPPoE.
PPPoE vs DHCP: что такое DHCP?
Определение DHCP
DHCP - это стандартизированный сетевой клиент-серверный протокол, который может динамически назначать IP-адреса и другую связанную информацию о конфигурации сетевым устройствам. Как все мы знаем, каждое устройство в сети TCP / IP должно иметь уникальный IP-адрес для доступа к сети. Поэтому, если нет конфигурации DHCP, администратор сети должен вручную настроить IP-адрес, если он хочет добавить новый компьютер или переместить компьютер из одной подсети в другую. Обычно архитектура DHCP состоит из клиента DHCP, сервера DHCP и агента ретрансляции DHCP (обычно это маршрутизатор или коммутатор с DHCP). (Рисунок 2)
Рисунок 2: Конфигурация DHCP
DHCP стремится обеспечить автоматический способ распространения и обновления IP-адресов и другой информации о конфигурации в сети. Сервер DHCP предоставляет информацию клиенту DHCP посредством обмена сериями сообщений. Когда клиент и сервер не находятся в одной физической подсети, агент ретрансляции DHCP используется для пересылки пакетов DHCP между клиентом и сервером.
DHCP позволяет пользователям сети перемещаться в любую точку сети и автоматически получать IP-адрес при повторном подключении. С другой стороны, DHCP предоставляет сетевым администраторам более быстрый и надежный способ настройки IP-адресов, устраняя ошибки конфигурации, вызванные ручной настройкой IP-адреса. DHCP также может помочь сэкономить ограниченное пространство IP-адресов, поскольку IP-адресам будут назначены только хосты, подключенные к сети.
PPPoE vs DHCP: чем они отличаются?
DHCP - это метод, с помощью которого сеть назначает уникальные IP-адреса устройствам (например компьютеры, смартфоны, гигбитные Ethernet коммутаторы и т. д.), Поэтому трафик можно передавать туда и обратно, не вызывая путаницы. PPPoE - это метод инкапсуляции сетевого трафика на основе доступа к учетным данным (то есть имя пользователя и пароль). Перед тем, как пользователи действительно подключатся к Интернету, PPPoE должен быть правильно настроен, но DHCP не должен настраиваться и в основном подключен и работает. Следовательно, использование DHCP для подключения к провайдеру может устранить проблемы, связанные с PPPoE. Так же, как компьютер в сети, вам не нужно предварительно настраивать компьютер. Вам нужно только сохранить все автоматически и оставить конфигурацию на сервере ISP.
Различия между PPPoE и DHCP можно суммировать следующим образом:
DHCP не требует аутентификации, и IP не известен вам, когда сеть включена. Все, что вам нужно сделать, это дождаться, пока DHCP-сервер произвольно назначит IP-адрес из всех IP-адресов Интернета. Тем не менее, PPPOE должен быть аутентифицирован в первую очередь. Только при правильном вводе пароля вашей учетной записи вам будет назначен действительный IP-адрес.
Поскольку PPPoE создает большое количество хостов, образующих единое целое, контролирует и взимает плату с каждого хоста, он широко используется в общинах, зданиях и кампусах. Популярный метод широкополосного доступа ADSL использует протокол PPPoE. Для DHCP он обычно используется для динамического назначения IP-адресов локальной сети или Интернету компании.
Вывод
Как PPPoE, так и DHCP необходимы для подключения к сети, которую можно использовать для получения IP-адреса. Разница между PPPoE и DHCP заключается в способе получения IP. Чтобы использовать PPPoE, вы должны сначала настроить имя пользователя и пароль, которые будут аутентифицированы при следующем открытии сети для получения IP-адреса. Для DHCP вам будет автоматически назначен IP без аутентификации.
Связанная сатья:
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022