Вопросы о KVM Переключателях, Которые Вам Нужно Знать
KVM переключатели являются популярными устройствами в современном дата-центре и серверной комнате. Что такое KVM переключатель? Для чего он? Если в комнате 20 серверов, как управлять ими одновременно, одним щелчком мыши? Вот чего могут достичь KVM переключатели в реальных приложениях. Вы уже знакомы с KVM или у вас все еще есть вопросы о KVM коммутаторе в ваших соединениях? Здесь будут обсуждаться некоторые из наиболее распространенных вопросов, касающихся KVM переключателей.
Что такое KVM переключатель?
KVM переключатели представляют собой устройства, позволяющие управлять большим количеством компьютеров с одного рабочего места, оснащенного монитором, клавиатурой и мышью. Его также можно назвать «CATx KVM переключатели», поскольку он соединяет другие устройства с помощью медных кабелей, таких как Cat5, Cat5e или Cat6. Нажав кнопку на KVM переключателе, администратор может легко переключать управление с одного сервера на другой.
Каковы общие типы KVM переключателей?
Поскольку необходимая техника развернуты в дата-центре или дома, KVM коммутатор также имеет различные размеры и конфигурации. KVM переключатели для монтажа в стойку, для приложений, которым требуется пространство. 4-портовый, 8-портовый, 16-портовый и 32-портовый KVM переключатели для различного количества устройств, которые необходимо контролировать. Кроме того, современные устройства также добавили возможность обмена другими периферийными устройствами, такими как USB-устройства и аудио.
Тип KVM переключателя | Пояснение |
---|---|
USB KVM переключатель | Этот тип коммутатора управляет подключением клавиатуры и мыши через USB-кабели. И это также позволяет пользователям совместно использовать периферийные устройства USB, такие как сканеры, среди подключенных компьютеров. Так называемый- Plug-and-play переключатель. |
HDMI KVM переключатель | Он предлагает высокое разрешение и используется для подключения мониторов, поддерживающих HDMI, обеспечивая возможность подключения дисплея HD для домашнего кинотеатра, профессиональной презентации и т. Д. |
Display-port KVM переключатель | Коммутатор поддерживает порт дисплея, который обычно используется как внутреннее соединение, заменяющее DVI и VGA. Поддерживает несколько дисплеев и доступ ко многим устройствам. |
KVM over IP | Этот переключатель используется для подключения через Интернет и локальную сеть, что позволяет пользователям контролировать все процессоры и серверы из любой точки мира. |
Как работают KVM переключатели?
KVM переключатель обеспечивает подключение интерфейсов монитора, клавиатуры и мыши от рабочей консоли к выбранному компьютеру. Для того чтобы начать работу с другим компьютером, достаточно просто «переключить» данные интерфейсы на него. Переключение может осуществляться несколькими способами:
-
С использованием кнопок управления на корпусе KVM переключателя
-
При помощи «горячих клавиш» клавиатуры
-
Посредством наведения курсора мыши
-
Через экранное меню (OSD)
Какие преимущества обеспечивает KVM переключатель?
Использование KVM переключателей, позволяет эффективно организовать работу оборудования и персонала в сферах применения, требующих высокого уровня концентрации, надежности и производительности.
Основными преимуществами являются:
-
Экономия расходов на дополнительное оборудование, снижение затрат на электро-энергию и на офисные площади
-
Экономия расходов времени и человеческих ресурсов от сокращения перемещений оператора от одной установки к другой
-
Экономия ценного недвижимого имущества от настольного оборудования до по-мещений для установки серверов
Как настроить KVM переключатель?
Вот общие шаги для установки KVM переключателя:
-
Выключите все компьютеры и мониторы, которые будут подключены к KVM переключателю
-
Подключите адаптер питания к KVM переключателю
-
Подключите видеокабели от мониторов к консольному порту на KVM переключателе и включите монитор
-
Подключите клавиатуру и мышь к портам консоли PS/2 или USB на KVM переключателе. Затем подключите видеокабели от ПК1 к KVM переключателю
-
Подключите кабели PS/2 или USB от ПК1 к портам ПК1 PS/2 или USB на KVM переключателе
-
Включите ПК1. Вы должны увидеть, как компьютер загружает операционную систему, которую вы используете на ПК1. и убедитесь, что мышь и клавиатура могут управлять ПК1
-
Повторите шаги, описанные выше, для подключения других компьютеров к KVM переключателю и убедитесь, что клавиатура и мышь могут управлять подключенным компьютером
Где нужен KVM переключатель?
-
Сотрудники, работающие в малых офисах и дома
-
Сотрудники, работающие в помещениях по установке серверов менеджера информационной системы: файл-серверов мониторинга, почтовых серверов, Web-серверов, серверов управления ресурсами предприятия
-
В центрах по обработке данных: при мониторинге собственных серверов или серверов управления для провайдеров Интернет-сервиса, провайдеров сервиса приложений, испытательных лабораторий, финансовых организаций и т.д.
-
В промышленности, при мониторинге и контроле функционирования технологических линий, производственных процессов и взаимодействия между ними, систем безопасности, систем видеоизображения и т.д.
В чем заключаются основные различия между моделями KVM переключателей?
На сегодняшний день существует множество моделей KVM переключателей, различающихся по параметрам и функционалу. Среди основных различий можно выделить следующие особенности:
-
Поддержка передачи сигналов видео
-
Возможность переключения между компьютерами при помощи курсора мыши
-
Возможность передачи одного или нескольких каналов видео (для создания многомониторных рабочих мест
-
Возможность воспроизведения нескольких видеосигналов на одном мониторе
-
Прямое подключение или подключение с использованием IP сетей
-
Использование CATx или оптоволоконных кабелей
-
Поддержка одной или нескольких рабочих консолей
Какой коммутатор KVM лучший для моей конфигурации?
Ответ основан на практической необходимости. Каждая конфигурация уникальна, и у каждого пользователя есть определенные потребности. Прежде чем получить его, постарайтесь понять, что вам нужно. Например, количество пользователей, пропускная способность, требования к расстоянию, мощность, безопасность и т.д.
Почему некоторые KVM переключатели намного дешевле, чем другие?
На рынке представлены различные варианты KVM переключателей. Некоторые предлагают общий доступ к USB, OSD, поддержку аудио, эмуляцию порта и мультиплатформенность. А для аксессуаров есть кабели питания, кабели KVM и интерфейсный модуль RJ45-VGA, что приводит к разным ценам на KVM коммутатор. FS предлагает стойку и KVM переключатели с различными портами для локальных или удаленных приложений. Вот прайс-лист на KVM переключатели для деталей в FS.
Тип | Описание | Цена |
---|---|---|
KVM переключатели в Стойку 19" | 8-Портовый, 2 Пользователя, Cat5 USB KVM Переключатель с Удалённый Доступ с помощью IP | 32,974 руб |
KVM переключатели в Стойку 19" | 16-Портовый, 2 Пользователя, Cat5 USB KVM Переключатель с Удалённый Доступ с помощью IP | 49,784 руб |
KVM переключатели в Стойку 19" | 32-Портовый, 5 Пользователя, Cat5 USB KVM Переключатель с Удалённый Доступ с помощью IP | 219,827 руб |
В чем разница между KVM коммутатором и консольным сервером?
KVM коммутатор и консольный сервер - это два устройства для управления сетью, основным отличием которых является оборудование, с которым они могут работать.
Обычно KVM переключатель позволяет получить доступ и управлять соседними компьютерами и серверами - получить доступ к комнате, в другой комнате или в одном здании. IP KVM переключатель позволяет осуществлять удаленный доступ и управление устройствами. Распространенными устройствами, с которыми может работать KVM коммутатор, являются компьютеры, серверы печати, серверы доменов и блейд-серверы. Консольные серверы обеспечивают доступ ко всем сетевым устройствам и управление ими, включая локальные и удаленные местоположения. Распространенными устройствами, которыми может управлять консольный сервер, являются серверы, PDU, брандмауэры, коммутаторы IP KVM, маршрутизаторы и т. д.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022