Быстрый просмотр CVR-QSFP-SFP10G
(При широком развертывании) С широким внедрением сети 40G (стоит подумать, как подключить настоящую сеть) стоит рассмотреть возможность подключения существующей сети 10G к сети 40G. В настоящее время существует несколько приемлемых решений, которые могут реализовать (миграцию) переход 40G-10G: 40G QSFP+->4x10G SFP+ DAC breakout кабели, 40G QSFP+->4x10G SFP+ AOC breakout кабели, MTP/MPO-LC breakout кабели, и CVR-QSFP-SFP10G конвертер (интерфесов) интерфейсов Среди них, CVR-QSFP-SFP10G модуль. CVR-QSFP-SFP10G конвертер (интерфесов) интерфейсов может использовать существующую кабельную систему 10G для перехода 40G-10G.
Что такое CVR-QSFP-SFP10G конвертер (интерфесов) интерфейсов?
CVR-QSFP-SFP10G (конвертер интерфесов) модуль, также известный как QSFP+ (to) к SFP+ адаптеру или 40G-10G адаптеру, который является (типом) разновидностью адаптера QSA. (Конвертер интерфесов) Модуль CVR-QSFP-SFP10G построен в форм-факторе QSFP+ с каркасом для модуля SFP+ с задней стороны. То есть низкоскоростной модуль SFP+ (может быть подключен) можно подключить к задней части (конвертера интерфесов) модуля CVR-QSFP-SFP10G, что позволяет одноканальный модуль SFP+ подключаться к 4-канальным портам QSFP+. (Конвертер интерфесов) Модуль CVR-QSFP-SFP10G выступает в качестве интерфейса для модуля SFP+ во время процесса. С этим адаптером (миграция) переход 40G-10G разрешается, когда другой конец сети работает на более низких скоростях.
CVR-QSFP-SFP10G отличается низкими вносимыми потерями, малыми перекрестными помехами, безопасным механизмом блокировки, совместимым с QSFP+ MSA, а также безаварийной установкой и подключением к сети. Он также широко применяется в серверах данных, маршрутизаторах и коммутаторах, сетевых системах хранения данных, сетях ЦОД и InfiniBand (IB).
CVR-QSFP-SFP10G: надежное решение QSA для миграции 40G-10G
Поскольку CVR-QSFP-SFP10G (конвертер интерфесов) конвертер интерфейсов (беспечивает) обеспечивает плавное соединение между устройствами 40G и 10G (с использованием SFP+ на основе увбельной системы) с помощью кабелей на основе SFP+, (он) это считается эффективным решением для преобразования портов 40G в порты 10G после (выпуска) запуска.
CVR-QSFP-SFP10G поддерживает все кабели SFP+, что совместим с моделями популярного коммутатора и модулями SFP+. Список модулей SFP+ представлен в таблице ниже, который может подключить к CVR-QSFP-SFP10G (конвертеру интерфесов) модулю.
Номер |
Название товара | Описание товара |
1 | SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ модуль для многомодового волокна |
2 | SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP+ модуль для одномодового волокна |
3 | SFP-10G-ER | 10GBASE-ER SFP+ модуль для одномодового волокна |
4 | SFP-10G-ZR | 10GBASE-ZR SFP+ модуль для одномодового волокна |
5 | 10G SFP+ медные кабели |
SFP+ медные кабели (1 м-10 м длина) |
6 | 10G SFP+ active optical cable |
SFP+ active optical cable (1 м-100 м длина) |
Вот типичный пример применения 40G-10G: При сотрудничестве двух модулей 10GBASE-SR SFP+, LC duplex многомодового патч-корда и CVR-QSFP-SFP10G адаптера, (миграция) переход 40G к 10G будет осуществляться плавно.
Рисунок 2: Прямое подключение для 40G QSFP+ в 10G SFP+ конвертер (интерфесов) интерфейсов
CVR-QSFP-SFP10G Конвертер (интерфесов) интерфейсов vs. 40G QSFP+ Breakout Кабели
Обзор 40G QSFP+->4×10G SFP+ Breakout Кабелей
QSFP+ - SFP+ breakout кабель состоит из разъема QSFP+ на одном конце и четырех разъемов SFP+ на другом конце. Говоря в общем, QSFP+ - SFP+ breakout кабель может разделить на медный кабель прямого подключения (DAC) и активный оптический кабель (AOC). Они используются для передачи данных 40 Гбит/с в четыре отдельных потока данных 10 Гбит/с по fan-out кабелю в (конфигурации точка-многоточка) двухточечной конфигурации.
CVR-QSFP-SFP10G (Конвертер интерфесов) модулей или QSFP+ Breakout кабелей?
Как упоминалось выше, мы можем использовать CVR-QSFP-SFP10G (конвертер интерфесов) модули для преобразования порта QSFP+ в порт SFP+. Либо использовать QSFP+>4x10G SFP+ breakout кабели, чтобы разделить порт 40G на коммутаторе или сервере на четыре порта 10G. Одним словом, оба CVR-QSFP-SFP10G (конвертер интерфесов) модули и QSFP+ breakout кабели предоставляют гибкие опции для перехода 40G-10G. Но в чем разница между ними? Различия двух решений будут анализированы в трех аспектах: производительность, стоимость и применение.
Производительность
QSFP +>4x10G SFP+ breakout кабели разделяют канал 40G на канал 4x10G, который предлагает передачу данных в четыре раза больше, чем CVR-QSFP-SFP10G (конвертер интерфесов) модуль, который обеспечивает подключение только для одного соединения 10G.
Стоимость
Нетрудно (обнаружить) заметить, что цена товара в (определенной) отдельной степени связана с его популярностью на рынке. CVR-QSFP-SFP10G может стоить дороже, чем ожидалось на рынке из-за эксклюзивного патента некоторых поставщиков. Для передачи на короткие расстояния.
Использование
QSFP +>4x10G SFP+ breakout кабели имеют (зрелую) развитую технологию по сравнению с CVR-QSFP-SFP10G (конвертером интерфесов) модулями. Под влиянием вышеупомянутых факторов адаптеры CVR-QSFP-SFP10G пока не получили широкого применения. (Под влиянием вышеупомянутых факторов, CVR-QSFP-SFP10G конвертеры интерфесов пока не получили широкого применения).
Рассматривая применение в различных (сценариях) вариантов развития, каждое решение имеет свою приемлемую точку. Если требуется только одно устройство 10G для подключения коммутатора, лучше использовать CVR-QSFP-SFP10G (конвертеры интерфесов). Или есть несколько устройств 10G в рассредоточенных местах, которые должны подключаться к коммутаторам 40G. В этом случае CVR-QSFP-SFP10G также предлагает экономическое решение. Тем не менее, если распределение этих устройств 10G будет довольно концентрированным, QSFP+ breakout кабели будут лучше для оптимальной рентабельности.
Заключение
В целом, плавное соединение будет реализовать с модуля CVR-QSFP-SFP10G между устройствами, которые используют порт 40G QSFP+ и порт 10G SFP.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022