Протокол защиты кольца: ERPS vs. EAPS
Используемый для кольцевой топологии, протокол защиты кольца использует механизм проникновения для передачи изменений топологии сети, что имеет решающее значение для уменьшения помех между узлами и продления срока службы сети. Коммутация кольцевой защиты Ethernet (ERPS) и автоматическая коммутация защиты Ethernet (EAPS) - это два типа протокола кольцевой защиты. Здесь приведена подробная иллюстрация ERPS по сравнению с EAPS.
Что такое ERPS и как он работает?
ERPS (Ethernet ring protection switching) - это протокол, определенный ITU-T в соответствии с рекомендацией G.8032, из-за которой он также называется G.8032. Этот протокол может обеспечить защиту менее чем на 50ms и коммутацию восстановления для трафика Ethernet в кольцевой топологии и в то же время устранить петли на Ethernet layer 2.
Введение терминов перед иллюстрацией принципа работы ERPS.
RPL: это относится к кольцевой линии защиты и, как правило, блокируется узлом владельца RPL.
RPL owner: он проверяет состояние портов локального Ethernet-кольца и отправляет уведомления в случае разрыва соединения.
Ring node: каждый коммутатор в кольце Ethernet является кольцевым узлом.
ERPS использует RPL для защиты всего кольца. При сбое соединения срабатывает защитное переключение трафика RPL для блокировки трафика при сбое соединения и разблокировки трафика на RPL. Как только сбой устраняется, переключение с обратной защитой блокирует трафик по RPL и разрешает трафик по восстановленному каналу. Связь кольцевой топологии возвращается в нормальное состояние. Таким образом, соединение в кольце никогда не будут образовывать петли, которые фатально влияют на работу сети и доступность услуг. ERPS получает широкое распространение, поскольку существуют различные типы сетевых коммутаторов, поддерживающих ERPS. Например, коммутатор FS S5850-48T4Q 10GBase-T поддерживает ERPS для обеспечения безперебойной сети Ethernet.
Рисунок 1: кольцо ERPS
Что такое EAPS и как он работает?
EAPS (автоматическое переключение защиты Ethernet), изобретенное экстремальными сетями и представленное в IETF как RFC3619, используется для создания отказоустойчивой топологии путем настройки первичного и вторичного пути для каждой VLAN.
Введение терминов перед иллюстрацией принципа работы EAPS.
Control VLAN: она передает пакеты протокола.
Master node: он проверяет состояние топологии кольца, удаляет замыкание на себя и управляет другими коммутаторами для обновления информации о топологии.
Transit node: он проверяет состояние локального порта кольца и уведомляет главный узел о недопустимом соединении.
Transit port: он может быть настроен только на транзитном узле. Оба порта, через которые транзитный узел соединяет кольцевую сеть, являются транзитными портами.
При автоматическом переключении защиты Ethernet главный узел конфигурируется с первичным портом и вторичным портом. Главный узел передает пакеты обнаружения кольца через управляющую VLAN через основной порт. Если вторичный порт получает пакеты, он проверяет, что топология кольцевой сети завершена. Неполная топология, все транзитные порты в кольце находятся в состоянии пересылки, передавая помеченный трафик данных через VLAN данных и управляющее сообщение EAPS через управляющую VLAN. Однако вторичный порт на главном узле логически заблокирован для этого помеченного трафика данных, чтобы предотвратить циклы. Когда между двумя узлами возникает ошибка связи, они немедленно передают обратную связь главному узлу через управляющую VLAN. Затем главный узел удаляет состояние блокировки вторичного порта, чтобы трафик данных проходил по кольцу без прерывания.
Рисунок 2: кольцо EAPS
ERPS vs. EAPS: сходства и различия
Как ERPS, так и EAPS используются в кольцевой топологии для защиты сети. Чем они отличаются друг от друга и что у них общего?
Сходства ERP и EAP
Как EAPS, так и ERPS могут быть реверсивными и позволять кольцу возвращаться в нормальное состояние после восстановления разорванной связи. Кроме того, они позволяют установить физический или агрегированный порт в качестве кольцевого порта. Однако физический порт, на котором была настроена агрегация каналов, 802.1X или безопасность портов, больше не может быть настроен в качестве кольцевого порта. Будь то EAP или ERP, чтобы настроить коммутатор на принадлежность нескольким кольцам, коммутатор должен подключать разные кольца через разные физические порты.
Различия ERP и EAP
Во-первых, с помощью механизма автоматического обнаружения ERPS не нужно настраивать тип узла вручную, тогда как роль каждого узла в EAPS должна быть указана пользователем посредством настройки.
-
Во-первых, с помощью механизма автоматического обнаружения ERPS не нужно настраивать тип узла вручную, тогда как роль каждого узла в EAPS должна быть указана пользователем посредством настройки.
-
Во-вторых, в отличие от главного узла EAPS, владелец RPL не будет проверять полноту кольца Ethernet положительно и непрерывно, а также не будет контролировать MAC-адресов других узлов.
-
В-третьих, ERPS не нужно различать VLAN управления и VLAN данных, как это делает EAPS.
-
В-четвертых, ERPS позволяет пользователю перевести кольцо в нерабочее состояние для обслуживания, а затем восстановить кольцо вручную.
Заключение
Как ERPS, так и EAPS используются для предотвращения циклов посредством контроля таблицы MAC. У них есть что-то общее, но они сохраняют свои собственные различия. Серия FSS 58/80 поддерживает ERPS и несколько сетевых функций Metro Ethernet, идеально подходящих для центров обработки данных высокой плотности и передовых технологий. За более подробной информацией обращайтесь ru@fs.com .
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022