Выбор лучшего гигабитного коммутатора для домашней сети
Купить FS PoE+ коммутаторы
Как одна из частей семейства Ethernet, гигабитный коммутатор в настоящее время является недорогим и повсеместным для домашних сетей. Если у вас все еще нет его, как лучше купить гигабитный ethernet коммутатор. А вы знаете, почему? Как выбрать лучший гигабитный коммутатор для домашней сети? Следуйте приведенному ниже тексту, чтобы получить все ответы.
Почему гигабитный коммутатор Ethernet необходим для домашней сети?
Как и другие коммутаторы Ethernet, коммутаторы Gigabit Ethernet отвечают за направление полосы пропускания сетевого соединения на различные проводные устройства домашней сети, такие как компьютеры и ПК. Зачем нам это нужно, если уже есть роутер? Вот три основные причины:
Предложение достаточного количества портов Ethernet для проводных устройств
Как правило, домашние маршрутизаторы обычно имеют три или четыре порта Gigabit Ethernet. Кроме того, большинство устройств в домашней сети например, компьютеры, смартфоны и т. д. могут поддерживать Wi-Fi. Поэтому большинству людей не нужны коммутаторы. Однако гигабитный коммутатор Ethernet необходим, если у вас есть несколько проводных устройств для подключения.
Повышение надежности и функциональности домашней сети
При определенной скорости передачи данных, например 10/100/1000 Мбит / с, проводная сеть обычно более стабильна, чем беспроводная. Вместо использования Wi-Fi, использование коммутатора домашней сети может обеспечить значительно лучшую скорость. И это облегчает те задачи, где требуется хорошее соединение с быстрым интернетом (например, игровое). Точно так же вы можете получить лучшую производительность от вашего устройства потоковой передачи 4K. Поэтому, если вы используете проводное соединение с коммутатором Gigabit Ethernet, ваша сеть получит высокую надежность и сильную функциональность. Конечно, коммутатор Gigabit Ethernet также является лучшим выбором, если вы планируете установить порты Gigabit Ethernet на своей домашней стене.
Рисунок 1: Гигабитный коммутатор для домашнего использования
В результате меньше заторов
Если несколько пользователей получают доступ к одному сетевому устройству, коммутатор Gigabit Ethernet обеспечит большую общую пропускную способность, что уменьшает перегрузку сети и повышает общую производительность. Кроме того, для передачи больших файлов, например, когда вы выполняете резервное копирование сервера по сети, гигабитные коммутаторы также полезны.
Как выбрать лучший гигабитный коммутатор для домашней сети?
Вот несколько соображений, чтобы выбрать лучший гигабитный коммутатор для домашней сети.
Количество порта
Сетевые коммутаторы поставляются с разным количеством портов. Чем больше портов имеет гигабитный коммутатор, тем больше устройств вы можете подключить к сети. При выборе коммутатора необходимо учитывать, достаточен ли интерфейс для поддержки будущих обновлений. Лучше сделать так, чтобы у коммутатора было больше интерфейсов, чем необходимо. Для домашнего использования разумным выбором является 16-портовый гигабитный коммутатор или гигабитный коммутатор 24 порта.
Фактическая скорость пересылки
Для удовлетворения различных потребностей гигабитные коммутаторы поддерживают скорость пересылки до 15 Мбит/с, 95 Мбит/с и 130 Мбит/с. Следовательно, пользователь может выбрать один в соответствии с требуемой скоростью пересылки. Однако не все сетевые коммутаторы могут достичь заявленной скорости пересылки. Может быть, вы можете получить гигабитный коммутатор через тестирование производительности. Например, коммутатор FS S3900 прошел тест Ixia, и скорость пересылки соответствует нашим требованиям.
Есть ли функция PoE
Существует много типов сетевых коммутаторов. Для гигабитного также существуют управляемые и неуправляемые типы PoE и non-PoE. Для домашних пользователей, которым нужна система IP-камер, лучше выбрать управляемый коммутатор Gigabit Ethernet с функцией PoE.
Есть ли функция Fanless
Безвентиляторный гигабитный коммутатор может обеспечить тихую рабочую среду с уровнем звука 0 дБ, который может использоваться в домах и офисах. Если вы очень обеспокоены шумом, вызываемым сетевыми устройствами, такими как коммутаторы, обязательно выбирайте устройства без вентиляторов.
Вывод
Прежде чем выбрать лучший гигабитный коммутатор для домашней сети, вы должны определить, нужен ли такой коммутатор. Как только вы решите купить коммутатор для домашней сети, лучше всего учитывать следующие четыре фактора: номер порта, который вам может понадобиться, фактическая скорость пересылки коммутатора, нужна ли вам технология PoE для поддержки таких устройств, как IP-камеры, и ваш уровень звука приемлем.
Связанная статья
Гигабитный коммутатор vs Fast Ethernet коммутатор: в чём разница?
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022