Стоит ли вам покупать коммутатор без вентилятора или коммутатор с вентилятором?

Опубликовано by
1.5k

Вы должны купить коммутатор без вентилятора или коммутатор с вентилятором?

Вас когда-нибудь беспокоил шум от сетевого коммутатора? Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы отключить вентиляторы внутри коммутатора, но в то же время беспокоились о возможном повреждении коммутатора из-за перегрева? Возможно, вы уже пробовали много других методов, например, поместили коммутатор в шкаф в надежде уменьшить шум, но тщетно. Не расстраивайтесь, все, что вам нужно, это коммутатор без вентилятора вероятно.

В некоторых случаях шум коммутатора может указывать на его неисправность. Шипение, треск или треск при включении и выключении коммутатора означает, что он, вероятно, неисправен или изношен. В такой ситуации, когда вы слышите жужжание коммутатора, следует отнестись к этому серьезно. Однако чаще всего звук, из-за которого ваш коммутатор звучит как мотоцикл, - это вентилятор или вентиляторы, учитывая, что большинство коммутатор оснащены более чем одним вентилятором. Чтобы уменьшить шум от вентиляторов, общественности уже были представлены бесшумные безвентиляторные коммутаторы, которые работают бесшумно в основном из-за того, что в них нет встроенных вентиляторов!


Безвентиляторный коммутатор и вентиляторный коммутатор: в чем разница?

Чтобы решить и уменьшить трудности, возникающие в результате нагрева, инженеры используют различные системы охлаждения для сетевых коммутаторов для передачи тепла. Эти системы можно разделить на две основные категории: пассивная система охлаждения для безвентиляторного коммутатора и активная система охлаждения с вентиляторным коммутатором. Так в чем же между ними разница?

passive-active-cooling

Безвентиляторный коммутатор - пассивное охлаждение

Преимущества пассивных методов охлаждения заключаются в энергоэффективности и более низких финансовых затратах, что делает их отличным выбором для проектирования систем управления температурой для электронных продуктов, таких как коммутаторы, телевизоры, ноутбуки и т. д. Пассивное охлаждение обеспечивает высокий уровень естественной конвекции и тепла. рассеивание за счет использования теплораспределителя или радиатора для максимизации режимов радиационной и конвективной теплопередачи. Без вентиляторов естественно беспокоишься о перегреве таких коммутаторов, и именно здесь радиатор играет свою роль. Пассивное управление температурой, использующее теплоотвод, представляет собой экономичное и энергоэффективное решение для коммутаторов, позволяющее поддерживать оптимальную рабочую температуру, не вызывая большого шума.

Коммутатор с вентилятором - активное охлаждение

С другой стороны, активное охлаждение относится к технологиям охлаждения, которые полагаются на внешнее устройство для улучшения теплопередачи. Благодаря технологиям активного охлаждения скорость потока жидкости увеличивается во время конвекции, что резко увеличивает скорость отвода тепла. Что касается переключателя, вентилятор - это то внешнее устройство, которое встроено в переключатель, чтобы нагнетать воздух, когда естественная конвекция недостаточна для отвода тепла. За исключением неприятного шума, основным недостатком этого активного управления температурой является то, что оно требует большего энергопотребления и, следовательно, приводит к более высоким затратам по сравнению с пассивным охлаждением.

Вам нужен безвентиляторный коммутатор или коммутатор с вентилятором?

Для людей, управляющих одним или несколькими центрами обработки данных, может быть неизбежно развертывание коммутаторов со встроенными вентиляторами. Это потому, что коммутаторы выделяют очень много тепла, особенно когда они работают почти на полную мощность. Таким образом, если в стойке установлено несколько сетевых коммутаторов вместе со многими другими активными устройствами в помещении центра обработки данных, окружающая среда может сильно нагреваться, поскольку каждый из них выделяет значительное количество тепла. Вентиляторы помогают охлаждать различные перегретые компоненты сетевого коммутатора и следовательно, они jочень важны.

24-port fanless switch

Однако не у всех из нас есть отдельная комната дата-центра для коммутаторов. Для малого бизнеса или людей, работающих дома, все, что им нужно, может быть небольшой настольный коммутатор, который просто помещается рядом с компьютером или столом, над которым кто-то работает. В таком случае люди могут отвлекаться или чувствовать себя неудобно из-за постоянного шума, производимого коммутатором. Во многих небольших офисах есть только один коммутатор, который находится в стойке или даже вне стойки, и постоянный шум, исходящий от вентиляторов, работающих внутри этого коммутатора, может беспокоить всех, кто находится рядом с коммутатором. Кроме того, для таких мест, как дом и библиотека, где необходима тишина, тихий безвентиляторный коммутатор может быть очень полезен.

Безвентиляторные коммутаторы и коммутаторы с вентилятором на рынке

Для сетевых коммутаторов, коммутаторы со встроенными вентиляторами более распространены, чем безвентиляторные, из-за их широкого применения в центрах обработки данных. Многие поставщики предоставляют клиентам различные типы коммутаторов по разным ценам, от неуправляемых коммутаторов, интеллектуальных коммутаторов до управляемых коммутаторов L2 и L3 и т. д. Заказчики могут свободно выбирать коммутаторы в зависимости от скорости. Для коммутаторов с вентилятором, таких как FS.com S5800-48F4S, вентиляторы также могут быть выполнены съемными. По сравнению со встроенными вентиляторами съемные вентиляторы более гибкие, так как модули вентиляторов заменяются в горячем режиме для замены в случае сбоя. Поскольку безвентиляторный коммутатор в основном предназначен для приложений SOHO/SMB/High-End Home, рынок относительно невелик с ограниченным выбором. Эти бесшумные коммутаторы бывают разных размеров, обычно от 5 до 24 портов с гигабитной скоростью (10/100/1000 Мбит / с). Эти порты могут представлять собой комбинацию слотов SFP / SFP + для оптоволоконного подключения, но чаще это медные порты с разъемами RJ-45 на передней панели, что позволяет работать на расстоянии до 100 метров. С оптическим SFP вы можете преодолевать расстояния до 40 километров. Хотя функция POE не очень распространена для безвентиляторных коммутаторов, безвентиляторные POE коммутаторы 8 портов все еще можно найти на рынке.

8 port fanless poe switch

Заключение

Хотя некоторым людям уже удалось разобрать сетевой коммутатор, чтобы отключить один или два вентилятора и, наконец, избавиться от шума, вы все же не можете отрицать тот факт, что вентиляторы существуют в коммутаторах, потому что они необходимы. Поэтому вам, вероятно, следует дважды подумать, прежде чем принимать это решение, которое может повредить некоторые внутренние соединения или схемы коммутатора. Кроме того, для большинства поставщиков в дальнейшем это лишает их права на какие-либо претензии по гарантии. Если можно заменить коммутатор вентилятором, почему бы не подумать о покупке бесшумного безвентиляторного коммутатора, который не будет стоить дорого, а взамен даст вам действительно тихую среду.


Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.9k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.7k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?