Коммутатор 1000BASE-T с методами подключения портов SFP?

Updated on фев 12, 2022 by
6.7k

Технология повышения скорости сети продолжает стремительно развиваться. Важно поддерживать гибкость конфигурации и высокую назагрузку портов для оборудования, развертываемого на пересечении устаревших медных и недавно установленных оптических сетей. Кабели Ethernet 1000BASE-T и SFP модуль 1000BASE-T с интерфейсом RJ-45 стали лучшим способом оптимизации гибкости на уровне портов и обеспечения максимального использования портов. При подключении коммутатора 1000BASE-T с портами SFP следует ли подключать встроенные порты на двух коммутаторах напрямую через кабели Ethernet или использовать порты SFP с медным модулем SFP 1000BASE-T по кабелям Ethernet для соединения двух коммутаторов вместе? Это то, что мы собираемся обсудить.

SFP 1000BASE-T и 1000BASE-T Ethernet кабель

Прежде чем мы продолжим, давайте начнем с некоторых базовых знаний, связанных с 1000BASE-T (IEEE 802.3 ab) и стандартными кабелями Ethernet. 1000BASE-T-это стандарт для гигабитной сети Ethernet по медной проводке. "T” означает кабель с витой парой (например, обычные кабели Cat5/5e/6). 1000BASE-T-это гигабитный Ethernet, который обеспечивает скорость 1000 Мби /с по четырем неэкранированным витым парам кабелей категории 5 или выше (например, Cat5e и Cat6). 1000BASE-T позволяет использовать сегмент максимальной длиной 100 метров, который может использоваться в центрах обработки данных для коммутации серверов, локальных сетей, для восходящих каналов с коммутаторов настольных компьютеров или непосредственно на рабочий стол для широкополосного приложения. Это позволяет автоматически согласовывать скорость от 100 Мбит/с до 1000 Мбит/с. Наиболее заметной особенностью 1000BASE-T является то, что она позволяет пользователям поддерживать существующие медные кабели, вместо того, чтобы перемонтировать их с помощью оптического волокна. Если говорить о типах модулей SFP 1000BASE-T с интерфейсом RJ-45, то Cisco обычно предоставляет три типа.

Part Number Тип кабеля Тип трансивера Тип разъёма Расстояние передачи
GLC-T Cat5 SFP RJ45 100m
GLC-TE Cat5 SFP RJ45 100m
SFP-GE-T Cat5 SFP RJ45 100m

Хотя используйте только кабели Ethernet 1000BASE-T, соединяющие два коммутатора вместе, чтобы получить 1 гигабитный Ethernet, доступны сетевые кабели Cat5e и Cat6. Подробная информация о каждом из них представлена на следующей диаграмме.

Категория Экранирование Максимальная скорость передачи (на 100 м) Макс. пропускная способность
Cat 5e Неэкранированный 1000 Мбит/с / 1 Гбит/с 100 MHz
Cat 6 Экранированный или неэкранированный 1000 Мбит/с / 1 Гбит/с 100 MHz

Подключение коммутатора 1000BASE-T: 1000BASE-T SFP или Ethernet кабель

Обновление сети в центре обработки данных или серверной комнате является обычным делом, чтобы удовлетворить спрос на приложения с более высокой скоростью. Таким образом, переход на гигабитный Ethernet необходим по крайней мере по двум причинам: более быстрые системы и более быстрые магистрали. У него есть потенциал для недорогих продуктов, свобода выбора при выборе продуктов, совместимость и обратная совместимость. При подключении двух коммутаторов 1000BASE-T с портами SFP для получения Gigabit Ethernet существует два способа: подключение через кабель Ethernet 1000BASE-T, вставленный во встроенные порты Ethernet на каждом коммутаторе, или использование портов SFP с модулем SFP 1000BASE-T RJ-45. Какой подход лучше? Есть ли какая-то разница между ними? Здесь мы используем следующий случай, чтобы объяснить это вам.

Коммутатор-1000BASE-T-с-методами-соединения-портов-SFP

В этом случае шлюз безопасности UniFi и коммутатор UniFi мощностью 8-150 Вт должны быть соединены вместе с помощью кабеля Ethernet 1000BASE-T для обновления сети. Если мы используем модуль SFP с интерфейсом RJ-45 1000BASE-T, мы должны вставить два медных модуля соответственно в порты SFP на двух коммутаторах, а затем использовать кабель Ethernet Cat5 для подключения между ними. Другое решение более простое и понятное: оно использует преимущества встроенных портов Ethernet на коммутаторах и вставляет стандартный кабель Ethernet (Cat5/5e/6/6a) непосредственно для подключения двух коммутаторов.

Как выбрать между ними?

Эти два метода обычно обеспечивают одинаковую скорость в сети, и встроенный порт выполняет точно то же самое, что и модуль SFP, использующий медную проводку. Если ваш коммутатор 1000BASE-T имеет как встроенные порты Ethernet, так и порты SFP, имеет смысл использовать любой из двух подходов. Но, учитывая, что SFP модуль 1000BASE-T с интерфейсом RJ-45 приведет к дополнительным затратам и увеличит время установки, для подключения рекомендуется использовать стандартные кабели Ethernet. Однако порты SFP на коммутаторе все еще существуют по какой—то причине-модули SFP, вставленные в порты, предназначены для случаев, когда вам необходимо подключиться между распределительным коммутатором SFP и пограничным коммутатором из меди. Причина, по которой коммутаторы имеют слоты SFP, заключается в поддержке подключения к волоконно-оптической сети, либо для связи с другими волоконно-оптическими устройствами, либо особенно для подключения на расстояниях, которые медная передача не может поддерживать на гигабитных скоростях.

Заключение

При обновлении вашей сети до Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с или 10 Gigabit Ethernet независимо от того, используете ли вы модуль 1000BASE-T/10GBASE-T SFP/SFP+ или стандартный кабель Ethernet для подключения двух коммутаторов, в зависимости от коммутаторов, с которыми вы имеете дело. Для коммутаторов 1000BASE-T со встроенными портами Ethernet и портами SFP рекомендуется использовать встроенные порты Ethernet, если они вам не нужны для других устройств. И сохраните порты SFP для возможного подключения к оптической сети для передачи на большие расстояния. Что касается подключения коммутатора с портами SFP к коммутатору только с портами Ethernet, необходимо вставить медный модуль 1000BASE-T SFP или 10GBASE-T в порт SFP, а затем подключить модуль SFP с интерфейсом RJ-45 к портам Ethernet на другом коммутаторе через кабель Ethernet.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.2k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.4k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.2k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?