- Английский
- Немецкий
- Французкий
- Испанский
- Японский
- Итальянский
- китайский
- Традиционный китайский
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
- Тип блога
- Продукция
- Тема
Горячий поиск
- Обновления товаров
- Поделиться FS
- PoE коммутатор
- Общая сеть
- Сетевые устройства
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
-
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
- Тип блога
- Продукция
- Тема
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
-
Горячий поиск
- Обновления товаров
- Поделиться FS
- PoE коммутатор
- Общая сеть
- Сетевые устройства
Три подхода для входа в ваш Ethernet коммутатор
Как правило, Ethernet коммутатор можно использовать сразу после покупки. Что ж, если пользователи хотят настроить VLAN или закрыть порт или что-то еще, они должны внести в него некоторые изменения, которые требуют от них первого входа в коммутатор. Следующие три распространенных метода входа подробно проиллюстрированы на примере коммутатора FS 3900-24F4S. Они представляют собой широко используемый вход в локальный консольный порт, удаленный вход через Telnet и вход через HTTP через веб-браузер, который служит графической альтернативой предыдущему методу с командной строкой.
Войдите в Ethernet коммутатор через консольный порт
Консольный порт используется для подключения компьютера непосредственно к гигабитному Ethernet коммутатору и управления коммутатором, поскольку для коммутатора нет устройства отображения. В большинстве случаев это самый первый шаг для настройки Ethernet коммутатора. Вот подробные шаги входа в Ethernet коммутатор через консольный порт.
1. Подключите консольный порт коммутатора к последовательному порту компьютера с помощью комбинации конвертера кабеля RJ45 - RS232 (поставляется поставщиком) и конвертера кабеля RS232 - USB (подготовлен самостоятельно).
2. Включите компьютер. Установите программное обеспечение эмуляции терминала на компьютере. Вы можете использовать встроенный гипертерминал Windows 2000 на компьютере. Если нет встроенного программного обеспечения эмуляции терминала, подготовьте программное обеспечение эмуляции терминала, такое как SecureCRT и Putty с открытым исходным кодом.
3. Включите коммутатор, затем откройте установленное программное обеспечение для входа (здесь в качестве примера используется программа Putty), выберите режим последовательного входа, и порт определяется диспетчером устройств. Скорость передачи в бодах: 115200, стоп-биты: 1.
Напоминание: разные Ethernet коммутаторы могут иметь разную скорость передачи в бодах. Например, скорость передачи данных коммутаторов FS TAP составляет 9600 и 115200.
4. Нажмите кнопку ''Открыть'' и введите имя пользователя и пароль по умолчанию (admin / admin) на всплывающем интерфейсе, чтобы войти в коммутатор. Затем можно провести настройку.
Пользователи также могут получить доступ к базовой конфигурации коммутатора через порт управления, однако, с общими полномочиями. Как только ситуация становится ненормальной или требует повышенных разрешений, консольный порт, который обладает привилегиями суперпользователя, может помочь выполнить операцию.
Войдите в Ethernet коммутатор через Telnet
Telnet - это протокол управления сетью, с помощью которого администратор или другой пользователь может получить удаленный доступ к чужому компьютеру. Этот метод применим к удаленному управлению коммутатором, для которого был настроен IP-адрес (по умолчанию 192.168.1.1) и аккаунт пользователя с полномочиями администратора.
1. Подключите порт управления коммутатором к порту RJ45 компьютера с помощью Ethernet кабеля, например, кабелей Cat5e и Cat6.
2. Включите компьютер. Нажмите “Пуск” в левом нижнем углу экрана, затем нажмите “Выполнить”. Введите команду “telnet 192.168.1.1” в появившемся окне и нажмите “OK”.
3. Введите имя пользователя и пароль (admin / admin) в интерфейсе входа в систему, затем перейдите в меню конфигурации, как показано ниже. Путем ввода соответствующей команды можно установить различные конфигурации коммутатора, такие как укладка коммутатора, MLAG и LACP.
Параметр Ethernet коммутатора удобно изменять путем входом в систему через Telnet, что экономит использование консольного кабеля.
Войдите в Ethernet коммутатор через веб-браузер
Это осуществимый для доступа, настройки, и управления коммутатором через веб-браузер с поддержкой Java, если Ethernet коммутатор назначен с IP-адресом и активировал службу HTTP. Фактически, через веб-интерфейс многие параметры коммутатора могут быть изменены и сконфигурированы, а рабочее состояние коммутатора отображается, что значительно облегчает управление Ethernet коммутатором. Вот процедура входа в систему коммутатора FS S3900-24F4S через веб-браузер:
1. Подключите порт управления коммутатора к порту RJ45 на компьютере с помощью Ethernet кабеля.
2. Откройте веб-браузер. Введите IP-адрес (например, по умолчанию 192.168.1.1 или тот, который установлен в соответствии с Вашими потребностями) Вашего коммутатора. Нажмите «Войти», и появится диалоговое окно входа.
3. Введите имя пользователя и пароль с правами администратора, затем нажмите “OK” , и Вы можете проверить состояние конфигурации коммутатора, а также настроить или изменить порт коммутатора.
Заменив текстовую конфигурацию команд интуитивно понятным графическим интерфейсом, веб-вход дружествен к новичку.
Заключение
Вышеупомянутые три подхода применимы ко всем Ethernet коммутаторам FS. Однако не все поставщики коммутаторов используют один и тот же веб-интерфейс, но методы входа в систему практически одинаковы. Вы можете обратиться к подсказкам в операции или приложенной спецификации для успешного входа в систему.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
- Вики
- Коммутаторы
- Общая сеть
- СКС
- Общий
- Руководство по покупке
- Сетевые устройства
- Медные кабельные системы
- Ethernet патч-корды
- Как сделать
- Оптические модули
- Телекоммуникации
- Коммутатор L2
- Маршрутизация и коммутация
- Коммутатор L3
- Оптические патч-корды
- 1G модули
- Оптические кабельные сборки
- PoE коммутатор
- Маршрутизаторы
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022