Что такое DHCP Snooping и как это работает?
"Почему я не могу подключиться к сети, даже если мой ноутбук получил IP-адрес динамически?" Сталкивались ли вы с этой проблемой в повседневной жизни? Вы сомневались в подлинности IP-адресов? Получены ли они с авторизованного DHCP-сервера? Если нет, как предотвратить это? В этой статье будет введен термин DHCP Snooping, чтобы помочь пользователям избежать использование незаконных IP-адресов.
Что такое DHCP Snooping?
DHCP Snooping - это технология безопасности уровня 2, предназначенная для защиты от атак с использованием протокола DHCP. Например, атаки с подменой DHCP-сервера в сети или атаки DHCP starvation, которая заставляет DHCP-сервер выдать все существующие на сервере адреса злоумышленнику. DHCP Snooping предотвращает несанкционированные (мошеннические) DHCP-серверы, предлагающие IP-адреса DHCP-клиентам. Функция DHCP Snooping выполняет следующие действия:
-
защитить клиентов в сети от получения адреса от неавторизованного DHCP-сервера.
-
регулировать какие сообщения протокола DHCP отбрасывать, какие перенаправлять и на какие порты.
Для правильной работы DHCP snooping, необходимо указать какие порты коммутатора будут доверенными (trusted), а какие — нет (untrusted, в дальнейшем — ненадёжными):
-
Ненадёжные (Untrusted) — порты, к которым подключены клиенты. DHCP-ответы, приходящие с этих портов отбрасываются коммутатором. Для ненадёжных портов выполняется ряд проверок сообщений DHCP и создаётся база данных привязки DHCP (DHCP snooping binding database).
-
Доверенные (Trusted) — порты коммутатора, к которым подключен другой коммутатор или DHCP-сервер. DHCP-пакеты полученные с доверенных портов не отбрасываются.
Как работает DHCP Snooping ?
По умолчанию коммутатор отбрасывает DHCP-пакет, который пришел на ненадёжный порт, если:
-
Приходит одно из сообщений, которые отправляет DHCP-сервер (DHCPOFFER, DHCPACK, DHCPNAK или DHCPLEASEQUERY);
-
Приходит сообщение DHCPRELEASE или DHCPDECLINE, в котором содержится MAC-адрес из базы данных привязки DHCP, но информация об интерфейсе в таблице не совпадает с интерфейсом, на котором был получен пакет;
-
В пришедшем DHCP-пакете не совпадают MAC-адрес указанный в DHCP-запросе и MAC-адрес отправителя;
-
Приходит DHCP-пакет, в котором есть опция 82.
Чтобы выяснить, как работает DHCP Snooping, мы должны поймать рабочий механизм DHCP, который обозначает протокол динамической конфигурации хоста. При включенном DHCP сетевое устройство без IP-адреса будет "взаимодействовать" с DHCP-сервером через 4 этапа следующим образом.
DHCP Snooping обычно классифицирует интерфейсы на коммутаторе по двум категориям: надежные ненадежные порты, как показано на рисунке 2. Надежный порт - это порт или источник, сообщения DHCP-сервера которого являются доверенными. Ненадежный порт - это порт, с которого сообщения DHCP-сервера не являются доверенными. Если инициируется отслеживание DHCP, сообщение предложения DHCP может быть отправлено только через доверенный порт. В противном случае оно будет отброшено.
На этапе подтверждения, будет создана таблица привязки DHCP в соответствии с сообщением DHCP ACK. Он записывает MAC-адрес хоста, арендованный IP-адрес, время аренды, тип привязки, а также номер VLAN и информацию об интерфейсе, связанную с хостом, как показано на рисунке 3. Если последующий пакет DHCP, полученный от ненадежного хоста, не совпадает с информацией, он будет удален.
MAC Адрес | IP Адрес | Аренда(сек) | Тип | VLAN | Интерфейс | |
Entry 1 | e4-54-e8-9d-ab-42 | 10.32.96.19 | 2673 | dhcp-snooping | 10 | Eth 1/23 |
Entry 2 | ||||||
Entry 3 | ||||||
... |
Основные типы Атак, предотвращаемые DHCP Snooping
Спуфинговая атака DHCP
DHCP спуфинг происходит, когда злоумышленник пытается ответить на запросы DHCP и пытается указать себя (spoof) как шлюз по умолчанию или DNS-сервер, следовательно, инициируя атаку через посредника. При этом возможно, что они могут перехватывать трафик от пользователей перед пересылкой на реальный шлюз или выполнять DoS, заполняя реальный DHCP-сервер запросами на засорение ресурсов IP-адресов.
DHCP Starvation (истощение ресурсов DHCP)
Истощение ресурсов DHCP обычно нацелено на сетевые DHCP-серверы с целью наполнить авторизованный DHCP-сервер сообщениями DHCP REQUEST с использованием поддельных MAC-адресов источника. Сервер DHCP будет отвечать на все запросы, не зная, что это атака с истощением DHCP, назначая доступные IP-адреса, что приводит к истощению пула DHCP.
Как включить отслеживание DHCP?
DHCP Snooping применим только к проводным пользователям. Как функция безопасности уровня доступа, она в основном включена на любом коммутаторе, содержащем порты доступа VLAN, обслуживаемой DHCP. При развертывании DHCP Snooping необходимо настроить доверенные порты (порты, через которые будут проходить допустимые сообщения DHCP-сервера), прежде чем включать DHCP Snooping в VLAN, которую вы хотите защитить. Это может быть реализовано как в интерфейсе CLI, так и в веб-интерфейсе.
Заключение
Хотя DHCP упрощает IP-адресацию, в то же время он вызывает проблемы с безопасностью. Чтобы устранить проблемы, DHCP Snooping, один из механизмов защиты, может предотвратить использование ненадежных адресов DHCP от мошеннического сервера DHCP и может предотвратить атаку истощения ресурсов, которая пытается использовать все существующие адреса DHCP. FS S3900 серии гигабитные стекируемые управляемые коммутаторы могут полностью использовать эту функцию для защиты вашей сети.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022